Ce produit n'est plus disponible.
Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.

Cellule ampérométrique à 3 électrodes
(principe potentiostatique).
Montage avec raccordement G 1".
Autosurveillance de la membrane.
Etalonnage du zéro non nécessaire.
Gamme de mesure 0,05 ... 60 mg/l.
Gamme de température : -5 ... 50°C.
Pression maxi : 10 bar.
Débit mini : 0,5 cm/sec.
IP 68. Incluant une membrane de rempla-
cement et 10 ampoules d'électrolyte.
-
Successeur
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
FLEX selections Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique Simplicité - F
- L
- E
- X
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique Simplicité Variable
-