Irrigation en continu
Surveillance numérique à distance des jardinières
Mobile Green est un concept novateur de Bauer Baumschulen AG qui permet une écologisation intelligente des espaces urbains vivants. La société fournit des plantes dans des jardinières pouvant être aménagées et déplacées au besoin. Cette pépinière offre à ses clients un service spécial : une application qui fournit des informations en temps réel sur les conditions des plantes, comme le niveau d'eau disponible. Pour cela, les données de mesure sont enregistrées par des capteurs intelligents et transmises aux clients via une connexion cloud sécurisée.
Avantages
Les clients de la pépinière peuvent accéder aux données de mesure dans l'application et vérifier à distance si les plantes disposent encore de suffisamment d'eau.
Les intervalles d'arrosage peuvent être planifiés avec précision.
Des alarmes peuvent être programmées si le niveau chute sous une limite définie ou si la batterie du capteur est faible.
Une fonction d'alerte par e-mail permet aux utilisateurs d'agir rapidement.
Les mesures de température fournissent des informations supplémentaires sur les conditions de la jardinière.
Le défi
Les jardinières sont conçues pour accueillir un réservoir d'eau intégré qui alimente les plantes en eau de manière régulière. Ce réservoir doit être rempli périodiquement pour assurer une irrigation continue. Pour faciliter cette tâche à ses clients, Bauer Baumschulen AG a développé une application qui fournit des informations sur le niveau de remplissage et la température ambiante. Le principal défi est de pouvoir enregistrer les données de mesure des bacs et les transmettre quelle que soit leur localisation.
Solution
Nous avons obtenu une solution pratique en installant dans les jardinières le capteur de niveau sans fil Micropilot FWR30. Cet instrument sur batterie mesure le niveau du réservoir d'eau et la température ambiante, et transmet les données recueillies directement à l'écosystème IIoT Netilion via une connexion LTE sécurisée. Cela rend les données disponibles sous forme numérique et transférables à l'application de la pépinière via une interface numérique (API).
Micropilot FWR30
Netilion Connect