Surveillance des eaux usées industrielles
Netilion Smart System utilisé dans les Salines Suisses
Avec plusieurs sites de production, les Salines Suisses approvisionnent toute la Suisse en sel. La société a franchi une nouvelle étape vers la digitalisation avec Netilion. Grâce à l'application Smart Systems, Netilion permet une surveillance permanente des eaux usées industrielles.
Résultats
Surveillance continue valeurs de mesure d'analyse des eaux usées industrielles, quelle que soit leur localisation
Informations de diagnostic sur la condition des capteurs
Exportation des données vers Excel
Accès facile et rapide aux capteurs pour le nettoyage et l'étalonnage
Le défi
Auparavant, les Salines Suisses utilisaient un échantillonneur d'un fournisseur différent pour la surveillance des eaux usées industrielles. Cependant, cette installation ancienne n'était plus en mesure de répondre aux exigences actuelles. Ce problème, ajouté à la digitalisation en cours des Salines Suisses, a conduit au remplacement du système existant.
Notre solution
Netilion Smart System pour les eaux de surface garantit la surveillance fiable des paramètres de qualité requis par l'administration cantonale :
Turbidité : le capteur intelligent Turbimax CUS52D mesure la turbidité avec précision et permet un fonctionnement exigeant peu de maintenance.
Conductivité : Indumax CLS50D est un capteur de conductivité inductif numérique composé de matériaux robustes, offrant une résistance chimique élevée.
pH : le capteur de pH Orbipac CPF81D est idéal pour les environnements difficiles.
Le client utilise les valeurs mesurées dans son système de contrôle de process ProLeiT pour contrôler les process des paramètres de qualité. L'intégration des mesures se fait via l'interface 4...20 mA du transmetteur Liquiline. Le périphérique Modbus transmet les données au Cloud Netilion. Les valeurs mesurées actuelles et les informations relatives aux instruments sont facilement accessibles depuis l'application.
Composants
Les composants utilisés dans ce Netilion Smart System sont :
Turbimax CUS52D
Indumax CLS50D
Orbipac CPF81D
Liquiline CM444
Application Netilion Smart System