Endress+Hauser SE+Co. KG, Stahnsdorf
Endress+Hauser SE+Co. KG, Stahnsdorf
Quermathe 2
14532 Stahnsdorf
Brandenburg
Allemagne
Site de pré-production pour le développement et la production des éléments principaux de capteurs de pression sur la base de la technologie de capteurs en silicone.
Dr. Dirk Mörmann Directeur du site : Martin Laqua
1994
242
Compétences en recherche et développement : de l'élément de détection au module de capteur complet ; méthode des éléments finis (MEF) ; qualification, contrôle et validation du produit ; large gamme d'activités en réseaux avec des partenaires de recherche externes
Compétences en ingénierie de processus : développement constant des processus technologiques de fabrication, assemblage et emballage des puces, montage et test des capteurs
Équipement et installation de production de pointe avec espace de production en salle blanche (1 200 m²)
Certification aux normes ISO 9001, 14001 et OHSAS 18001
Traçabilité des équipements d'essai et références utilisés pour toutes les mesures et tous les essais menés durant le processus de production conforme aux normes nationales ou internationales (PTB, NIST, NIM etc.).
Endress+Hauser SE+Co. KG, Stahnsdorf
Endress+Hauser SE+Co. KG, Stahnsdorf
Quermathe 2
14532 Stahnsdorf
Brandenburg
Allemagne