Contrôle de la qualité de l'eau avec système d'analyse fiable et efficace
Protéger le circuit eau/vapeur en réduisant les risques de corrosion et de tartre
Le contrôle de la qualité de l'eau dans les centrales électriques est essentiel à la fois pour maintenir l'efficacité opérationnelle et pour minimiser les temps d'arrêt des installations provoqués par la corrosion et les fuites. Un contact constant avec l'eau et la vapeur augmente les risques de corrosion et d'entartrage sur toutes les surfaces métalliques. Le choix des bons outils pour la mesure et l'analyse de la qualité de l'eau permet de contrer de tels risques et d'éviter des frais de réparation.
Comment nous pouvons vous aider
En fournissant tous les informations de mesure nécessaires au suivi du processus, le système d'analyse eau/vapeur Endress+Hauser (SWAS) offre une solution standardisée pour le prélèvement et l'analyse de l'eau dans les centrales électriques, en réduisant les temps d'arrêt et en augmentant l'efficacité de la centrale. Modulaire, évolutif et facile à installer, compatible avec la technologie numérique Memosens p. ex. pour un étalonnage facile, des mesures fiables, une maintenance conviviale une réduction des temps d'arrêt.
Un seul transmetteur pour tous les paramètres avec SWAS Compact et les contrôleurs multicanaux Liquiline
Maintenance préventive avec calcul de la capacité cationique résiduelle
Manutention aisée même avec peu d'expérience technique
Applications
Éviter la corrosion du système avec le contrôle du pH
Le pH de l'eau d'alimentation a un impact direct sur les niveaux de corrosion dans le circuit eau/vapeur, et les valeurs pH peuvent varier en fonction de l'emplacement dans le circuit. Pour éviter la corrosion, les opérateurs des installations doivent surveiller de près le pH et mettre en place le conditionnement selon un ou deux modes en fonction de l'équipement installé, soit universel ou, plus couramment, légèrement alcalin.
Notre expertise dans le domaine
Endress+Hauser offre des capteurs et transmetteurs unique pour une mesure du pH de haute qualité à divers points du circuit eau/vapeur.
Contrôlez avec fiabilité les niveaux de pH même dans les milieux fortement alcalins ou les zones dangereuses avec notre électrode en verre Orbisint CPS11D basée sur la technologie Memosens
En option, des anneaux de sel pour des applications avec faible conductivité dans l'eau déionisée comme l'eau d'alimentation de chaudière
Protection des turbines avec un contrôle précis des silicates
Les silicates se déposent sur toute surface en contact avec de la vapeur, ce qui entraîne la formation d'une couche solide sur les pales de la turbine et donc l'usure et le blocage de la turbine. Retirer les dépôts de silicates au moyen de procédés chimiques ou mécaniques peut vous coûter du temps et des ressources précieuses.
Notre expertise dans le domaine
Les analyseurs Endress+Hauser offrent un contrôle continu des silicates à divers points du circuit eau/vapeur.
Surveillez vapeur haute pression et basse pression dans la turbine, le ballon chaudière, les pompes de récupération de condensat, l'eau d'appoint/ l'eau d'alimentation de chaudière, et réchauffeurs haute pression/économiseur
Évitez des retards de démarrage coûteux et le test manuel des lots d'échantillons
Éviter la corrosion avec le contrôle de l'oxygène dissous (OD)
L'oxygène peut entraîner des dommages dus à la corrosion des composants du circuit eau/vapeur et doit être présent uniquement à l'état de traces (ppb). Afin de minimiser la corrosion dans des conditions de fonctionnement en milieu alcalin, le dégazage mécanique et des additifs chimiques sont utilisés pour supprimer l'OD.
Notre expertise dans le domaine
La technologie Memosens d'Endress+Hauser pour capteurs d'oxygène combinée à notre transmetteur Liquiline permet un étalonnage fiable en laboratoire, une maintenance aisée et des temps d'arrêt minimums du point de mesure.
Augmentez la sécurité et la disponibilité du processus au niveau du point de mesure
Minimisez le temps d'arrêt du processus pendant le remplacement du capteur grâce à la détection automatique des capteurs
Éviter l'entartrage grâce à la détection des variations de conductivité
Les solides dissous présents dans le circuit eau/vapeur peut entraîner l'entartrage de l'équipement et des défauts techniques. La conductivité de l'eau pure est presque nulle et même une petite quantité de sel peut augmenter considérablement la corrosion ; le paramètre de conductivité est donc un indicateur utile des solides dissous et impuretés entraînés p. ex. par le refroidissement de l'eau et les fuites d'air, et donc sur le risque d'entartrage.
Notre expertise dans le domaine
Sous forme compacte ou montés sur panneau pour plus de simplicité, les transmetteurs multiparamètres de la gamme Liquiline d'Endress+Hauser utilisent la technologie de capteur numérique Memosens pour aider à détecter les solides dissous à divers points du circuit.
Mise en service et élargissement simples et rapides
Bénéficiez d'un mode de fonctionnement standardisé et intuitif
Paramètres de contrôle de la qualité de l'eau (pH, silicates, OD et conductivité) dans le circuit eau/vapeur.
Avantages
Nous croyons en une instrumentation intelligente qui vous épargne les réparations chères et les temps d'arrêt inutiles. Les platines d'analyse sont conçues avec des instruments haut de gamme pour assurer l'intégrité de votre circuit eau/vapeur à tout moment. Toutes les platines sont faciles à installer, à mettre en service et à utiliser et, grâce à leur conception modulaire, elles peuvent être combinées à souhait.
50 %
est l'augmentation de la disponibilité du processus grâce aux instruments numériques Memosens installés sur les platines
3 250 $
d'économies supplémentaires toutes les 26 min dans une centrale à cycle combiné typique de 500 MW utilisant des analyseurs de conductivité dégazée
50 %
de gain de temps en intégrant la platine dans le système numérique de contrôle commande grâce aux transmetteurs Liquiline
Les turbines à vapeur haute performance des centrales électriques sont sujettes aux problèmes de corrosion, d'érosion et de dépôts. Réduisez l'usure de vos turbines due aux dépôts grâce à notre solution fiable de suivi de la concentration en silicates.
L'eau, les boissons, les produits laitiers, les produits chimiques ou pharmaceutiques doivent être analysés tous les jours. Choisissez l'appareil le mieux adapté aux besoins de votre process parmi notre gamme complète de produits.
Débitmètre
Débitmètre
L'eau, le gaz naturel, la vapeur, l'huile minérale et les produits chimiques sont quelques-uns des fluides qui doivent être mesurés jour après jour. Sélectionnez le débitmètre le mieux adapté aux besoins de votre process.
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
En plus de toutes les technologies de mesure et de système, nous vous proposons également des logiciels pour toutes les industries, qui permettent d'exploiter pleinement le potentiel de vos process.
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
Efficacité
Mesure optimisée du niveau dans le circuit eau/vapeur
Faible quantité de vapeur pour transporter une grande quantité d'énergie ; faible quantité d'eau pour endommager la turbine. Apprenez comment optimiser les coûts du cycle de vie de votre circuit eau/vapeur.
Eau et eaux usées : Protéger - Conserver - Améliorer
Eau et eaux usées : Protéger - Conserver - Améliorer
Endress+Hauser est convaincu de pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs opérationnels tout au long du cycle de l'eau en combinant un portefeuille innovant d'instruments de mesure, des services professionnels et une expertise industrielle.
Utilités : gestion de la vapeur et des eaux industrielles
Utilités : gestion de la vapeur et des eaux industrielles
Rendre la gestion de vos utilités plus efficace, plus sûre et plus fiable. Faites confiance à Endress+Hauser pour améliorer vos systèmes de production de vapeur et le traitement des eaux industrielles. Pour en savoir plus sur notre offre, cliquez ici.
Mines, minéraux et métaux : extraire un avenir durable
Mines, minéraux et métaux : extraire un avenir durable
Dans un monde où les conditions d’excavation sont difficiles et où le minerai s’appauvrit, nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs : réduire vos coûts de production, assurer la sécurité de votre installation et renforcer son efficacité.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .