Réduisez vos risques et votre consommation en ressources, le tout en optimisant votre rendement
Nos dernières innovations pour l'industrie chimique garantissent que votre installation fonctionne efficacement grâce à des technologies de mesure innovantes, le tout en respectant les normes de sécurité. Notre mission est de vous aider à optimiser votre utilisation des ressources et à maximiser vos performances. Cette nouvelle offre se distingue par ses fonctions de contrôle de bon fonctionnement intégré, ses technologies de connectivité et sa sécurité par conception.
Transmetteur de pression
Transmetteur de pression intelligent avec Ethernet-APL
Ce transmetteur fait partie de la nouvelle génération Cerabar. Robuste, il peut aussi être contrôlé à distance via une application sur un appareil mobile avec une connexion Bluetooth sécurisée. Le logiciel est conçu pour simplifier la manipulation, avec des assistants virtuels intuitifs qui guident l'utilisateur pour la configuration, les tests périodiques et la vérification de l'appareil. Heartbeat Technology offre des fonctions de vérification et de surveillance pour la détection d'anomalies non désirées telles que les changements dans les paramètres de boucle.
Avec Heartbeat Technology, vous êtes en mesure de vérifier l'état de l'appareil sans arrêt de process
Indication simple de l'état de l'appareil - l'affichage passe de vert à rouge en présence d'un message de diagnostic
Précision : jusqu'à +/- 0,025 %
PROFINET avec Ethernet-APL
Réduction des défauts systématiques - mise en service SIL sans erreur et test itératif de l'instrument guidé
Transmetteur de pression intelligent - son état peut être contrôlé sans interruption du process
Mesure du débit
Débitmètres Ethernet-APL pour les produits chimiques
Les débitmètres Ethernet-APL améliorent l'efficacité, la fiabilité et la sécurité des process de production chimique en fournissant une communication rapide, fiable et standardisée des données critiques de débit.
Le serveur web intégré permet un accès facile à distance pour le paramétrage et le dépannage de votre appareil
Intégration système de pointe via des packs FDI
Diagnostic continu, vérification et surveillance avec Heartbeat Technology
Interfaces homme-machine de pointe à commande tactile avec le serveur web et les DTM adaptés
Paramétrage guidé pour une utilisation simplifiée
Pilote d'appareil pour la communication cyclique (p. ex. GSD pour PROFINET) stocké dans l'appareil
Débitmètre haute température pour les applications de process en version séparée avec jusqu'à 4 E/S
Trouvez le produit qui correspond le mieux à votre application
Avez-vous des doutes sur le choix de l'instrument pour votre application et votre point de mesure spécifiques ? Notre outil Applicator facilite la sélection du produit adapté à votre industrie. Essayez-le !
Le Deltabar PMD50 est un transmetteur de pression différentielle à membrane métallique. Il est optimisé pour les applications standard et adapté à l'utilisation dans l'industrie chimique.
Le Cerabar PMP50 est un transmetteur de pression à membrane métallique. Il est optimisé pour les applications standard et adapté à l'utilisation dans l'industrie chimique.
Détection fiable de la vapeur humide pour l'efficacité énergétique dans les applications vapeur, disponible en version compacte ou séparée - et également en Ethernet-APL.
Le Micropilot FMR62B est un spécialiste de la mesure de niveau sans contact dans les applications liquides exigeantes. Les produits agressifs et les températures élevées ne sont pas un problème pour ce capteur radar très précis.
Mesure de débit sans contact à précision constante, même en conditions difficiles - maintenant également pour les applications à haute température ou sur les hydrocarbures liquides.
Transmetteur de température PROFINET® en tête de sonde ou en boîtier de terrain avec deux entrées capteur universelles, adapté à une utilisation en zone explosible et applications extrêmes avec Ethernet-APL™.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .