Données clés
-
Gamme de mesure
Valeurs mesurées:
Viscosité: 0 à 1000 mPa s
Densité: 0,3 à 2,0 g/cm³
Température: -5°C à 95°C (+23°F à +203°F)
Vitesse sonique: 800 à 2200 m/s
Valeurs calculées:"
Etrait: jusqu'à 20° Plato
Alcool: jusqu'à 15%vol -
Température de process
-10°C…+110°C
(-14°F...+230°F) -
Pression de process
Vide...16 bar
(Vide...232,1 psi) -
Méthode de mesure
Mesure en continu de la densité, de la viscosité, de la vitesse des ultrasons, de la température et de tous les paramètres de fermentation.
Domaine d'application
Le contrôleur de fermentation QWX43 est installé directement dans la cuve de fermentation et mesure la densité, la température et la vitesse du son. De plus, le QWX43 calcule tous les paramètres de fermentation pertinents, tels que le degré de fermentation, l'extrait résiduel et la teneur en alcool, les sucres du moût ou le taux de fermentation.
Toutes les valeurs mesurées peuvent être intégrées directement au système de commande. Le système multi-capteurs fournit des mesures précises et reproductibles en temps réel et les données peuvent être traitées dans Netilion, l'écosystème IIoT d'Endress+Hauser. Grâce à l'application Netilion d'Endress+Hauser, les utilisateurs peuvent suivre leurs process de fermentation depuis n'importe quel appareil avec internet. Le process de fermentation peut être surveillé à tout moment et de n'importe où.
Avantages
Aucune présence sur site nécessaire
Mesures précises et reproductibles sans densimètre ni analyse de laboratoire
Mise à jour minute par minute des paramètres de process cruciaux, les résultats peuvent être consultés de partout et à tout moment
Optimisation des process fondés sur les données grâce à la comparaison avec les valeurs de lots anciens et aux notifications automatiques
Création, enregistrement et téléchargement automatiques des lots et valeurs
Design hygiénique permettant le nettoyage dans la cuve
Vidéos
Lean selection
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Logiciel d'application
Add-On Instruction (AOI) for Fermentation Monitor QWX43
Language neutral - 01/2024
Add-On Instruction for QWX43 designed for integration with Rockwell CompactLogix 5370/5380 and ControlLogix 5580, compatible with RSLogix 5000 V18.00.00 and higher and Studio 5000 V21.00.04 and higher
Langue:
Language neutral
Version:
30/01/2024
Taille du fichier:
11.9 KB
Nom du fichier:
AOI_QWX43_CPX5370_5380_CTX5580_RSLx5000_Std5000_V101.zip
-
-
-
Information technique (TI)
TI Fermentation Monitor QWX43
Version française - 07/2024
Surveillance continue des principaux paramètres tels que la teneur en alcool, la teneur en extrait et la gravité originale dans la b ière
EN FR 15/07/202401/03/202322/11/2021Langue:
French
Version:
15/07/2024
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
TI01628FFR_0324-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Fermentation Monitor QWX43
Surveillance continue des principaux paramètres tels que la teneur en
alcool, la teneur en extrait et la gravité originale dans la b
ièreEN FR 15/07/202401/03/202322/11/2021Langue:
French
Version:
15/07/2024
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
TI01628FFR_0324-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Fermentation Monitor QWX43
Surveillance continue des principaux paramètres tels que la teneur en
alcool, la teneur en extrait et la gravité originale dans la b
ièreEN FR 01/11/202430/06/202322/11/2021Langue:
French
Version:
01/11/2024
Taille du fichier:
2.5 MB
Nom du fichier:
BA02162FFR_0324-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
SD Contrôleur de fermentation QWX43
Guide de démarrage
EN FR 23/08/202415/03/202401/12/202315/05/202330/06/2022Langue:
French
Version:
23/08/2024
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
SD02875FFR_0624-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
SD Hygiene certificates
Level and pressure measuring devices
EN FR 07/05/202427/09/202315/12/202129/01/202105/06/2020Langue:
Anglais
Version:
07/05/2024
Taille du fichier:
564.2 KB
Nom du fichier:
SD02503FEN_0624-00.pdf
-
-
-
PU (Publication)
So wird der Gärkeller automatisiert Der Fermentation Monitor QWX43
So wird der Gärkeller automatisiert
Der Fermentation Monitor QWX43Langue:
Allemand
Version:
22/02/2024
Taille du fichier:
963.5 KB
Nom du fichier:
PU01551F00DE0123.pdf
-
-
-
PU (Publication)
All key fermentation parameters
All key fermentation parameters
The Fermentation Monitor QWX43Langue:
Anglais
Version:
22/02/2024
Taille du fichier:
965.6 KB
Nom du fichier:
PU01551F00EN0123.pdf
-
-
-
Étude de cas (CS)
Arbeitsersparnis mit dem QWX43
Bräu z’Loh setzt auf kontinuierliche Online-Gärüberwachung
Langue:
Allemand
Version:
25/06/2024
Taille du fichier:
1022.6 KB
Nom du fichier:
CS_Braeu zLoh_web.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Fermentation Monitor QWX43
Tutti i parametri chiave della fermentazione
Fermentation Monitor QWX43Langue:
Italien
Version:
18/10/2023
Taille du fichier:
641.3 KB
Nom du fichier:
IN01220F16IT_0223.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
De Fermentation Monitor QWX43
De Fermentation Monitor QWX43 screent continu alle parameters die
belangrijk zijn voor het vergistingsproces van uw bier.Langue:
Néerlandais
Version:
13/10/2021
Taille du fichier:
553.5 KB
Nom du fichier:
Fermentation Monitor_QWX43_IN01220F15NL0121.pdf
-
-
-
Innovation (IN)
Vos paramètres de fermentation exacts en temps réel
Fermentation Monitor QWX43
Langue:
French
Version:
13/10/2021
Taille du fichier:
437.5 KB
Nom du fichier:
Fermentation-Monitor-QMWX43-IN01220FFR.pdf
-