Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo de l'appareil de mesure de concentration Teqwave I pour l'analyse précise de liquides en temps réel dans les cuves

Teqwave I – Appareil de mesure de la concentration par ultrasons

Appareil de mesure flexible et intelligent – adapté à votre process

D9IB
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
from CHF ??.-

Ce produit n'est pas disponible pour ce marché

Veuillez contacter votre partenaire commercial Endress+Hauser pour toute question supplémentaire.

Données clés

  • Erreur de mesure max.

    Density: ±0.01g/cm³
    Temperature: ±0.5K
    Sound velocity: 2m/s

  • Gamme de mesure

    Concentration selon fiche technique app concentration, maximum 0 à 100 %
    Vitesse du son 600 à 2000 m/s
    Température selon fiche technique app concentration, maximum 0 à +100 °C (32 à +212 °F)
    Masse volumique 0,7 à 1,5 g/cm³

  • Gamme de température du produit

    0 à 100 °C (32 à 212 °F)

  • Température de process

    0 to 100 °C (32 to 212 °F)

  • Pression de process

    max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)

  • Pression de process max.

    max. 16 bar à 20 °C (232 psi à 68 °F)

  • Matériaux en contact avec le produit

    Stainless steel 1.4571 (316 Ti)

Domaine d'application

L'appareil de mesure à insertion Teqwave I a été développé pour une analyse précise en temps réel des liquides dans des cuves ou des conduites de grand diamètre. Conçu pour la mesure in situ de la concentration, le Teqwave surveille différents paramètres de mesure simultanément, et permet ainsi de réduire les dépenses opérationnelles. Adaptez parfaitement votre transmetteur Teqwave à vos besoins de production : vous pouvez définir et étendre à loisir votre domaine d'application.

  • Le guide d'ondes acoustiques mesure avec précision et fiabilité, même les changements les plus faibles sont détectés

  • Mesure continue de la concentration de liquides dans les cuves ou larges conduites.

Caractéristiques de l'appareil

  • Longueur d'insertion : 180 mm (7") ou 500 mm (20")

  • Précis et insensible au profil d'écoulement

  • Compatibilité industrielle, facilité d'installation sur rail DIN

  • Écran tactile couleur 3,5" TFT ou indication par LED

  • 4-20 mA, Modbus TCP

Avantages

  • Simple et efficace – analyse in situ en temps réel des liquides

  • Transparence totale – surveillance constante de la qualité du produit sans échantillonnage

  • Sécurité de process maximale – mesure fiable grâce au capteur robuste, sans maintenance

  • Economique – moins de points de mesure grâce à la mesure multivariable

  • Utilisation personnalisée – concept d'application innovant, évolutive pour changer de type de mesure

  • Contrôle du process simplifié – configuration simple et visualisation claire de l'état

  • Sauvegarde locale des données – sauvegarde des données intégrée pour les valeurs mesurées jusqu'à 7,5 ans

Xpert selection

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

Xpert: Performances exceptionnelles pour applications exigeantes ©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products