![Orbipore CPS91 - Capteur de pH analogique en verre pour les émulsions ou les milieux fibreux Orbipore CPS91 - Electrode de pH analogique en verre pour les milieux fortement chargés](/__image/a/23279/k/1096722006137f3d3ed2ee0d4f8deae2412b88bd/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/cps91.jpg)
Données clés
-
Gamme de mesure
pH 0-14
-
Température de process
max. 110 °C
(230 °F) -
Pression de process
max. 10 bar
(145 psi)
Domaine d'application
Orbipore CPS91 est le spécialiste analogique pour la mesure de pH dans des milieux fibreux ou ayant une forte teneur en matières en suspension comme les dispersions, les réactions de précipitation ou les émulsions. L'orifice en guise de diaphragme empêche l'encrassement et garantit la mesure la plus fiable sous des conditions de process extrêmes.
Process chimiques
Industrie du papier et de la pâte à papier
Milieux chargés et matières en suspension - Dispersions
- Précipitations
- Emulsions
Avec agréments ATEX, FM et CSA pour l'utilisation en zone explosible
Avantages
Orifice en guise de diaphragme pour une utilisation dans des milieux fortement chargés
Maintenance faible et longue durée de vie grâce au remplissage de gel stabilisé
Insensible aux fluctuations de pression et de température
Vidéos
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Orbipore CPS91D et CPS91
Version française - 10/2015
Electrodes de pH, analogiques ou avec technologie numérique Memosens
EN FR 31/10/201501/02/200801/03/2004Langue:
French
Version:
31/10/2015
Taille du fichier:
416.9 KB
Nom du fichier:
TI00375CFR_1415.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Orbipore CPS91D et CPS91
Electrodes de pH, analogiques ou avec technologie numérique Memosens
EN FR 31/10/201501/02/200801/03/2004Langue:
French
Version:
31/10/2015
Taille du fichier:
416.9 KB
Nom du fichier:
TI00375CFR_1415.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Capteurs de pH/redox et demi-cellules de référence
Capteurs avec technologie Memosens et capteurs analogiques
EN FR 04/05/202031/12/201730/11/2015Langue:
French
Version:
04/05/2020
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
BA01572CFR_0320.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Capteurs de pH/redox analogiques
Mesure de pH/redox
Complément à BA01572C, BA02056C
Conseils de sécurité pour appareils électriques en zone explosible
ATEX II 1GEx ia IIC T3/T4/T6 GaEN FR 21/10/202101/10/200802/11/200301/07/200301/07/2002Langue:
French
Version:
21/10/2021
Taille du fichier:
494.2 KB
Nom du fichier:
XA00028CFR_1121.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Analog pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01572C
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 GaX
EAC Ex 1Ex ib IIC T3/T4/T6 Gb XEN FR 01/03/202218/02/202121/03/2016Langue:
Anglais
Version:
01/03/2022
Taille du fichier:
484.5 KB
Nom du fichier:
XA01440CEN_0322-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
Analog ph/ORP sensors Temperature probe CTS1
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA02056C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaLangue:
Anglais
Version:
08/12/2021
Taille du fichier:
427.3 KB
Nom du fichier:
XA02785CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Kurzanleitung pH-/Redox-Sensoren - Short Instructions pH/ORP sensors
pH-/Redox-Sensoren - pH/ORP sensors
EN FR 01/04/200701/09/1999Langue:
Anglais
Version:
01/04/2007
Taille du fichier:
361.7 KB
Nom du fichier:
SD050Ca2.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and
applicationsLangue:
Anglais
Version:
02/12/2021
Taille du fichier:
3.2 MB
Nom du fichier:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
産業プロセスにおけるpH測定
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Langue:
Japonais
Version:
08/02/2024
Taille du fichier:
5.8 MB
Nom du fichier:
pH selection guide_CP00010C.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und
ApplikationenLangue:
Allemand
Version:
01/12/2021
Taille du fichier:
3.3 MB
Nom du fichier:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: CeraGel, CeraLiquid, OrbiPore, OrbiSint, Sensor
Product root: CPS11-, CPS12-, CPS13-, CPS41-, CPS42-, CPS64-,
CPS71-, CPS72-, CPS91-, CTS1-
Declaration number:
EC_00624_01.18EN FR 09/01/2023Langue:
Anglais
Version:
09/01/2023
Taille du fichier:
283.1 KB
Nom du fichier:
EC_00624_03.23_CPSxx_Ex.pdf
-