Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
Historique
Gestion des stocks haut de gamme dans le secteur minier
Optimisez les performances de votre stock grâce à une vue d'ensemble précise et transparente de vos stocks de silo.
Les grandes tendances globales comme les chaînes d'approvisionnement instables et la numérisation transforment les industries. Dans le cas du secteur minier, des métaux et minéraux, l'urbanisation est un facteur additionnel de changement, entraînant une demande croissante en surveillance des stocks de matières solides dans les silos stationnaires et mobiles. Les solutions de gestion des stocks Endress+Hauser telles que la mesure, la transmission et la visualisation peuvent augmenter la transparence globale et la rentabilité de votre chaîne d'approvisionnement.
Mesure précise et efficace de vos stocks de silos
Conçu spécialement pour le secteur minier, des métaux et minéraux, notre dernier logiciel SupplyCare fournit une interface spécifique pour les silos mobiles et stationnaires. Avec ses nouveaux algorithmes, les types de silo et les autres paramètres tels que l'angle d'inclinaison, SupplyCare est en mesure de calculer le volume et la masse de presque tous les silos. Cela permet une plus grande précision des mesures de volume/masse, notamment pour les silos mobiles. Une demande de brevet pour ce logiciel Endress+Hauser unique est en attente.
Comment pouvons-nous vous aider à mesurer le contenu vos silos ?
Travaillez avec les experts Endress+Hauser du secteur minier, des métaux et minéraux partout dans le monde pour mettre en place des systèmes intelligents permettant la gestion des stocks, la consolidation, la planification et l'optimisation dans l'ensemble de la société. Avec la vue d'ensemble des stocks, les tableaux de bord et l'intégration à vos systèmes hôtes, nous permettons un échange sûr, précis et à jour des informations entre tous les partenaires. Cela peut être à l'origine d'économies considérables en matière de dépenses d'investissement et de fonctionnement.
Pour l'optimisation d'installations existantes ou des projets de plus grande envergure, contactez les experts Endress+Hauser pour définir la solution optimale pour vos besoins techniques et commerciaux.
Misez sur l'assistance technique d'Endress+Hauser pour une livraison et une gestion des risques optimales, grâce à des prestations comme la planification des projets, l'ingénierie détaillée, la fabrication, les essais, la documentation, la certification, la mise en service et le démarrage.
Mettez à profit les solutions clés en main Endress+Hauser et la gamme d'interfaces analogiques, numériques et IIoT pour une mise en œuvre rapide du projet et une meilleure rentabilité.
Améliorez votre productivité avec une visibilité de vos stocks 24/7 signée Endress+Hauser. Nos capacités d'intégration et solutions de gestion des stocks permettent une coopération efficace avec tous les partenaires sur les larges projets du secteur minier, des métaux et minéraux.
Coopérez avec les ingénieurs Endress+Hauser pour augmenter la performance et l'efficacité de vos opérations dans le secteur minier, des métaux et minéraux avec nos services de formation, de validation et de maintenance partout dans le monde.
Découvrez comment Profibaustoffe Austria GmbH a automatisé la surveillance des produits en vrac dans les silos afin d'effectuer les remplissages en flux tendu.
Découvrez nos solutions haut de gamme de gestion des stocks. En offrant une gamme exceptionnelle d'outils de gestion des stocks basés sur la surveillance moderne des stocks dans le secteur minier et des métaux, Endress+Hauser est le partenaire idéal...
Découvrez nos solutions haut de gamme de gestion des stocks. En offrant une gamme exceptionnelle d'outils de gestion des stocks basés sur la surveillance moderne des stocks dans le secteur minier et des métaux, Endress+Hauser est le partenaire idéal pour l’excellence opérationnelle dans le secteur minier, des métaux et minéraux. Nous permettons l'optimisation des coûts et des performances en améliorant la logistique des matières brutes.
Lancé en 2020, le capteur de niveau radar Micropilot FWR30 connecté au cloud offre une réelle valeur ajoutée. L'accès aux niveaux est possible de n'importe où, n'importe quand. Le capteur présente maintenant une flexibilité et un potentiel d'application...
Lancé en 2020, le capteur de niveau radar Micropilot FWR30 connecté au cloud offre une réelle valeur ajoutée. L'accès aux niveaux est possible de n'importe où, n'importe quand. Le capteur présente maintenant une flexibilité et un potentiel d'application encore plus grands.
Fieldgates permet la surveillance à distance à l'aide d'appareils 4...20 mA, Modbus RS485 et Modbus TCP, via Ethernet, WLAN ou UMTS. Des fonctions avancées sont offertes par la communication Web-PLC et avec des systèmes externes via l'interface Modbus.
L'hébergement dans le cloud et l'intégration des données via API, OPC ou rapports électroniques vont vous aider à moderniser votre chaîne d'approvisionnement et votre gestion des stocks. Obtenez une distribution performante et souple avec des solutions clés en main avec les technologies IIoT basées sur le cloud.
Profitez du logiciel SupplyCare et SupplyCare Hosting à l'aide du serveur Endress+Hauser, ou de la version entreprise SupplyCare Enterprise. Tous offrent une gestion des stocks basée sur le cloud pour la planification collaborative de la demande, le réapprovisionnement en fonction des événements et la planification.
Notre logiciel SupplyCare gère également le rapprochement et la consolidation des stocks dispersés géographiquement. Vous pouvez également impliquer des partenaires et différentes sociétés pour rendre votre chaîne d'approvisionnement encore plus intelligente.
Utilisez notre logiciel de pointe SupplyCare pour configurer des tableaux de bord intuitifs, suivre les historiques, créer des prévisions et analyser vos stocks.
Augmentez votre productivité en utilisant une gestion des stocks 24/7, permettant une coopération efficace avec tous les partenaires, le suivi des mouvements non autorisés et le maintien de la capacité à fournir dans les délais.
Coopérez avec Endress+Hauser pour mettre en place des systèmes intelligents permettant la surveillance, la consolidation et la planification des stocks. Utilisez ensuite les vues d'ensemble des stocks et les tableaux de bord pour un échange précis et actuel avec les fournisseurs et les clients.
Le logiciel SupplyCare d'Endress+Hauser offre une licence spécifique basée sur la gestion des actifs, ce qui signifie que vous pouvez permettre l'accès à tous les partenaires.
L'IMS Middleware SXS70, flexible et ouvert, permet l'intégration de données de notre logiciel de gestion des stocks SupplyCare dans les systèmes commerciaux ERP et accompagne l'automatisation et l'optimisation de vos process commerciaux.
Réduisez vos coûts de production et optimisez votre qualité en utilisant les conseils spécifiques et l'évaluation de la perte zéro d'Endress+Hauser.
Coopérez avec Endress+Hauser et son équipe d'ingénieurs spécialisés, formés pour réaliser les premières évaluations du site, définir les prestations fournies, réaliser la conception détaillée et effectuer les simulations d'ingénierie.
Votre service d'approvisionnement peut être certain d'investir dans un produit Endress+Hauser haut de gamme, conçu et "Made in Germany".
Le département d'essai et de certification Endress+Hauser fournit un produit de grande qualité aux performances de pointe et tout le travail administratif nécessaire pour les inspecteurs de sécurité de votre pays.
Avant l'expédition via des partenaires logistiques approuvés, la vérification lors de la réception du matériel permet de vérifier que le nouvel équipement de mesure remplit ses fonctions et assure que les spécifications de livraison sont remplies.
Avant l'expédition via des partenaires logistiques approuvés, la vérification lors de la réception du matériel permet de vérifier que le nouvel équipement de mesure remplit ses fonctions et assure que les spécifications de livraison sont remplies.
Que peut-il y avoir de plus rassurant que des ingénieurs Endress+Hauser qui vous aident à la mise en service et l'essai de fonctionnement de votre nouvelle installation afin d'optimiser parfaitement votre équipement de mesure des niveaux.
Un nouvel équipement ne peut être qu'aussi bon que l'équipe qui s'en charge. C'est pour cette raison qu'Endress+Hauser offre une formation intensive pour les ingénieurs en charge de votre installation et une documentation technique complète comme base pour les opérations de maintenance et de réparation.
Comme pour beaucoup de produits haute technologie aujourd'hui, qu'il s'agisse d'une voiture électrique ou d'un ordinateur portable, Endress+Hauser offre des services à distance de diagnostics, vérification et maintenance, peu importe où sont situés vos produits sur la planète. Vous avez juste besoin d'internet.
En fonction de votre projet et de votre process, Endress+Hauser offre des solutions techniques spécifiques permettant de concevoir, fabriquer et installer l'instrument parfait de mesure du niveau. Appelez-nous pour définir l'étendue de votre projet.
Débloquez des efficacités opérationnelles, augmentez la fiabilité des mesures sur le terrain et atténuez les risques liés à la qualité, la sécurité et l'environnement grâce aux services de maintenance d'Endress+Hauser.
Découvrez d'autres applications pour cette industrie
Planification et optimisation des stocks, secteur minier, métaux et minéraux
Planification et optimisation des stocks, secteur minier, métaux et minéraux
Découvrez comment Endress+Hauser permet aux entreprises du secteur minier, des métaux et minéraux d'exploiter les données et l'IIoT pour révolutionner leur chaîne d'approvisionnement.
Gestion des stocks dans le secteur minier, des métaux et minéraux
Gestion des stocks dans le secteur minier, des métaux et minéraux
Découvrez comment les solutions de gestion des stocks Endress+Hauser peuvent aider le secteur minier, des métaux et minéraux à réduire ses coûts et à accroitre la disponibilité des consommables.
Systèmes de comptage et de déchargement pour l'industrie minière
Systèmes de comptage et de déchargement pour l'industrie minière
Découvrez comment les solutions Endress+Hauser permettent de réduire les coûts d'approvisionnement en carburant dans l'industrie minière. La précision, l'efficacité et l'intégrité du débitmètre améliorent le déchargement des camions et wagons.
Surveillance efficace des effluents des eaux usées, secteur minier et métaux
Surveillance efficace des effluents des eaux usées, secteur minier et métaux
Explorez comment vous pouvez surveiller la qualité de vos eaux usées à faibles coûts tout en restant conforme avec toutes les limites légales et contractuelles.
Platines d'analyse vapeur / eau pour les process miniers et métallurgiques
Platines d'analyse vapeur / eau pour les process miniers et métallurgiques
Vous avez besoin d'optimiser les coûts de vos process dans l'industrie minière ou métallurgique ? Découvrez nos platines d'analyse vapeur et eau qui permettent de contrôler en sécurité la qualité de l'eau tout en minimisant la consommation d'eau et d'énergie.
Surveillance de l'eau pour les industries métallurgiques et minières
Surveillance de l'eau pour les industries métallurgiques et minières
Vous devez compter sur les systèmes de refroidissement de vos fours/fours de fusion pour la production de métaux et l'extraction minière ? Découvrez nos solutions qui assurent un contrôle sûr de la qualité de l'eau de refroidissement et de process.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .