PrécisionClasse A selon IEC 60751 Classe B selon IEC 60751
Temps de réponseSelon la configuration
Pression process max. (statique)à 20 °C : 500 bar (7.252 psi)
Gamme de temperature de servicePt100 : -20 °C ...200 °C (-4 °F ...392 °F)
Longueur dʹimmersion sur demandejusqu'à 10.000,00 mm (393,70'')
Capteurs de température de surface
Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.
La mesure de la température de surface peut être nécessaire dans les process industriels lorsque des surfaces de réacteurs ou de conduites chaudes doivent être surveillées et que la mesure intrusive n'est pas possible. Les températures des flux de process doivent être maintenues sous contrôle et régulées, parfois même sans contact direct entre le produit de process et le capteur de température afin d'éviter de perturber les flux.
Description de la gamme de produits
Selon l'application, les capteurs de température de surface sont installés de telle sorte que le point de détection (situé à l'extrémité de l'appareil) est maintenu en contact avec la surface par soudure, vissage ou clamping et, si nécessaire, il est même protégé par des blindages personnalisés.
En automatisation de process, deux principes de mesure de température sont devenus des standards :
Thermorésistances (RTD) : Principe de mesure
Dans les thermorésistances, la résistance électrique change en fonction des variations de température. Elles sont adaptées à la mesure de températures entre -200 °C et env. 600 °C et se démarquent par leur précision de mesure et stabilité à long terme élevées. L'élément sensible le plus fréquemment utilisé est une Pt100. En standard, les thermorésistances Endress+Hauser satisfont à la classe de précision A de la norme IEC 60751.
Thermocouples : Principe de mesure
Un thermocouple est un composant constitué de deux métaux différents, connectés l'un à l'autre à une extrémité. Un potentiel électrique (force thermoélectrique) est engendré par l'effet Seebeck à l'extrémité ouverte si le raccord et les extrémités libres sont exposés à des températures différentes. Des tables de référence des thermocouples (voir IEC 60584) permettent de déduire la température à la jonction de mesure.
Les thermocouples sont adaptés à la mesure de température dans la gamme de 0 °C à +1800 °C. Ils se démarquent par leur temps de réponse rapide et leur grande résistance aux vibrations.
Avantages
Adaptés aux pressions de process élevées (pas de contact direct avec le process)
Domaine d'application dans des process industriels à fortes contraintes
Téléchargements
Plus de contenus
Note d'application sur la mesure de la peau des tubes
Comment les thermomètres peuvent-ils détecter la surchauffe des tubes dans la production d'éthylène ?
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .