Réduit les effets de la température ambiante et de process sur vos mesures grâce à la membrane TempC
Choix du produit en fonction de l'application
Utilisez notre application de recherche de produits pour trouver les appareils de mesure, logiciels ou composants système adaptés. L'outil Applicator vous aide à réaliser une sélection personnalisé de produits selon votre application.
Éprouvés dans un grand nombre d'applications dans de nombreuses industries : les transmetteurs de pression différentielle permettent une mesure continue du niveau, ainsi que du volume et de la masse dans les liquides. Ils sont adaptés à tous les types de fluides, tant dans les applications standard que pour les applications avec des pressions de process et températures élevées.
Principe de mesure
Pour la mesure de pression différentielle dans les applications de niveau de remplissage, un module capteur mesure la pression hydrostatique, qui augmente ou diminue en fonction du niveau de remplissage du fait de la gravité. Un second module capteur mesure la pression de tête. Le niveau est calculé dans le transmetteur à partir de ces valeurs numériques.
Avantages
Transmetteurs de pression différentielle universels pour les applications de débit, de niveau et de filtre
Des températures de process de -70 à +400° C sont possibles avec des séparateurs
Amélioration de la disponibilité du process et réduction des risques pour la sécurité grâce au système de pression différentielle électronique
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .