Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
SupplyCare Enterprise - Gestion de la chaîne logistique

Logiciel de gestion de la chaîne logistique
SupplyCare Enterprise

Plateforme de gestion de stocks au niveau entreprise pour une information logistique transparente

SCE30B
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application
  • Principe de mesure

    Solutions de gestion des stocks

  • Tâche d'application

    Acquisition de données
    Gestion des données
    Surveillance et visualisation des process

  • Domaine d'application

    SupplyCare Enterprise SCE30B est un logiciel d'exploitation basé sur le web pour l'affichage et la surveillance de niveaux de cuves et de silos répartis dans le monde entier.

  • Système d'exploitation

    Windows 10 ® (Enterprise)
    Windows 11 ® (Enterprise)
    Windows Server 2016 (Standard)
    Windows Server 2019 (Standard)
    Windows Server 2022 (Standard)

  • Type de processeur

    4 coeurs, 3 GHz ou mieux

  • Mémoire principale

    8 Go (mémoire libre)

  • Capacité du disque dur

    50 Go pour l'installation complète, selon la taille de la base de données

  • Résolution de l'écran, affichage

    1280 x 800 (desktop), l'application peut également être utilisée sur un appareil mobile

  • Interfaces

    Business System via IMS Middleware
    Web Browser

  • Autres

    SupplyCare Enterprise fonctionne par défaut dans un environnement Apache Tomcat sur un serveur d'applications comme service sous Microsoft Windows. Les opérateurs et administrateurs utilisent l'application via un navigateur web à partir de leur bureau.
    Graphiques : Les exigences minimum ne tiennent pas compte des exigences pour le système d'exploitation du serveur ou d'autres applications (par ex. logiciel antivirus) installées sur le serveur. Les exigences réelles et les fonctions du produit peuvent dépendre de la configuration système et du système d'exploitation. Les exigences pour le hardware dépendent en grande partie du nombre d'utilisateurs souhaité, des performances de sécurité, etc.

  • Marques déposées

    Les marques suivantes sont soit des marques déposées par la Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays :
    Microsoft®
    Windows®
    Windows Server®
    Les marques suivantes sont des marques déposées par Google LLC :
    Google™
    Google Chrome™
    Google Maps™
    Les marques suivantes sont des marques déposées par Cisco Systems, Inc. et/ou ses filiales aux Etats-Unis et dans certains autres pays :
    IOS®
    Safari®, iPhone® et iPad® sont des marques déposées par Apple® Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.