Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Surveillance des étalonnages iTHERM TrustSens

Surveillance des étalonnages iTHERM TrustSens

Solution automatisée de mesure de la température - 100 % de conformité, 0 % d'effort

71488114
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
Prix après configuration dans le panier

Gestionnaire de données Memograph M RSG45

L'enregistreur graphique évolué est un système flexible et performant pour l'organisation des valeurs de process. Grâce à sa configuration intuitive, le Memograph M s'adapte rapidement et facilement à chaque application. Les valeurs de process sont présentées clairement sur l'afficheur et consignées en toute sécurité, les seuils sont surveillés et analysés. Les protocoles de communication permettent de transmettre facilement les valeurs mesurées et calculées à des systèmes experts et d'interconnecter des modules. Disponible également en version pour rail profilé sans affichage.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principe de mesure

    Data manager

  • Principe de mesure

    Calculateur d'énergie

  • Fonction

    Enregistrement des données et analyse des signaux sécurisés
    Visualisation
    Serveur web intégré pour configuration d'appareil
    Transparence HART(R) , RSG45 comme modem HART
    Notification par e-mail (mails cryptés)
    Fréquence de lecture 100 ms, cycle d'enregistrement haute vitesse 100 ms
    Construction modulaire pour extension simple
    Consultation et traitement des données via le logiciel Field Data Manager
    OPC Server pour indication des valeurs instantanées (en option)

  • Entrée

    20 analogiques (max) (U, I, TC, RTD, fréquence, impulsion)
    20 HART (max) (HART, 4…20mA)
    14 numériques (max) (entrées commande, événement et comptage)

  • Sortie

    12 relais (max)
    2 analogiques (max) (I, impulsion)
    1 alimentation de transmetteur

  • Interface

    RS232/485
    Ethernet
    USB
    Esclave Modbus RTU/TCP
    Maître Modbus RTU/TCP
    Profibus DP
    Appareil PROFINET
    Adaptateur EtherNet/IP

  • Mémorisation/Enregistrement

    Mémoire interne
    Carte SD
    Lecteur flash USB

  • Afficheur

    Afficheur graphique couleur TFT 7"
    Afficheur graphique couleur TFT 7" avec écran tactile

  • Boîtier

    Boîtier encastrable avec cadre frontal en fonte de zinc
    Boîtier encastrable avec cadre frontal en inox
    Boîtier de table
    Boîtier de terrain

  • Alimentation

    100...230 V AC +/-10%
    24V (-10%; +15%) AC/DC

  • Certificats

    CE
    EAC
    UL (US und CA)
    ATEX II2G Ex px IIC Gb
    ATEX II2D Ex pD IIIC Db
    UL listed
    PROFINET certifié

  • Pack logiciel

    Logiciel Batch
    Logiciel Eaux usées
    Logiciel Téléalarme
    Pack Energie (eau + vapeur)
    Eaux usées + Bassin d'orage + Téléalarme
    Logiciel Téléalarme + pack Energie (eau + vapeur)

  • Principe de mesure

    Calculateur d'énergie

  • Principe de mesure

    Calculateur d'énergie

  • Fonction

    Calcul du débit massique et de l'énergie pour l'eau et la vapeur.

  • Calculs

    Masse/quantité de chaleur
    Différence de quantité de chaleur

  • Nombre d'applications

    Non défini

  • Normes de calcul

    IAPWS-97

  • Communication

    RS232/485
    Ethernet
    USB
    Esclave Modbus RTU/TCP
    Maître Modbus RTU/TCP
    Profibus DP
    Appareil PROFINET
    Adaptateur EtherNet/IP

  • Alimentation

    Non défini

  • Alimentation de transmetteur

    24 V DC +/-15%

  • Classe de protection

    IP65 (face avant)

  • Entrée

    0...20 universelle
    HART
    6…14 numérique

  • Sortie

    2 analogique

  • Dimensions (lxhxp)

    195,2 x 149,2 x 227,1 mm (7,69" x 5,87" x 8,94")

  • Fonctionnement

    Navigateur sur site, serveur web et via FieldCare/DeviceCare

  • Afficheur

    7" TFT

  • Fonctions logicielles

    Calcul interne pour le débit massique et l'énergie

  • Certificats

    CE
    EAC
    UL (US und CA)
    ATEX II2G Ex px IIC Gb
    ATEX II2D Ex pD IIIC Db
    UL listed
    PROFINET certifié

iTHERM TrustSens TM371 Sonde de température compacte

Notre sonde RTD (Pt100) - TrustSens TM371 hygiénique primée est dotée du premier élément sensible Pt100 auto-étalonnable au monde ! La sonde de température hygiénique avec Heartbeat Technology élimine efficacement le risque de non-conformités non détectées, réduit les temps d'arrêt de production tout en augmentant la sécurité des produits et l'efficacité des process dans les applications de l'agroalimentaire et des sciences de la vie. L'instrument est conforme aux réglementations FDA et GMP et s'intègre à l'écosystème de l'industrie du futur basé sur le cloud Netilion.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principe de mesure

    Thermorésistance

  • Caractéristiques / Applications

    Auto-étalonnable
    Style métrique
    Sonde de température compacte
    Conception hygiénique
    Sciences de la vie, agroalimentaire

  • Protecteur / tube de protection

    Sans
    avec protecteur
    avec protecteur en T/coudé

  • Insert / Sonde

    insert non interchangeable

  • Diamètre extérieur tube de protection / insert

    6,0 mm (0,24'')
    9,0 mm (0,35'')
    12,7 mm (0,5")

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    jusqu'à 900,00 mm (35,4'')

  • Matériau tube de protection/protecteur

    1.4435 Delta Ferrite < 1%
    316L

  • Raccord process

    Raccord à compression
    Adaptateur à souder
    Raccords clamp selon ISO2852
    Manchon fileté selon DIN 11851
    Manchon fileté aseptique selon DIN 11864-1
    Système d'étanchéité métal-métal
    Filetage selon ISO 228 pour adaptateur Liquiphant
    APV Inline
    Varivent
    Ingold
    SMS 1147
    Neumo Biocontrol
    Dogt de gant coudé TT411 selon DIN 11865

  • Forme de lʹextrémité

    Droite
    Réduite

  • Rugosité de surface Ra

    0,76 μm (29,92 μin)
    0,38 μm (14,96 μin)
    0,38 μm (14,96 μin) électropoli

  • Gamme de temperature de service

    Pt100:
    -40 °C to 160 °C (-40 °F to 320 °F),
    en option jusqu'à 190 °C (374 °F)
    point de référence pour l'auto étalonnage

  • Pression process max. (statique)

    à 20 °C : 40 bar (580 psi)

  • Temps de réponse

    t50 = 2,5 s
    t90 =5,4 s

  • Intégration transmetteur en tête

    Non (signal 4…20mA, HART)

  • Agrément Ex

    CSA C/US IS, I/1+2/A-F
    CSA C/US Zone non-Ex
    UK II1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb, II1/2D Ex ia IIIC Da/Db
    ATEX IECEx II1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb, II1/2D Ex ia IIIC T6 Da/Db