Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Tankvision NXA820 - Gestion des stocks

Tankvision - Gestion des stocks
Tank Scanner NXA820

Acquisition des données provenant d'appareils de terrain

NXA820
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Interface de communication

  • Fonction

    Tank Scanner
    Collecte les données d'appareils de terrain (15 cuves avec protocoles Modbus ou WM550 et 10 avec protocole V1). Le serveur web intégré permet à l'utilisateur de visualiser les données entrantes ainsi que les valeurs calculées et de configurer l'appareil.

  • Entrée

    Modbus RS485 ; V1 ; WM550

  • Sortie

    Ethernet ; OPC DA Server (installé sur un PC séparé)

  • Type de signal de sortie relais

    Relais d'état avec puissance de coupure :
    – 25 VDC, 100 W
    – 250 VAC, 4 A, 1000 VA

  • Alimentation

    AC: 90...250 VAC
    DC: 10.5...32 VDC

  • Dimensions (lxhxp)

    150x104x140 mm (5.9x4.1x5.5 in)

  • Configuration

    Via serveur web

  • Principe de mesure

    Radar

  • Caractéristiques / Applications

    Tank Scanner
    Collecte les données d'appareils de terrain (15 cuves avec protocoles Modbus ou WM550 et 10 avec protocole V1). Le serveur web intégré permet à l'utilisateur de visualiser les données entrantes ainsi que les valeurs calculées et de configurer l'appareil.