Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo d'une sonde Raman Rxn-10 avec élément optique sans contact fixé, vue de face, focalisée sur le coin droit

Mesure optique Raman sans contact

Protégez vos échantillons avec une mesure sans contact

KNCO1
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Spectroscopie Raman

  • Compatibilité sonde d'échantillonnage

    Sonde Raman Rxn-10

  • Interface d'échantillon

    Température : ambiante

  • Pression

    Ambiant

  • Longueur

    Varie en fonction du modèle

  • Diamètre

    Varie en fonction du modèle

  • Distance de fonctionnement

    NCO-0.4-NIR : 10 mm / 0,40 inch
    NCO-0.5-VIS : 12,5 mm / 0,50 inch
    NCO-1.3-VIS : 33 mm / 1,30 inch
    NCO-2.5-VIS : 64 mm / 2,52 inch
    NCO-3.0-NIR : 75 mm / 2,96 inch
    NCO-5.5-VIS/NIR : 140 mm / 5,52 inch