Micro-cuvette : Corps : inox 316L Fenêtre : matériau propriétaire, optimisé pour les bioprocess Finition de surface : finition de Ra 15 avec électropolissage conforme à ASME BPE SF4 Adhésif : compatible USP Class VI et ISO 10993
La chambre de passage Raman apporte la spectroscopie Raman en ligne pour les bioprocédés downstream. Composé d'une chambre de passage et d'une plateforme d'écoulement associé à une sonde Rxn-10, ce système satisfait aux exigences de vitesse en downstream en optimisant le signal Raman pour des échantillons à faible turbidité et faible volume. Idéal pour les débits en développement, la chambre de passage Raman assure une surveillance en temps réel, une optimisation rapide du process et un contrôle de process pour la chromatographie et autres opérations en downstream.
Downstream: agrégation, cristallisation des protéines, stabilité de la formule, produit CQA, concentration en protéines, excipients tampons
Midstream : surveillance analytique dans le perméat
Avantages
Permet d'obtenir des informations sur le process basées sur le signal Raman et de contrôler les opérations de bioprocédés en downstream
Permet d'atteindre des limites de détection basses grâce à l'amélioration du signal Raman
Fournit des mesures en continu en temps réel avec une sensibilité élevée pour les débits à l'échelle du développement
La plateforme de débit fournit une flexibilité pour remplacer à tout moment les cellules de débit sans impacter le process ou la stérilité
Spectroscopie Raman - Technologie avancée d'analyse optique
Augmentez la sécurité de l'installation, assurez la qualité des produits et optimisez les opérations. La spectroscopie Raman mesure la composition et la structure moléculaire de vos échantillons en temps réel, du laboratoire aux process.
Assemblage de flux Raman - Mesure précise de la composition d'échantillons à grande vitesse et à faible volume dans le traitement en aval des produits biologiques
Kits d'étalonnage et de vérification Raman - Tout ce qui est nécessaire pour étalonner et vérifier votre système d'analyse Raman pour une évolutivité du laboratoire vers le procédé
Banc de micro-débit : Fonctionnement : 0 à 40 °C / 32 à 104 °F Stockage : -10 à 50 °C / 14 à 122 °F Micro-cuvette : Fonctionnement : 0 à 40 °C / 32 à 104 °F Stockage : -20 à 60 °C / -4 à 140 °F
Humidité relative
Micro-cuvette : Stockage : < 90 % sans condensation
Dimensions de l'appareil (largeur x hauteur x profondeur)
Banc de micro-débit : 254 x 102 x 66 mm 10,0 x 4,0 x 2,6 inch Micro-cuvette : 46 x 25 x 11 mm 1,8 x 1,0 x 0,4 inch
Compatibilité sonde d'échantillonnage
Rxn Raman -10 en tandem
Interface d'échantillon
Banc de micro-débit : Micro-cuvette
Pression
Micro-cuvette : Pression max : 4,8 barg / 70 psig
Matériaux en contact avec le produit
Micro-cuvette : Corps : inox 316L Fenêtre : matériau propriétaire, optimisé pour les bioprocess Finition de surface : finition de Ra 15 avec électropolissage conforme à ASME BPE SF4 Adhésif : compatible USP Class VI et ISO 10993
Méthode de stérilisation
Micro-cuvette : NEP/SEP
Raccord process
Micro-cuvette : Ferrules fond plat 5/16-24 Tuyau d'un diamètre extérieur jusqu'à 3/16 inch
Épaisseur de la voie du produit
Banc de micro-débit : 1,0 à 5,0 mm (entraînement par la cuvette) Micro-cuvette : 2,5 mm
Conditions de débit (cuvette)
Micro-cuvette : Laminaire
Débit volumique maximal de la cuvette (mL/min)
Micro-cuvette : 15
Amplification disponible ou facteur d'amplification ?
Raman flow assembly - Precise composition measurement of
high-speed, low-volume samples in downstream bioprocessing
PU (Publication)
Version anglaise - 05/2023
New version available in English
An overview of the Raman flow assembly (flow bench and flow cell) used with the Rxn-10 probe in conjunction with a Raman Rxn2 analyzer and a Raman flow assembly calibration and verification kit for downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Raman calibration and verification kits - Everything needed to
calibrate and verify your Raman analyzer system for lab-to-process
scalability
PU (Publication)
Version anglaise - 12/2023
New version available in English
An overview of the Raman calibration and verification kits for the bio multi optic / single use optic and the Raman flow assembly (includes the flow bench and flow cell). These kits are to be used in conjunction with the Rxn-10 probe and Raman Rxn2 / Rxn4 analyzer for upstream and downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences -
Reliable measurement of bioprocess physical and
chemical properties
PU (Publication)
Version anglaise - 04/2024
New version available in English
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis and LIquid Analysis for bioprocessing applications in the life science industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, bio multi optic and bio sleeve, Raman flow assembly, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use, Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E, Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E, Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and Memobase software).
Raman technology in bioprocessing - Scalable in situ bioprocess
monitoring enabling advanced process control
Innovation (IN)
Version anglaise - 06/2023
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer and probe portfolio, powered by Kaiser Raman technology, for the bioprocessing / biopharmaceutical industry (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system, bio multi optic with bio sleeve, and Raman flow assembly), powered by Kaiser Raman technology.
Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .