Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Photo câble Raman à fibre électro-optique (EO) avec connecteur EO et sonde Rxn-10

Câbles Raman à fibre électro-optique (EO)

Réseau fibronique Raman novateur conçu pour une sécurité laser maximale et une installation aisée

KFOC1
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Spectroscopie Raman

  • Température ambiante

    Gamme :
    -40 à 70 °C / -40 à 158 °F

  • Câble à fibre optique

    Longueur : 5000 mm / 196,86 inch (longueurs personnalisées disponibles)
    Rayon de courbure : 152,4 mm / 6 inch