Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Image d'un banc d'essai Raman pour le biotraitement en aval

Banc d'essai Raman

Plateforme d'échantillonnage robuste permettant d'effectuer des mesures en laboratoire sur les processus en aval

KRFB
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Spectroscopie Raman

  • Température

    Fonctionnement :
    0 à 40 °C / 32 à 104 °F
    Stockage :
    -10 à 50 °C / 14 à 122 °F

  • Dimensions de l'appareil (largeur x hauteur x profondeur)

    254 x 102 x 66 mm
    10.0 x 4.0 x 2.6 inch

  • Compatibilité sonde d'échantillonnage

    Raman Rxn-10

  • Compatibilité optique d'échantillonnage

    micro-cuvette