Données clés
-
Température de process
max. 50 °C
(max. 122 °F) -
Pression de process
max. 6 bar
(max. 87 psi)
Domaine d'application
La Flowfit COA250 est une chambre de passage conçue pour le montage mural ou en saillie sur conduite. Elle est idéale partout où l'immersion du capteur est impossible ou indésirable. Sa conception permet une réponse rapide du capteur et un accès aisé au capteur pour l'étalonnage à l'air. Insensible au colmatage, elle permet un dégazage automatique pour des valeurs mesurées fiables. Mieux encore, la buse de nettoyage automatique permet d'allonger les intervalles de maintenance.
La Flowfit COA250 est une chambre de passage pour les capteurs d'oxygène avec un diamètre de 40 mm pour les applications suivantes :
Stations d'épuration :
- Traitement et surveillance des eaux de process
- Surveillance des effluentsEau potable et eaux de process :
- Traitement et surveillance des eaux de process
- Surveillance de la qualité de l'eau dans les rivières, lacs ou mersUtilités dans toutes les industries :
- Traitement et surveillance des eaux de process
- Surveillance de l'eau de refroidissement
Avantages
Options de montage : Adaptée au montage mural ou en saillie sur conduite.
Obtention rapide des valeurs mesurées : Le faible volume de la chambre de passage raccourcit les temps de réponse du capteur.
Maintenance simple et sûre : Nettoyage automatique du capteur sans interruption du process.
Accès au capteur optimisé : Retrait facile du capteur pour l'étalonnage à l'air.
Disponibilité rapide : Dégazage automatique par l'arrivée en bas et la sortie en haut.
Construction robuste : Adaptée pour des pressions de process jusqu'à 6 bar (87 psi).
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Information technique Flowfit COA250
Chambre de passage les cellules d'oxygène
Sonde pour montage en saillie sur des conduites ou pour montage muralEN FR 01/03/200701/10/200101/09/1997Langue:
French
Version:
01/03/2007
Taille du fichier:
4.3 MB
Nom du fichier:
TI111Cfr.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service Flowfit W COA250
Chambre de passage pour les cellules d'oxygène
EN FR 28/02/200731/12/2003Langue:
French
Version:
28/02/2007
Taille du fichier:
461.2 KB
Nom du fichier:
BA111Cfr.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: FlowFit W
Product root: COA250-
Declaration number: HE_01033_01.18
Manufacturer specification: RoHSEN FR 04/09/2018Langue:
Anglais
Version:
04/09/2018
Taille du fichier:
88.8 KB
Nom du fichier:
HE_01033_01.18.pdf
-