Transmetteur de T° à 2 fils.
Isolation Galv. 2kV (entrée / sortie).
Application: RTD, TC, Ohm et mV.
Courant de défaut préréglage élevé.
Les capteurs sont très fiables grâce à
la détection des dérives et à la
sauvegarde du capteur.
::En option, également pour les
applications
de sécurité au moyen de SIL 2/3
selon la norme IEC61508.
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Temperature Transmitter
Dual-input temperature Transmitter
with HART® protocolEN FR 31/01/202001/04/2019Langue:
Anglais
Version:
31/01/2020
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
BA01036TEN_1520.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
OTMT82
Dual-input temperature transmitter
with HART®-protocolEN FR 19/02/2020Langue:
Anglais
Version:
19/02/2020
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
KA01179OEN_0220.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86, TMT182B
ATEX :
Ex ia IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Txxx °C Dc
Ex tc IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Dc
Ex nA IIC T6 Gc, Ex ec IIC T6 Gc
Ex nAIIC Gc, Ex ec IIC GcEN FR 17/07/202314/11/202215/08/202219/11/201823/03/2016Langue:
French
Version:
17/07/2023
Taille du fichier:
448.1 KB
Nom du fichier:
XA01006TFR_0823-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
iTEMP TMT82, TMT84, TMT85
PROFIBUS®, FOUNDATION Fieldbus™
ATEX, IECEx : Ex ia [ia Ga] IIC T6 Gb
Conseils de sécurité pour appareils électriques en zone explosibleEN FR 20/06/202211/11/202007/11/201820/06/201623/01/2012Langue:
French
Version:
20/06/2022
Taille du fichier:
400.9 KB
Nom du fichier:
XA01012TFR_0522-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
iTEMP TMT82
HART®
ATEX, IECEx : Ex ia IIC T6 Ga, Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb
Conseils de sécurité pour appareils électriques en zone explosibleEN FR 28/07/202214/12/201803/05/201608/09/201530/01/2015Langue:
French
Version:
28/07/2022
Taille du fichier:
426.5 KB
Nom du fichier:
XA00102TFR_2022-00.pdf
-
-
-
Conseils de sécurité Ex (XA)
XA iTEMP TMT82, TMT84, TMT85
HART®, PROFIBUS®, FOUNDATION Fieldbus™
Ex ia [ia Ga] IIC T4...T6 GbEN FR 27/09/202312/09/2022Langue:
Anglais
Version:
27/09/2023
Taille du fichier:
396.2 KB
Nom du fichier:
XA02917TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Generic, dual label and private label products
Generating additional business for
OEMs, industry and commerceLangue:
Anglais
Version:
19/11/2024
Taille du fichier:
6.2 MB
Nom du fichier:
CP01065O09EN_0524.pdf
-
-
-
Brochure Compétence (CP)
Generische, Dual-Label- und Private-Label-Produkte
Generierung zusätzlichen Geschäfts für OEMs, Industrie und Handel
Langue:
Allemand
Version:
19/11/2024
Taille du fichier:
6.1 MB
Nom du fichier:
CP01065O09DE_0524.pdf
-
-
-
CM (Magazine du Client)
Trait d'union 56 - Edition des Sciences de la Vie
Le Journal d'Information Endress+Hauser France
Langue:
French
Version:
21/06/2013
Taille du fichier:
1.4 MB
Nom du fichier:
EH_TU56_Pharma_VBD.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: Head transmitters
Product root: OTMT82-, TMT82-
Declaration number: HE_00466_02.17
Manufacturer specification: RoHSLangue:
Chinois
Version:
06/03/2020
Taille du fichier:
281.1 KB
Nom du fichier:
HE_00466_02.17 China RoHS TMT82_OTMT82.pdf
-