Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Innovative Sensor Technology

Développement, production et conseil en technologie de capteurs

Située à Ebnat-Kappel, en Suisse, la société Innovative Sensor Technology IST AG fabrique des capteurs de température RTD au platine et nickel en technologie à couches minces et à couches épaisses, des capteurs d'humidité capacitifs, de débit massique thermique, de conductivité, de biogaz et de gaz. Nos éléments et modules de capteurs se caractérisent par leur précision et leur constance dans diverses conditions de mesure. Pour plus d'informations sur l'entreprise et l'offre, veuillez consulter le www.ist-ag.com.

Siège d'Innovative Sensor Technology IST AG situé à Ebnat-Kappel, en Suisse ©Endress+Hauser

Le siège de l'entreprise à Ebnat-Kappel, en Suisse

Rencontre avec les clients pour définir la meilleure solution ©Endress+Hauser

Rencontre avec les clients pour définir la meilleure solution

Dépôts en salle blanche ©Endress+Hauser

Process de gravure en salle blanche

Capteurs sur substrat céramique ©Endress+Hauser

Capteurs sur substrat céramique

Vérification dans la salle blanche ©Endress+Hauser

Discussion dans la salle blanche

  • Directeur général

    Dr Jörn Lützen

  • Année de création

    1991

  • Nombre d'employés

    520

Production de capteurs standard et sur mesure

  • Conseil, développement et production sur la base de demandes de clients dans le domaine des technologies de microsystèmes

  • Respect constant des normes de qualité suisses

  • Certification ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015

  • L'une des lignes de production les mieux équipées pour les capteurs à couches minces et épaisses, fonctionnant dans des salles blanches de classe 1000

  • Le site de production de Rožnov pod Radhoštěm, en République tchèque, qui emploie 200 personnes, augmente sa capacité, sa flexibilité et son efficacité.

  • Production

Contact

  • Innovative Sensor Technology IST AG

    Innovative Sensor Technology IST AG

    Stegrütistrasse 14

    9642 Ebnat-Kappel

    Suisse