Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Surveillance des eaux de surface

Netilion Smart System dans la commune de Baltschieder

La commune de Baltschieder utilise le nouveau Netilion Smart System pour enregistrer de façon fiable et continue le pH, la conductivité, la turbidité et la température de l'eau de surface de la rivière Baltschieder. Cela permet une analyse numérique des valeurs pour assurer la détection et le suivi de toute contamination dans la rivière.

Rivière Baltschieder

Mesure de la qualité de l'eau de la rivière Baltschieder

Liquiline transmetteur

Transmetteur Liquiline

Résultats

  • Surveillance continue de la qualité de l'eau

  • Valeurs mesurées affichées via l'application smartphone Netilion Smart Systems

  • Indicateur de tendance sur smartphone pour les 24 heures précédentes

  • Informations de diagnostic relatives à l'état de l'instrument

  • Exportation des données vers Excel pour l'analyse et la documentation

Philipp Kalbermatten

« Les valeurs mesurées sont transmises en continu au Cloud Netilion et peuvent être facilement consultées depuis un poste de travail »

Philipp Kalbermatten
Commune de Baltschieder

Le défi

Jusqu'à présent, la municipalité de Baltschieder n'accédait pas à des informations cohérentes sur certains paramètres relatifs à la qualité de l'eau de la rivière Baltschieder. Cela signifie que la contamination ou les effets naturels n'ont pas été détectés et traités en temps opportun.

Le besoin se portait sur un système de surveillance fiable dont l'installation et la maintenance ne nécessitaient que peu d'efforts.

Solution

Netilion Smart System pour les eaux de surface garantit une détection fiable des paramètres de qualité de l'eau requis par la municipalité :

  • Turbidité : le capteur Turbimax CUS52D intelligent mesure la turbidité et permet un fonctionnement à faible maintenance.

  • Conductivité : le Condumax CLS21D est un capteur de conductivité robuste et précis pour toutes les applications de process et liées à l'environnement.

  • pH : le Orbisint CPS11D est une technologie polyvalente numérique et durable. Il fournit des mesures fiables et nécessite peu de maintenance.

Ces mesures de la qualité de l'eau sont collectées par le Liquiline CM444 multivoies. Le périphérique Modbus transmet les données mesurées au Cloud Netilion. Ces mesures sont facilement accessibles à distance via l'application Netilion Smart System. En outre, l'application smartphone fournit directement au client des informations de diagnostic et d'alarme.

Composants

Ce Netilion Smart System inclut :

  • Capteur Turbimax CUS52D

  • Capteur Condumax CLS21D

  • Capteur Orbisint CPS11D

  • Transmetteur Liquiline CM444

  • Périphérique Modbus

  • Application Netilion Smart Systems