Identifier les économies à réaliser sur votre réseau d'air comprimé
Jusqu'à 10 % de la consommation d'électricité dans les industries est utilisée pour produire de l'air comprimé et 95 % de cette énergie est perdue sous forme de chaleur résiduelle dans le process. En outre, une partie de l'air comprimé produit "est perdue" en raison de fuites dans le réseau. Néanmoins, les pertes financières dues à l'inefficacité des systèmes d'air comprimé continuent d'être sous-estimées, ignorées ou acceptées comme allant de soi.
Ce problème peut être atténué par des solutions de gestion de l'énergie, qui vous permettent d'identifier de manière fiable les faiblesses et les possibilités d'économies sur vos réseaux d'air comprimé, et de surveiller en permanence la consommation d'énergie spécifique des compresseurs.
Efficacité des réseaux d'air comprimé
Des mesures d'économie d'énergie telles que la réduction des fuites et la surveillance des filtres pour réduire la pression peuvent être mises en œuvre pour assurer une efficacité maximale de vos réseaux d'air comprimé. L'air comprimé doit idéalement être sec, car l'humidité peut entraîner une défaillance du réseau d'air comprimé. L'utilisation d'instruments tels que le t-mass I 500 d'Endress+Hauser pour mesurer le débit peut garantir la sécurité de vos compresseurs d'air tandis que la surveillance de la pression maintiendra vos pertes d'énergie à un niveau bas.
L'efficacité du système du compresseur d'air peut être améliorée par :
La minimisation des fuites et la surveillance des filtres
Le prélèvement d'air pour les compresseurs au point le plus froid
L'utilisation de la chaleur résiduelle des compresseurs
La réduction de la pression de fonctionnement du réseau
Le fonctionnement au ralenti des compresseurs pendant les temps d'arrêt
Le contrôle permanent de l'efficacité des compresseurs, afin de déterminer les intervalles de maintenance.
Schéma de process
Surveillez vos réseaux d'air comprimé à l'aide d'instruments intelligents
Outre les pertes d'énergie électrique, jusqu'à 30 % de l'air comprimé généré "est perdu" en raison de fuites dans le réseau. Toutefois, l'intégration de mesures de maintenance appropriées peut réduire ce chiffre à environ 10-20 %, ce qui diminue la consommation d'énergie. Dans les systèmes à grande échelle, cela peut se traduire par des économies annuelles de plusieurs centaines de milliers d'euros.
Grâce aux solutions de gestion de l'énergie d'Endress+Hauser, les utilisateurs peuvent identifier de manière fiable les faiblesses et le potentiel d'économie sur le réseau d'air comprimé, tout en surveillant les ratios de consommation d'énergie et de production d'air comprimé propres à chaque compresseur.
Gagnez en transparence et en visibilité sur votre process et renforcez la sécurité grâce à nos instruments.
Transmetteur intelligent avec membrane céramique pour une mesure très précise des liquides et gaz
Une gestion de l'énergie efficace pour la production de vapeur, d'air comprimé, de chauffage, de refroidissement et des gaz industriels commence par une instrumentation appropriée.
Il faut analyser une multitude d'informations pour réaliser des économies d'énergie. Le rendement des chaudières et la qualité de la vapeur constituent un bon point de départ.
Les systèmes de chauffage et de refroidissement sont des équipements importants qui fonctionnent au quotidien. Découvrez la récupération de la chaleur fatale, le chauffage et le refroidissement des process, les économies d'énergie et de coûts de cette utilité
La vapeur est un fluide caloporteur essentiel dans de nombreuses industries et la sécurité est une priorité absolue tout au long de sa production, de sa distribution et de son utilisation.
Discutez de vos défis avec nos experts
Nos experts locaux Endress+Hauser sont prêts à vous accompagner
En savoir plus sur les offres d'Endress+Hauser en matière d'économies d'énergie
Étude de cas Swiss Life Arena
Le projet énergétique de la Swiss Life Arena de Zurich est particulièrement innovant au niveau de la production de froid. Le fournisseur de services énergétiques EWZ utilise l'instrumentation d'Endress+Hauser pour contrôler l'efficacité de l'installation.
Découvrez comment réduire vos coûts énergétiques grâce à l'instrumentation de process. Téléchargez l'infographie pour obtenir des conseils et apprendre ce que vous pouvez obtenir avec vos instruments de mesure.
Améliorer la consommation et la distribution de vapeur
La vapeur est un fluide caloporteur essentiel dans de nombreuses industries et la sécurité est une priorité absolue tout au long de sa production, de sa distribution et de son utilisation.
La gestion de l'énergie optimisée grâce à la mesure
L'efficacité dans le contrôle des process est cruciale. Le personnel doit trouver des moyens d'économiser de l'énergie tout en maintenant la sécurité, la qualité, la fiabilité et la disponibilité.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .