Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Picomag : mesure du débit simple, au format poche, plug-and-play, prêt pour Industrie 4.0

Le Picomag est le choix sans compromis pour mesurer le débit des fluides conducteurs, leur température de process et leur conductivité.

Date de publication: 06.04.2023

Picomag est idéal pour la mesure de la quantité ou pour la surveillance du process des eaux de refroidissement, de l'eau chaude ou des eaux de process : grâce à ses dimensions compactes, il peut être installé facilement dans toute conduite d'un diamètre maximum de 50 mm, même dans les espaces restreints. Il est maintenant disponible avec une connexion NPT intégrée ou peut être commandé avec un raccord fileté G.

Autres lectures sur des thèmes similaires

Téléchargements

    Picomag_Press_Release.zip

Liste de presse

Recevez les prochains communiqués de presse et actualités directement dans votre boîte mail. Restez à l'ordre du jour en vous inscrivant à la liste de presse Endress+Hauser.

Liste de presse Endress+Hauser

Endress+Hauser envoie régulièrement des communiqués de presse sur des sujets d'actualité et des informations sur l'entreprise aux professionnels des médias.

Sélectionnez les sujets qui vous intéressent : *
Sélectionnez les secteurs qui vous intéressent :

Informations personnelles

Les champs marqués d'un * sont obligatoires.