iTEMP TMT31 – Le transmetteur de température RTD 4-20 mA redéfini !
Le transmetteur pour tête de sonde 4-20 mA pour les capteurs Pt100/Pt1000 offre une facilité d'utilisation maximale, une sécurité élevée et une précision de mesure fiable.
Parfait pour les applications de base ! Le nouveau transmetteur de température iTEMP TMT31 pour signaux analogiques 4-20 mA se caractérise par sa stabilité à long terme, sa grande précision et sa facilité d'utilisation, ce qui en fait un pilier important pour une mesure fiable de la température dans l'automatisation des process.
Les transmetteurs de température constituent un lien important entre les capteurs de température situés dans le process et les niveaux supérieurs d'automatisation dans les industries des process.
Afin de limiter au maximum les efforts de mise en service, de configuration des appareils et de maintenance, le transmetteur peut être commandé préconfiguré de manière pratique ou simplement paramétré sur place à l'aide d'un logiciel de configuration gratuit tel que FieldCare ou DeviceCare d'Endress+Hauser à l'aide d'un ordinateur portable ou d'une tablette. Les kits de configuration USB nécessaires à cet effet, tels que TXU10 ou Commubox FXA291, sont également disponibles auprès d'Endress+Hauser en tant qu'accessoires.
La recommandation : bornes enfichables
L'utilisation de bornes enfichables sans outil permet de réduire jusqu'à 85 % le temps de câblage lors de la mise en service du transmetteur de température. Ainsi, le câblage est 10 fois plus rapide, avec en même temps une qualité élevée et un prix abordable ! Découvrez vos avantages dans cette courte vidéo. Pour tous ceux qui préfèrent utiliser la borne à vis éprouvée, nous avons également optimisé la conception de la borne pour faciliter le câblage. Les contacts anticorrosion assurent une fiabilité maximale de la transmission des valeurs mesurées pour les deux variantes de raccordement.
Grande fiabilité dans le process
Le transmetteur de température iTEMP TMT31 est agréé pour un fonctionnement sûr des types de capteurs Pt100 (IEC/GOST/JIS) et Pt1000 (IEC) dans les atmosphères explosibles de Zone 2 / Div. 2 (sans étincelles). En option, les caractéristiques du capteur RTD raccordé peuvent être adaptées au transmetteur pour tête de sonde au moyen d'un apparairage capteur-transmetteur en utilisant les équations de Callendar-Van Dusen (CvD), ce qui augmente encore la précision de la mesure de température de l'ensemble du système.
Consultez la page produit iTEMP TMT31 pour plus d'informations.