Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Endress+Hauser se développe fortement

Le spécialiste de l’instrumentation de mesure voit son chiffre d'affaires augmenter et crée de nouveaux emplois pour l'exercice 2023.  

Date de publication: 21.02.2024

Endress+Hauser s'est fortement développé au cours de l'année de son 70e anniversaire. Le spécialiste de l’instrumentation de mesure et des solutions d'automatisation a vu son chiffre d'affaires consolidé augmenté de 11 % pour atteindre plus de 3,7 milliards d'euros en 2023. L'entreprise familiale suisse a créé 715 nouveaux emplois dans le monde. À la fin de l'année, le groupe comptait 16 532 employés. Endress+Hauser prévoit également de poursuivre sa croissance au cours de l'année en cours.

"Endress+Hauser a enregistré une forte croissance organique en 2023, stimulée par des commandes record en début d'année", a déclaré le CFO, le Dr Luc Schultheiss. Les marchés et les secteurs ont évolué de manière très différente. La dynamique économique s'est sensiblement ralentie au second semestre.  

"Néanmoins, nous avons pu maintenir nos commandes à un bon niveau et nous voulons profiter des opportunités de croissance en 2024 également", a souligné le Dr Peter Selders, nouveau CEO du groupe depuis le début de l'année.

Retour sur une année particulière

L'année dernière, Endress+Hauser a célébré son 70e anniversaire. Le point d'orgue a été la semaine d'anniversaire en Suisse : 5 500 employés ont participé à une grande fête à Bâle et se sont remémorés sept décennies. Lors du premier Global Forum d'Endress+Hauser, plus de 800 clients ont échangé sur la manière de gérer avec succès la transformation durable de l'industrie de process. Des centaines d'employés ont participé à des conférences internes ; une journée de networking de la jeune génération a permis à 600 jeunes talents d’echanger leurs idées. 

Endress+Hauser présentera résultats financiers audités pour 2023 le 16 avril 2024 lors de la conférence de presse annuelle à Reinach, en Suisse.

Téléchargements

    Endress_Hauser_figures 2023.zip

Liste de presse

Recevez les prochains communiqués de presse et actualités directement dans votre boîte mail. Restez à l'ordre du jour en vous inscrivant à la liste de presse Endress+Hauser.

Liste de presse Endress+Hauser

Endress+Hauser envoie régulièrement des communiqués de presse sur des sujets d'actualité et des informations sur l'entreprise aux professionnels des médias.

Sélectionnez les sujets qui vous intéressent : *
Sélectionnez les secteurs qui vous intéressent :

Informations personnelles

Les champs marqués d'un * sont obligatoires.

Contact