Détecteurs de température
Détecteurs de température pour la surveillance de la température
La technologie de mesure de process moderne permet la rentabilité, l'utilisation optimale de l'espace, le fonctionnement fiable et la mise en service. Les détecteurs de température répondent totalement à ces exigences dans toutes les industries. Conçus pour une surveillance sûre des températures de process, ils peuvent être dotés au choix d'une ou deux sorties tout ou rien ou d'une sortie tout ou rien et d'une sortie analogique normalisée. Un grand choix de raccords process permet une utilisation flexible.
You've viewed 8 of 32 products
Description de la gamme de produits
Notre gamme de détecteurs de température modulaires comprend :
- Détecteurs de température avec transmetteur et afficheur
- Grand choix de raccords process (clamp, systèmes d'étanchéité métalliques, manchons à souder, APV-inline, Varivent, Ingold, raccords à compression...)
- Capteurs avec les temps de réponse les plus rapides (t90s : 2 s) pour un contrôle de process optimal
En automatisation de process, deux principes de mesure de température sont devenus des standards :
Thermorésistances (RTD) : Principe de mesure
Dans les thermorésistances, la résistance électrique change en fonction des variations de température. Elles sont adaptées à la mesure de températures entre -200 °C et env. 600 °C et se démarquent par leur précision de mesure et stabilité à long terme élevées. L'élément sensible le plus fréquemment utilisé est une Pt100. En standard, les thermorésistances Endress+Hauser satisfont à la classe de précision A de la norme IEC 60751.
Thermocouples : Principe de mesure
Un thermocouple est un composant constitué de deux métaux différents, connectés l'un à l'autre à une extrémité. Un potentiel électrique (force thermoélectrique) est engendré par l'effet Seebeck à l'extrémité ouverte si le raccord et les extrémités libres sont exposés à des températures différentes. Des tables de référence des thermocouples (voir IEC 60584) permettent de déduire la température à la jonction de mesure.
Les thermocouples sont adaptés à la mesure de température dans la gamme de 0 °C à +1800 °C. Ils se démarquent par leur temps de réponse rapide et leur grande résistance aux vibrations.
Avantages
- Electronique intégrée pour une surveillance et une régulation décentralisées et économiques du process
- Capteurs de température stables à long terme
- Précision élevée sur l'ensemble de la gamme de température ambiante et temps de réponse court
- Programmable par PC