©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Données clés
Précision
Standard: jusqu'à 0.075 % Platine jusqu'à 0.055 %
Température de process
-40°C...+100°C (-40°F...+212°F)
Gamme de mesure de pression
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Pièces en contact avec le produit
Assistant intuitif et clair pour la mise en service "
Matériau de la membrane de process
Cellule de mesure
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Domaine d'application
Ce transmetteur fait partie de la nouvelle génération Cerabar. Robuste, il présente aussi bien d'autres avantages : p. ex. configuration facile sur place ou à distance et maintenance conditionnelle. Le logiciel est conçu pour simplifier l'utilisation. Les assistants virtuels intuitifs vous guident pour la mise en service et le test itératif de l'appareil, ce qui réduit le risque d'erreurs opérationnelles. Le transmetteur peut être contrôlé à distance via une application sur un appareil mobile avec une connexion Bluetooth sécurisée.
Gamme de mesure de pression jusqu'à 40 bar (600 psi)
Entièrement résistant au vide jusqu'à une température process de +100 °C (212 °F)
Précision : jusqu'à +/- 0,055 %
Avantages
Commande sans fil de l'appareil dans la zone de process avec l'application SmartBlue. Aucune interruption de process nécessaire.
Réduction des défauts systématiques - mise en service SIL sans erreur et test itératif de l'instrument guidé
Réduction des accidents sur site et protection de l'équipement lorsque les instruments sont dans des zones difficiles d'accès
Lean selection
Produits standard
Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
©Endress+Hauser
Produits simples
Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
Produits standard
Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
Produits haut de gamme
Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
Produits spécialisés
Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
FLEX selections
Excellence technique
Simplicité
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique
Simplicité
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique
Simplicité
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique
Simplicité
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Loading alternative products
Nos réalisations
Instrumentation adaptée aux besoins pour compresseurs GNC
Le gouvernement égyptien travaille au remplacement des combustibles liquides par le gaz naturel. Pour cela, l'objectif est d'augmenter le nombre de stations GNC dans leur pays pour passer de 306 à 1000 d'ici la fin de l'année 2021.
Lire l'article complet
Principe de mesure
Pression relative et absolue
Caractéristique
Transmetteur de pression avec membrane de mesure en céramique pour une mesure précise dans les liquides ou les gaz.
Tension d'alimentation
Ex d, Ex e, non-Ex: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Précision de référence
Standard: jusqu'à 0,075 % Platine: jusqu'à 0,055 %
Stabilité à long terme
0.10% of URL/ year 0.25% of URL/ 5 years 0.40% of URL/ 10 years
Température de process
-40°C...+100°C (-40°F...+212°F)
Température ambiante
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Cellule de mesure
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Plus petite étendue étalonnable
Résistance à la dépression
Limite de surpression max.
Raccord process
Filetage: G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2, FNPT1/2 Bride: DN25...DN80, NPS 1"...4"
Matériau de la membrane de process
Liquide de remplissage
sans, cellule de mesure sèche
Communication
4…20mA 4...20 mA HART PROFINET avec Ethernet-APL Technologie sans fil Bluetooth® et app (option)
Certificats / Agréments
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Agréments de conception
EN10204-3.1 NACE MR0175, NACE MR0103
Spécificités
Bluetooth® Fonctionnement et maintenance SmartBlue App, TAG RFID pour une identification facile, Fonctionnalités Plug and play
Principe de mesure
Pression absolue et relative
Caractéristiques / Applications
Transmetteur de pression avec membrane process en céramique pour une mesure précise dans les liquides ou les gaz .
Spécificités
Bluetooth® Fonctionnement et maintenance SmartBlue App, TAG RFID pour une identification facile, Fonctionnalités Plug and play
Alimentation / Communication
Ex d, Ex e, non-Ex:: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Précision
Standard: jusqu'à 0.075 % Platine jusqu'à 0.055 %
Stabilité à long terme
0.1 % de URL/ an 0.25 % de URL/ 5 ans 0.40 % de URL/ 10 ans
Température ambiante
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Température de process
-40°C...+100°C (-40°F...+212°F)
Pression process / Limite surpress. max.
Gamme de mesure de pression
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Pièces en contact avec le produit
Assistant intuitif et clair pour la mise en service "
Raccord process
Filetage: G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2, FNPT1/2 Bride: DN25...DN80, NPS 1"...4"
Communication
4...20 mA HART PROFINET avec Ethernet-APL Bluetooth® sans fils Technologie et app (option)
Certificats / Agréments
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI
Agréments de conception
EN 10204-3.1 NACE MR0175, NACE MR0103
Limites de lʹapplication
Cellule de mesure : céramique Si pressurisé, éventuellement utiliser la pression différentielle différentielle avec deux transmetteurs de pression (dp électronique). Observer rapport pression de tête : pression hydrostatique
Les plus téléchargés
TI Cerabar PMC51B
Version française - 03/2024
Mesure de pression de process et de niveau sur liquides ou gaz
EN
FR
DE ES IT JA PL PT RU ZH
26/03/2024
16/03/2023
31/08/2022
30/11/2021
14/09/2021
Langue:
French
Version:
26/03/2024
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
TI01506PFR_0824-00.pdf
190 documents
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN
FR
Allemand Espagnol Italien Japonais Polonais Portugais Russe Chinois
03/04/2024
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
30/07/2021
Langue:
French
Version:
03/04/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
TI00426FFR_2524.pdf
Mesure de pression de process et de niveau sur liquides ou gaz
EN
FR
Allemand Espagnol Italien Japonais Polonais Portugais Russe Chinois
26/03/2024
16/03/2023
31/08/2022
30/11/2021
14/09/2021
Langue:
French
Version:
26/03/2024
Taille du fichier:
1.7 MB
Nom du fichier:
TI01506PFR_0824-00.pdf
Mesure de pression de process PROFINET avec Ethernet-APL
EN
FR
Allemand Espagnol Italien Japonais Polonais Portugais Russe Chinois
16/03/2023
Langue:
French
Version:
16/03/2023
Taille du fichier:
2.4 MB
Nom du fichier:
BA02226PFR_0223-00.pdf
Mesure de pression de process Analogique
EN
FR
Allemand Espagnol Italien Japonais Portugais Russe Chinois
26/03/2024
31/08/2022
30/11/2021
30/03/2021
30/10/2020
Langue:
French
Version:
26/03/2024
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
BA02050PFR_0524-00.pdf
Mesure de pression de process HART
EN
FR
Allemand Espagnol Italien Japonais Polonais Portugais Russe Chinois
26/03/2024
31/08/2022
30/11/2021
30/03/2021
30/10/2020
Langue:
French
Version:
26/03/2024
Taille du fichier:
1.5 MB
Nom du fichier:
BA02009PFR_0624-00.pdf
Process pressure measurement PROFINET with Ethernet-APL
EN
FR
Allemand
16/03/2023
Langue:
Anglais
Version:
16/03/2023
Taille du fichier:
1.2 MB
Nom du fichier:
GP01190PEN_0122-00.pdf
Process pressure measurement HART
EN
FR
Allemand Japonais
26/03/2024
30/03/2021
30/10/2020
Langue:
Anglais
Version:
26/03/2024
Taille du fichier:
1.3 MB
Nom du fichier:
GP01149PEN_0324-00.pdf
Mesure de pression de process Analogique
EN
FR
Bulgare Tchèque Danois Allemand Grec Espagnol Estonien Finlandais Croate Hongrois Indonésien Italien Japonais Coréen Lithuanian Latvian Néerlandais Norvégien Polonais Portugais Roumain Russe Slovaque Slovène Suédois Thaïlandais Turc Chinois
26/03/2024
31/08/2022
30/11/2021
30/03/2021
30/10/2020
Langue:
French
Version:
26/03/2024
Taille du fichier:
690.7 KB
Nom du fichier:
KA01462PFR_0524-00.pdf
Mesure de pression de process PROFINET avec Ethernet-APL
EN
FR
Bulgare Tchèque Danois Allemand Grec Espagnol Estonien Finlandais Croate Hongrois Indonésien Italien Japonais Coréen Lithuanian Latvian Néerlandais Norvégien Polonais Portugais Roumain Russe Slovaque Slovène Suédois Thaïlandais Turc Chinois
16/03/2023
Langue:
French
Version:
16/03/2023
Taille du fichier:
786.1 KB
Nom du fichier:
KA01571PFR_0122-00.pdf
Mesure de pression de process HART
EN
FR
Bulgare Tchèque Danois Allemand Grec Espagnol Estonien Finlandais Croate Hongrois Indonésien Italien Japonais Coréen Lithuanian Latvian Néerlandais Norvégien Polonais Portugais Roumain Russe Slovaque Slovène Suédois Thaïlandais Turc Chinois
26/03/2024
31/08/2022
30/11/2021
30/03/2021
30/10/2020
Langue:
French
Version:
26/03/2024
Taille du fichier:
784.9 KB
Nom du fichier:
KA01469PFR_0524-00.pdf
Rechercher les pièces de rechange par numéro dans le schéma
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Bouchon borgne,M20,316L,joint tor. EPDM
Numéro sur le schéma
Référence à commander
14
71487198
Bouchon borgne, M20, Alu, joint torique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
14
71487199
Bouchon borgne, NPT1/2, 316L
Numéro sur le schéma
Référence à commander
14
71487203
Bouchon borgne, NPT1/2, Alu
Numéro sur le schéma
Référence à commander
14
71487201
Presse-étoupe M20, plastique
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71435135
Presse-étoupe M20, laiton nickelé
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71435136
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71435137
Cable gland M20x1.5 x G1/2, Ex d, brass
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71471535
Kit d'adaptation M20x1.5-G1/2, Alu
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71440660
Connecteur M20,laiton nickelé,côté boit.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71435138
Fiche M12, 316L, côté boîtier
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71435139
Borne de terre Boîtier L+P
Numéro sur le schéma
Référence à commander
18
71474251
Connecteur HAN7D, 90°, côté boitier
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71439098
Connecteur HAN7D, coté câble
Numéro sur le schéma
Référence à commander
15
71474958
Numéro sur le schéma
Référence à commander
19
71549578
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71435116
Couvercle Alu, fermé, Ex d
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71435118
Couvercle Alu, hublot, Ex d
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71439090
Couvercle rouge Alu, fermé, Ex d
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71439086
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71439089
Couvercle rouge Alu, Hublot, Ex d
Numéro sur le schéma
Référence à commander
20
71439088
Couvercle Alu, comp. raccord., Ex d
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
71435121
Couvercle Alu, compartiment raccordement
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
71439085
Couvercle rouge Alu,comp raccord., Ex d
Numéro sur le schéma
Référence à commander
25
71439087
Set d'étanchéité EPDM, 5 pièces
Numéro sur le schéma
Référence à commander
21
71435131
Kit d'étanchéité HNBR, -40oC, 5 pièces
Numéro sur le schéma
Référence à commander
21
71435132
Numéro sur le schéma
Référence à commander
35
71435766
Bornier TU101B, 4-20mA, OVP
Numéro sur le schéma
Référence à commander
35
71435767
Affichage des segments VU100
Numéro sur le schéma
Référence à commander
40
71435772
Numéro sur le schéma
Référence à commander
30
XPP0017-
Affichage des segments + Bluetooth VU101
Numéro sur le schéma
Référence à commander
40
71435779
Joints toriques 26,7x1,78 FKM, O2, 5 pce
Numéro sur le schéma
Référence à commander
57
52010137
Joint tor.26,7x1,78 HNBR 75, 3A, FDA 5p
Numéro sur le schéma
Référence à commander
57
52010155
Joint torique 26,7x1,78 EPDM 70, 5 pce
Numéro sur le schéma
Référence à commander
57
52020770
Joint torique 26,7x1,78 FKM -40°C, 5 pce
Numéro sur le schéma
Référence à commander
57
52020771
Joint torique 26,7x1,78 FFKM75Chemraz,1x
Numéro sur le schéma
Référence à commander
57
52020773
Joint tor. 26,7x1,78 Kalrez 6375.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
57
71114820
O-ring 27.1x1.6 FFKM 75 Perlast, 1pc.
Numéro sur le schéma
Référence à commander
57
71316464
Set de vis, M5x16, 4 pieces
Référence à commander
71495134
Adapt. PMC71X/51B G1/2,d11,4,Da30,316L
Numéro sur le schéma
Référence à commander
55
52020217
Adaptateur PMC71 PF1/2, d3, 316L, 3.1
Numéro sur le schéma
Référence à commander
55
52020224
Adaptateur PMC71 G1/2, d11.4, 316L, 3.1
Numéro sur le schéma
Référence à commander
55
52020225
Adaptateur PMC71 PT1/2, d11.4, 316L, 3.1
Numéro sur le schéma
Référence à commander
55
52020226
Adaptat. PMC71 NPT1/2, d11.4, 316L, 3.1
Numéro sur le schéma
Référence à commander
55
52020227
Adaptat. PMC71 NPT1/2, NPT1/4, 316L, 3.1
Numéro sur le schéma
Référence à commander
55
52020228
Adaptateur PMC71 M20, d3, 316L, 3.1
Numéro sur le schéma
Référence à commander
55
52020229
Adaptateur PMC71 G1/2, d3, 316L, 3.1
Numéro sur le schéma
Référence à commander
55
52020230
Adapt. Cbar S G11/2 ISO228,316L, à vis
Numéro sur le schéma
Référence à commander
55
71007932
Entretoise pour adaptateur, vis
Numéro sur le schéma
Référence à commander
58
52020441
Numéro sur le schéma
Référence à commander
50
XPP0011-
Cable PE,80inch, boitier sep. PMXXXB
Numéro sur le schéma
Référence à commander
70
71551044
Cable PE,200inch, boitier sep. PMXXXB
Numéro sur le schéma
Référence à commander
70
71551080
Cable PE,400inch, boitier sep. PMXXXB
Numéro sur le schéma
Référence à commander
70
71551083
Cable FEP,200inch, boitier sep. PMXXXB
Numéro sur le schéma
Référence à commander
70
71551084
Cable PE, 600inch, sep. housing PMXXXB
Numéro sur le schéma
Référence à commander
70
71637914
Valve block, 2x NPT1/2"_f/f /cp1.4404
Référence à commander
71324850
Valve block, 2x NPT1/2"_m/f /cp1.4404
Référence à commander
71324854
Valve block, 2x G1/2B_m/ /cp1.4404
Référence à commander
71324855
Valve block, 2xG1/2B _m/f/cpl1.4404_Gr.
Référence à commander
71435173
Valve block, 2xNPT1/2_m/f/cpl1.4404_Gr.
Référence à commander
71435180
Valve block, 2xNPT1/2_f/f/cpl1.4404_Gr.
Référence à commander
71435186
Set montage Cerabar,Deltapilot,Levelflex
Référence à commander
71102216
support de montage manifold 2 voies,inox
Référence à commander
71372498
Boitier prot. climatique,plastique,XW111
Référence à commander
71438291
Capot de protect° climatique, 316L,XW112
Référence à commander
71438303
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .
Personnaliser
Accepter uniquement l'essentiel
Accepter tout