Données clés
-
Précision
jusqu'à 0,5 mm
-
Température de process
-40 °C…150 °C
(-40 °F...302 °F) -
Pression process / Limite surpress. max.
Vide ...25 bar abs
-
Distance de mesure max.
40 m (131 ft)
Pour étalonnage selon les standards réglementaires :
30 m (98 ft) -
Pièces en contact avec le produit
316L, PTFE
Domaine d'application
Le radar de niveau Micropilot NMR84 est destiné aux transactions commerciales et aux applications de gestion des stocks avec agréments NMi et PTB. Il satisfait aux exigences correspondantes selon OIML R85 et API 3.1B. Le radar à émission libre NMR84 avec antenne planar drip-off est particulièrement adapté pour les applications en tube de mesure. Grâce à ses bonnes propriétés d'écoulement, l'antenne élimine les problèmes générés par la condensation.
Avec antenne planar particulièrement adaptée pour les applications en tube de mesure.
Raccords process : brides
Température : -40 à +150 °C (-40 à +302 °F)
Pression : vide à +25 bar (vide à +362 psi)
Gamme de mesure maximale : 40 m (131 ft)
Précision : ±0,5 mm (±0.02")
Fréquence d'émission : 6 GHz
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions et les transactions commerciales, sécurité antidébordement WHG, SIL
Avantages
Hardware et software développés selon IEC 61508 jusqu'à SIL3 (en redondance homogène) pour un niveau de sécurité élevé
Fiabilité maximale grâce à une précision jusqu'à ±0,5 mm (±0.02")
Développé conformément à des recommandations métrologiques internationales comme OIML R85 et API MPMS
Certifications locales et spécifiques à chaque pays comme NMi ou PTB pour les applications de transactions commerciales
Montage facile et fonctionnement sans problème grâce une connexion simple aux principaux SNCC via des protocoles ouverts
Elimination des erreurs de mesure dues aux condensats grâce aux bonnes propriétés d'écoulement de l'antenne
Vidéos
Xpert selection
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Micropilot NMR84
Version française - 11/2023
Jaugeage de cuves
EN FR 01/11/202315/09/202204/11/202105/10/202013/07/2018Langue:
French
Version:
01/11/2023
Taille du fichier:
5 MB
Nom du fichier:
BA01453GFR_0823-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Micropilot NMR84
Version française - 03/2024
Jaugeage de cuves
EN FR 25/03/202415/09/202228/09/202102/08/202101/06/2020Langue:
French
Version:
25/03/2024
Taille du fichier:
2.2 MB
Nom du fichier:
TI01253GFR_0723-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
TI Micropilot NMR84
Jaugeage de cuves
EN FR 25/03/202415/09/202228/09/202102/08/202101/06/2020Langue:
French
Version:
25/03/2024
Taille du fichier:
2.2 MB
Nom du fichier:
TI01253GFR_0723-00.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
BA Micropilot NMR84
Jaugeage de cuves
EN FR 01/11/202315/09/202204/11/202105/10/202013/07/2018Langue:
French
Version:
01/11/2023
Taille du fichier:
5 MB
Nom du fichier:
BA01453GFR_0823-00.pdf
-
-
-
Paramètre d'appareil (GP)
Micropilot NMR84
Tank Gauging
EN FR 24/02/202229/06/201701/03/2016Langue:
Anglais
Version:
24/02/2022
Taille du fichier:
3.6 MB
Nom du fichier:
GP01071GEN_0422-00.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
KA Micropilot NMR84
Jaugeage de cuves
EN FR 25/03/202404/11/202122/09/202019/11/201824/05/2017Langue:
French
Version:
25/03/2024
Taille du fichier:
1.9 MB
Nom du fichier:
KA01197GFR_0623-00.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Cover, cover clamp, O-ring Installation Instructions
Microwave Level Measurement
EN FR 14/12/201830/11/2016Langue:
Anglais
Version:
14/12/2018
Taille du fichier:
900.5 KB
Nom du fichier:
EA01176GA2_0218.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
SD card with holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; ProservoNMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN FR 30/09/201730/11/2016Langue:
Anglais
Version:
30/09/2017
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
EA01184GA2_0217.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Housing filter Installation Instructions
Micropilot, Proservo, Tankside Monitor
EN FR 28/02/201830/11/2016Langue:
Anglais
Version:
28/02/2018
Taille du fichier:
404 KB
Nom du fichier:
EA01183GA2_0218.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Antenna NMR84 Installation Instructions
Micropilot NMR84
EN FR 31/08/2017Langue:
Anglais
Version:
31/08/2017
Taille du fichier:
422.2 KB
Nom du fichier:
EA01222GA2_0117.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Display set, display holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN FR 30/11/2016Langue:
Anglais
Version:
30/11/2016
Taille du fichier:
1.1 MB
Nom du fichier:
EA01185GA2_0116.pdf
-
-
-
Instructions de montage (EA)
Terminal set Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x;Tankside Monitor NRF81
EN FR 30/11/2016Langue:
Anglais
Version:
30/11/2016
Taille du fichier:
1 MB
Nom du fichier:
EA01186GA2_0116.pdf
-