Données clés
-
Précision
+/- 0,05 K (par rapport à delta-T)
-
Temps de réponse
Selon la configuration
t50 = 10 s
t90 = 31 s -
Pression process max. (statique)
à 20 °C : 50 bar (725 psi)
-
Gamme de temperature de service
Pt100 :
-50 °C …200 °C
(-58 °F ...392 °F) -
Longueur dʹimmersion sur demande
jusqu'à 4.000,00 mm (157,48'')
Domaine d'application
Le capteur de température est utilisé principalement dans l'industrie chimique mais également dans d'autres industries. Il est utilisé pour la mesure de haute précision de la température différentielle avec des capteurs appairés. Un grand choix de dimensions permet une utilisation dans diverses applications.
Applications universelles pour les mesures d'énergie thermique
Gamme de mesure : –200 à 600 °C (–328 à 1 112 °F)
Capteurs appairés dans la gamme :0 à 120 °C (±0,05 K)–0 à 0 °C (±0,1 K)
Protection : jusqu'à IP68
Avantages
Remplacement rapide de l'insert
Grande compatibilité de l'insert et construction selon DIN 43772
Temps de réponse rapide avec extrémité rétreinte
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
Omnigrad TST90 Old version (04.2001)
RTD Pt100 matched thermometer
EN FR 01/04/2001Langue:
Anglais
Version:
01/04/2001
Taille du fichier:
95 KB
Nom du fichier:
TI093ten_0401.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Omnigrad TST90, TET90 Version nouvelle
Thermorésistance et insert de mesure
EN FR 01/03/201324/01/2013Langue:
French
Version:
01/03/2013
Taille du fichier:
454.5 KB
Nom du fichier:
TI01109TFR_0213.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Capteurs de température modulaires Manuel de mise en service
Capteurs de température modulaires universels avec insert RTD ou TC pour
les applications industriellesEN FR 31/08/2018Langue:
French
Version:
31/08/2018
Taille du fichier:
593.3 KB
Nom du fichier:
BA01915TFR_0118.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Langue:
Anglais
Version:
14/07/2021
Taille du fichier:
478.5 KB
Nom du fichier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Étude de cas (CS)
Optimierung der Energieeffizienz
Erfassung und Analyse des Heizwärmebedarfs im Schulhaus Ettingen
Langue:
Allemand
Version:
24/02/2020
Taille du fichier:
933.1 KB
Nom du fichier:
CS01629S_20_DE0120_Gemeinde Ettingen.pdf
-
-
-
Étude de cas (CS)
Energieeffizienzoptimierung
Erfassung und Analyse des Heiz-
wärmebedarfsim Schulhaus
EttingenLangue:
Allemand
Version:
02/08/2021
Taille du fichier:
935.6 KB
Nom du fichier:
CS01710S_20_DE0120_Gemeinde_Ettingen.pdf
-
-
-
Déclaration du fabricant
Product family: Process RTD general purpose
Product root: TST90-
Declaration number: HE_00534_01.17
Manufacturer specification: RoHSLangue:
Anglais
Version:
13/03/2017
Taille du fichier:
167.4 KB
Nom du fichier:
HE_00534_01.17 China RoHS TST90.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: Low cost RTD general purpose, Process RTD direct contact, Process RTD direct in contact, Process RTD general purpose , Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic, Process TC direct contact, Process TC direct in contact, Process TC general purpose, Process TC heavy duty, RTD thermometer, TC heavy duty
Product root: TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC42
0-, TH11-, TH12-, TH13-, TH14-, TH15-, TH17-, TH18-, TH27-, TH51-, TH52-, TH53-, TH54-, TH55-, TH56-, TM101-, TM111-, TM112-, TM121-
, TM131-, TM151-, TM152-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMT142C-, TMT142R-, TMT162C-, TMT162R-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-,
TR24-, TR25-, TR44-, TR45-, TR46-, TR47-, TR48-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TSC310-, TSM187-, TSM487-, TST187-, TST3
10-, TST40N-, TST410-, TST414-, TST41N-, TST434-, TST434B-, TST487-, TST602-, TST90-
Declaration number: EC_00136_04.24EN FR 20/02/2024Langue:
Anglais
Version:
20/02/2024
Taille du fichier:
150.6 KB
Nom du fichier:
EC_00136_04.24.pdf
-
-
-
Métrologie
Product family: Low cost RTD general purpose, Process RTD direct contact, PROCESS RTD EXPLOSION PROOF, Process RTD general purpose, PROCESS RTD HEAVY DUTY, RTD THERMOMETER ZONE "0"
Product root: TST10-, TST11-, TST110-, TST111-, TST12-, TST120-,
TST121-, TST130-, TST131-, TST140-, TST141-, TST210-, TST220-, TST221-,
TST262-, TST264-, TST310-, TST410-, TST414-, TST42-, TST420-, TST72-,
TST80-, TST90-
Region: Romania
Approval agency: BRMLLangue:
Roumain
Version:
22/06/2006
Taille du fichier:
227.2 KB
Nom du fichier:
RO_BRML_200_97.pdf
-
-
-
Métrologie
Product family: Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, Accessories: Inserts, Process RTD direct contact, Process RTD gener al purpose, Process RTD heavy duty
Product root: TEC300-, TET300-, TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TPC100-, TPC200-, TPC300-, TPR100-, TPR300-, TR10-, TR11-, TR12-, TR
13-, TR15-, TR24-, TR25-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TS111-, TS211-, TST310-, TST90-
Region: Uzbekistan
Approval agency: UZS
Approval number: 02-2.0171
Metrology type: MetrologyLangue:
Russe
Version:
12/08/2022
Taille du fichier:
2.8 MB
Nom du fichier:
02-2.0171 iTHERM ModuLine 12.07.2027.pdf
-