Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Sondes à câble

Capteurs de température RTD et TC avec câble de raccordement pour différentes applications

Sondes à câble et sondes de température pour différentes applications
5 Produits
Filtrer

You've viewed 8 of 32 products

Sondes à câble

Notre application de recherche de produits vous aide à trouver les appareils de mesure, logiciels ou composants systèmes adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.

À propos des sondes à câble

Les sondes à câble sont des capteurs de température RTD et TC compacts équipés d'un câble flexible non amovible. Elles sont disponibles soit sans raccord process pour branchement dans ou avec différents raccords process standards tels que les raccords à compression et filetages, ou avec des options spéciales comme les plaquettes de soudage ou les fermetures à baïonnette. La gaine des sondes à câble est en contact direct avec le produit de process. Selon l'application, les produits Endress+Hauser iTHERM CableLine sont disponibles avec différents matériaux de gaine et de câble.

Il existe d'innombrables applications possibles pour les sondes à câble. Des exemples typiques sont les machines, les systèmes HVAC, la surveillance de la température de stockage, l'équipement de laboratoire, les autoclaves, les roulements, les applications haute pression ou cryogéniques. Les sondes à câble sont un choix optimal pour les conditions d'installation difficiles, comme les applications où l'espace est limité ou où l'emplacement de mesure nécessite un pliage du capteur. Elles peuvent également être utilisées pour la surveillance de la température de surface des réacteurs.

Description de la gamme de produits

  • Différents capteurs RTD/TC simples ou doubles pour une mesure optimale dans toutes les applications
  • Disponibles avec agréments Ex pour une utilisation en zone explosible (à sécurité intrinsèque ou sans étincelles)
  • Différents matériaux de câbles IM et de raccordement pour différentes exigences
  • Sans ou avec raccord process - raccord à compression, filetage, autres types disponibles sur demande (par ex. plaquettes de soudage)
  • Indice de protection : IP66/67

Avantages

  • Précision et fiabilité élevées dans les process courants
  • Flexibilité élevée grâce à des longueurs d'insertion, des raccords process et des matériaux spécifiques à l'utilisateur
  • Économique
  • Montage simple
  • Robuste et flexible (pliable)
  • À faible contact dans les petits diamètres de conduite