Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Doigts de gant

Doigts de gant pour capteurs de température dans différentes applications industrielles

Doigts de gant pour capteurs de température
32 Produits
Filtrer

You've viewed 8 of 32 products

Doigts de gant

Notre application de recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.

A propos des doigts de gant

Le doigt de gant est la partie d'un thermomètre qui est mouillée par le processus et qui protège l'insert contenant le capteur de température contre les conditions difficiles et agressives du processus, telles que la haute pression, les flux à grande vitesse et les substances corrosives. Un doigt de gant permet également de remplacer l'élément de mesure sans interrompre le processus. La conception du fourreau, les processus de fabrication, les normes industrielles spécifiques et les exigences de certification de l'usine influencent le choix du type de fourreau.

Description de la gamme de produits

Notre vaste gamme de dogts de gant hermétique à la pression comprend :

  • Conception du doigt de gant - soudé, en barre ou forgé
  • Large gamme de raccords industriels et hygiéniques - par exemple filetés, à brides, à souder, à emboîtement, à compression, à collier, et bien d'autres encore.
  • Large choix de matériaux - de l'acier inoxydable aux alliages en passant par les céramiques, etc.
  • Avec ou sans collet d'extension
  • Conceptions selon DIN 43772, ASME B40.9 ou NAMUR NE 170

Notre offre de services

Endress+Hauser vous aide à sélectionner, configurer et commander le doigt de gant adapté aux conditions et aux spécifications de votre process.

1. Options de commande

  • Le capteur de température et le doigt de gant approprié sont fournis en tant qu'unité préassemblée sous un seul code de commande.
  • Le capteur de température et le doigt de gant sont fournis en deux unités avec des codes de commande distincts. Cette option peut être utilisée dans le cadre de projets avec des constructeurs d'installations externes, grâce à la flexibilité d'installation des unités à différents moments/emplacements.
  • Le doigt de gant est un dispositif autonome, par exemple en tant que pièce de rechange ou pour un montage ultérieur.

2. Configuration simple et complète du produit en fonction des spécifications (normes des doigts de gant, connexion du capteur de température, connexion au process, forme de l'embout, dimensions...)

3. Le calcul du dimensionnement et de la résistance du fourreau garantit l'intégrité structurelle du fourreau et sa capacité à résister aux conditions spécifiées du processus. Ce calcul tient compte des propriétés du matériau et des dimensions géométriques du fourreau, ainsi que des conditions du procédé. Un calcul réussi permet de vérifier que le doigt de gant est sûr et adapté à l'application prévue.