Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Détection de niveau par barrière à micro-ondes

Détection de niveau sans contact dans les solides avec radars à émission libre

Barrière à micro-ondes
6 Produits
Filtrer

You've viewed 8 of 32 products

Détection de niveau par barrière à micro-ondes

Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.

A propos de la détection de niveau par barrière à micro-ondes

Dans de nombreux cas nécessitant des méthodes sans contact, les barrières à micro-ondes sont la solution appropriée. Les Soliwave signalent les colmatages, les seuils, résolvent les problèmes de positionnement et de comptage, mesurent sans contact de l'extérieur et sont par conséquent résistants à l'usure et ne nécessitent pas d'entretien. Les produits mesurés typiques sont les copeaux de bois, les rognures de papier et de carton, la chaux, le gravier, le sable, voire les sacs et les caisses complètes.

La barrière à micro-ondes fonctionne selon un procédé de détection de niveau sans contact. Elle peut être montée dans des cuves, conduites, puits ou puits à chute libre. Il est possible d'effectuer une mesure de l'extérieur à travers des parois non métalliques. Le Soliwave peut être utilisé comme détecteur de niveau pour des solides de tout type ou pour la surveillance et le comptage des produits en vrac. L'émetteur et le récepteur interagissent l'un avec l'autre.

Détection par barrière à micro-ondes : Principe de mesure

Les barrières à micro-ondes sont utilisées pour détecter tous les types de solide en vrac à l'aide de micro-ondes (principe transmetteur/récepteur). La détection des mouvements de solides (présent / non présent) se base sur les micro-ondes (effet Doppler).

Avantages

  • Mesure non intrusive dans des cuves pénétrées par des micro-ondes de l'extérieur
  • Principe de mesure quasiment insensible aux conditions de process
  • Solution mécanique robuste - sans maintenance