Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Détection de niveau vibronique

Détecteurs de niveau dans les liquides et les solides

Liquiphant
20 Produits
Filtrer

You've viewed 8 of 32 products

Détection de niveau vibronique

Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.

A propos de la détection de niveau vibronique

La détection de niveau vibronique offre une sécurité antidébordement sûre dans les liquides et les solides en vrac dans toutes les industries. Il offre aussi un niveau de sécurité et une disponibilité extrêmement élevés grâce à sa traversée étanche aux gaz (seconde ligne de défense). Le Liquiphant est synonyme de détection fiable, insensible aux fluctuations des propriétés du produit, aux turbulences, à la mousse, aux vibrations ou au colmatage. Dans les silos de solides à faible granulométrie ou pulvérulents, le Soliphant est la solution idéale. Pour plus d'informations, cliquez sur le bouton ci-dessous.

Les appareils vibroniques s'adaptent parfaitement à un grand nombre d'applications sur liquides, de la simple détection de niveau (surveillance min. et max.) aux équipements de protection de parties d'installation soumises à des niveaux d'intégrité de sécurité (SIL 2/3) en passant par la surveillance de fuite et la sécurité antidébordement certifiées. Pour les applications sur solides pulvérulents ou granuleux, les appareils vibroniques peuvent également être utilisés en zone explosible, typiquement dans les matières premières, la chimie ou l'industrie agroalimentaire.

Détection de niveau vibronique : Principe de mesure

Pour la détection de niveau dans les liquides, un capteur en forme de fourche vibrante est excité à sa fréquence de résonance. L'entraînement est piézoélectrique. La fréquence d'oscillation change lorsque la fourche pénètre dans le produit. Ce changement est analysé et converti en un signal de commutation.

Dans les solides, un capteur monotige est excité à sa fréquence de résonance. L'entraînement est piézoélectrique. L'amplitude change lorsque la fourche pénètre dans le produit. Ce changement est également analysé et converti en un signal de commutation.

Avantages

  • Insensible au produit
  • Insensible aux propriétés du produit
  • Simple à monter et opérationnel sans étalonnage
  • Autosurveillance
  • Pas d'usure, sans maintenance