Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Une performance inégalée dans un design miniaturisé : Compact line

Développé pour les industries agroalimentaires et des sciences de la vie 

Visual Compact Line

La Compact Line offre le compromis parfait entre performance et compacité.  Cette nouvelle gamme comprend le Micropilot FMR43 un radar pour les mesures de niveau sans contact avec 80 GHz ou 180 GHz, ainsi que le détecteur de niveau  à technologie reconnue, Liquiphant FTL43 et le capteur Cerabar PMP43 pour les mesures de pression et de niveau hydrostatique. Spécialement conçues pour répondre aux exigences des applications hygiéniques, nos solutions augmentent la productivité, la sécurité et la simplicité des process.

Avantages

  • Simplicité exceptionnelle grâce aux assistants virtuels
  • Flexibilité accrue grâce au design compact
  • Des produits et des process plus sûrs grâce à une conception hygiénique
  • Productivité maximale grâce à Heartbeat Technology
  • Une standardisation facilitée grâce à une HMI commune
Productivité : Particulièrement compact et évolutif ©Endress+Hauser

Particulièrement compact et évolutif

Des matières premières aux produits finis, les process de production impliquent des cuves de tailles et critères différents. Avec la Compact line, vous utilisez une gamme de produits adaptée, à la fois aux petites cuves de stockage et de process mais aussi aux grands tanks et silos. Cela favorise la standardisation dans un objectif de cohérence, rentabilité, facilité d'entretien et d'évolutivité. Utiliser les mêmes instruments de mesure tout au long des différentes phases de développement du produit, de la petite à la grande échelle.

Productivité : Très performant, extrêmement efficace ©Endress+Hauser

Très performant, extrêmement efficace

La maintenance peut entraîner des retards ou des arrêts de process qui se traduisent par des pertes financières importantes. Ici aussi, la Compact line ne fait aucun compromis lorsqu'il s'agit d'améliorer les performances de votre usine et de réduire les coûts d'exploitation. Grâce à la technologie Heartbeat, une vérification à la demande, traçable et documentée, conforme à la norme ISO9001, peut être effectuée en moins de trois minutes sans interrompre le process.

Sécurité des produits et des process : particulièrement hygiénique, une fiabilité à toute épreuve ©Endress+Hauser

Design hygiénique, conformité aux normes

Dans les applications hygiéniques sans compromis, un nettoyage sûr et facile est essentiel pour la sécurité des produits et des process, l'efficacité et les coûts. Grâce à la conception hygiénique de la Compact line, il est possible de procéder à une stérilisation en place (SIP) et à un nettoyage en place (CIP) de longue durée. Toutes les pièces en contact avec le process répondent aux exigences de l'EHEDG, des certifications 3-A et de l'ASME BPE. La traçabilité de tous les matériaux en contact avec le process est assurée et entièrement documentée et répond aux exigences de la FDA, de l'EC1935/2004 ou des cGMP.

Simplicité : Une capacité exceptionnelle, une simplicité incroyable  ©Endress+Hauser

Une capacité exceptionnelle, une simplicité incroyable 

La Compact Line ne nécessite aucun spécialiste pour installer et utiliser les appareils. L'écran couleur offre une grande visibilité et un fonctionnement tactile intuitif, ce qui le rend facile à utiliser. Des assistants simplifient la mise en service et la maintenance et permettent ainsi d'éviter les erreurs. L'utilisation est facile grâce à l'application SmartBlue sur les smartphones ou les tablettes utilisant la technologie Bluetooth®. Grâce à la même interface utilisateur pour toutes les technologies de mesure, vous pouvez réduire les coûts de formation.  

Appareils de mesure pour les applications de niveau continu, de niveau ponctuel et de pression

En savoir sur la Compact Line.

Compact Line dans les Sciences de la vie ©Endress+Hauser

Sciences de la vie

Vos process exigent une conception aseptique sans compromis et des performances optimales, même dans des conditions d'installation difficiles ? La Compact line combine des performances de mesure précises, une conformité maximale et une compacité avec une grande efficacité. Augmentez votre productivité et réduisez les délais de mise sur le marché en vous appuyant sur la gamme la plus complète à toutes les échelles.

Lire l'interview d'un expert Sciences de la vie et apprenez-en plus sur la gamme Compact Line auprès de nos experts produits.

Compact Line en Agroalimentaire ©Endress+Hauser

Agroalimentaire

Dans la production de boissons gazeuses ou alcoolisées, de produits laitiers, d'huiles ou d'autres aliments, la réduction des coûts d'exploitation constitue un avantage concurrentiel décisif. La sécurité des aliments absolue ne peut être compromise. En outre, des process de production rentables et fiables sont essentiels. La Compact line vous offre des appareils de mesure hygiéniques de premier ordre qui répondent à toutes les exigences de l'industrie.

Lire l'interview d'expert Agroalimentaire et apprenez-en plus sur la gamme Compact Line auprès de nos experts produits. 

La solution idéale pour votre application hygiénique

Notes finale

En savoir plus sur la Compact Line