Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Calculateurs d'énergie et systèmes d'acquisition

Calculateurs d'énergie et systèmes d'acquisition pour la surveillance des valeurs de process

Calculateurs d'énergie et systèmes d'acquisition pour la surveillance des valeurs de process
4 Produits
Filtrer

You've viewed 8 of 32 products

Calculateurs d'énergie et systèmes d'acquisition

Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.

A propos des calculateurs d'énergie et systèmes d'acquisition

Le chauffage et le refroidissement sont des procédés à forte consommation énergétique. Etant donné que les coûts ne cessent d'augmenter et, selon l'industrie, les coûts énergétiques s'élèvent à 40% des coûts de production totaux, l'optimisation de l'énergie est un sujet d'actualité. La base de l'optimisation est l'enregistrement des flux énergétiques. C'est ici qu'entrent en jeu les calculateurs d'énergie et systèmes d'acquisition. Ils utilisent le débit, la température et/ou la pression pour calculer la puissance énergétique des liquides et de la vapeur.

Description de la gamme de produits

Notre portfolio de calculateurs d'énergie comprend :

  • Calculateur de débit et d'énergie thermique pour l'eau et la vapeur
  • Calculateur de débit et d'énergie thermique universel pour gaz, liquide et vapeur
  • EngyCal : calculateur de débit et d'énergie thermique pour la vapeur (RS33) / eau (RH33)

Notre gestionnaire d'application fournit :

  • Gestionnaire d'application : Memograph M avec paquet énergie calcule les flux de masse et d'énergie dans les applications d'eau et de vapeur.

Principe de mesure

Des systèmes de calcul et d'enregistrement sûrs permettent de transmettre les informations requises pour les différentes applications. Ces informations sont ensuite affichées sur l'appareil et mémorisées en interne ou sur un support de données interchangeable. Ces informations peuvent être stockées et transmises à des systèmes supérieurs (par ex. PC).


Ces appareils ont en commun de fonctionner pratiquement sans usure (ni feutres ni papier), ils permettent donc d'économiser du temps et de l'argent.

Grâce à différentes interfaces, ils peuvent être intégrés facilement, qu'il s'agisse d'enregistrement des valeurs mesurées ou de l'automatisation de process. Les afficheurs graphiques permettent d'utiliser les calculateurs d'énergie et les systèmes d'acquisition en façe avant et donc de réagir rapidement sur site.


Les combinaisons mathématiques et logiques permettent des calculs complexes ainsi qu'une analyse automatique du signal mesuré.

Avantages

  • Pour les applications de gestion de l'énergie dans toutes les industries
  • Haut niveau de sécurité des données
  • Calcul de la puissance thermique ou d'énergie cumulée dans les applications avec gaz, liquide spécifiques, vapeur et eau
  • Calcul simultané de six applications par appareil
  • Fonction logbook pour les messages d'erreur et les modifications de paramètre avec horodatage

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Brochure field of activity system products
Produits de système et gestionnaires de données - Solutions pour la boucle
download icon Télécharger
document icon
Brochure system products and data managers
Produits système et gestionnaires de données - Des solutions pour compléter votre point de mesure
download icon Télécharger