Corps : Inox 316L Fenêtre : Matériau propriétaire, optimisé pour les bioprocédés Raccord process : PG13,5 Finition de surface : Ra 15 avec électropolissage Adhésif : compatible USP Class VI et ISO 10993
Les Raman bIO-Optics sont des éléments optiques à immersion très polyvalents utilisés avec la tête de sonde Rxn-10 et compatibles avec les raccords standards de bioréacteurs. Le concept fixe du foyer fournit des mesures stables à long terme avec des signaux très performants, ce qui est essentiel pour une analyse haute performance et transférable des bioprocédés sur la base de la technologie Raman. Disponibles dans les longueurs industrielles standard, les Raman bIO-Optics sont parfaitement conçus pour les applications dans les bioréacteurs/fermenteurs de laboratoire, en verre ou en plastique, nécessitant une plaque frontale.
KBI Biopharma is monitoring a diverse array of cell lines and cell concentrations in minimal volume for automated cell cultivation in the Life Sciences industry.
Mesure Raman dans les process downstream pour la production de biosimilaires - Essai Alvotech du process de purification des protéines au cours de l'ultrafiltration/diafiltration (UF/DF)
Augmentez la sécurité de l'installation, assurez la qualité des produits et optimisez les opérations. La spectroscopie Raman mesure la composition et la structure moléculaire de vos échantillons en temps réel, du laboratoire aux process.
Corps : Inox 316L Fenêtre : Matériau propriétaire, optimisé pour les bioprocédés Raccord process : PG13,5 Finition de surface : Ra 15 avec électropolissage Adhésif : compatible USP Class VI et ISO 10993
Longueur
120, 220, 320 ou 420 mm 4.73, 8.67, 12.60, 16.54 inch
Accessory optics for the Rxn-10 probe
Technical Information
Version anglaise - 05/2023
New version available in English
System design and specifications for Rxn-10 probe optics:
Raman immersion optics (KIO1),
non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1),
bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL),
and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory optics for the Rxn-10 probe
Technical Information
Information technique (TI)
Version anglaise - 05/2023
New version available in English
System design and specifications for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL), and Raman optic system for single use (KRSU1)
Optiques accessoires pour la sonde Rxn-10 Manuel de mise en service
Manuel de mise en service (BA)
Version française - 03/2025
New version available in English
Détails sur la mise en service, la configuration et la maintenance pour les optiques de sonde Rxn-10 : Optiques à immersion Raman (KIO1), optiques sans contact (KNCO1), bio-optiques (KLBIO1), bio multi-optiques (KRBMO), bio-manchons (KRBSL) et système optique Raman à usage unique (KRSU1)
Optiques accessoires pour la sonde Rxn-10 – Instructions condensées
Instructions courtes (KA)
Version française - 01/2025
New version available in English
Guide de démarrage rapide pour les optiques Rxn-10 : Optiques à immersion Raman (KIO1), optiques sans contact (KNCO1), bio-optiques (KLBIO1), bio multi-optiques (KRBMO), bio-manchons (KRBSL) et système optique Raman à usage unique (KRSU1)
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (Publication)
Version anglaise - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Raman technology in bioprocessing - Scalable in situ bioprocess
monitoring enabling advanced process control
Innovation (IN)
Version anglaise - 06/2023
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer and probe portfolio, powered by Kaiser Raman technology, for the bioprocessing / biopharmaceutical industry (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system, bio multi optic with bio sleeve, and Raman flow assembly), powered by Kaiser Raman technology.
Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .