Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Augmenter l'efficacité de l'eau

DMK investit dans le traitement durable des eaux

DMK voit un important potentiel pour augmenter l'efficacité de l'eau dans l'optimisation des process de nettoyage, la réduction de la charge DCO et la réutilisation de l'eau de condensation du process de séchage. La technologie de mesure de process d'Endress+Hauser et ses données de process très fiables aident DMK à réaliser les objectifs de durabilité fixés.

Chaufferie et récupération de la chaleur résiduelle ©Endress+Hauser

L'eau de condensation provenant de la tour de séchage est convertie en vapeur. Grâce à l'eau de condensation traitée, la consommation d'eau potable peut être considérablement réduite.

Résultats

  • Réduction de la consommation d'eau potable de 5 % et de la charge DCO de 6 % grâce à un traitement optimisé des eaux usées

  • Baisses significatives des émissions de CO₂ grâce à un nouveau concept de chaleur résiduelle

Lars Dammann, Head of Occupational Safety and Environment au sein du groupe DMK

« Nous avons fait des investissements importants dans les technologies de mesure, mais ils ont été payants et nous permettent de prendre des mesures ciblées et efficaces avant tout. »

Lars Dammann
Head of Occupational Safety and Environment, DMK Deutsches Milchkontor GmbH

Les défis du client

Les coûts d'achat de l'eau douce augmentent et la situation locale d'approvisionnement devient de plus en plus incertaine. En termes d'eaux usées, les règlements concernant le rejet deviennent plus nombreux et plus stricts. DMK a besoin d'augmenter l'efficacité de l'eau comme moyen de contribuer à un avenir durable et à effet neutre sur le climat.

Réalisation

En termes de récupération de chaleur, l'eau de condensation, qui est au moins à 50 °C pendant le séchage, est traitée et injectée dans le process de génération de vapeur. En outre, le process de traitement des eaux usées a été optimisé avec la réduction de la charge DCO et des améliorations du système NEP.