Surveillance poussée de la vapeur pour des process efficaces
La mesure précise des paramètres de distribution de la vapeur permet de combiner efficacité des process et sécurité
La distribution de la vapeur avec un minimum de pertes énergétiques fait partie des grands défis à relever pour assurer un fonctionnement efficace des utilités. De la chaufferie aux points d'utilisation finaux, un mauvais calorifugeage, un fonctionnement incorrect des purgeurs de vapeur peuvent réduire l'efficacité de la distribution de vapeur. Les coups de bélier peuvent provoquer une usure de l'installation. Par conséquent, le titre ou la qualité de vapeur doit être constamment surveillée avec précision pour assurer une qualité optimale de la vapeur. Nos technologies aident à optimiser la distribution de la vapeur.
50 à 100 %
d'erreur de mesure en cas de compensation de vapeur surchauffée en aval d'un détendeur uniquement par la température (confondue avec de la vapeur saturée)
Comment nous pouvons vous aider
De la réduction du risque de coups de bélier, pour assurer un refroidissement efficace de la vapeur surchauffée, au contrôle du fonctionnement des désurchauffeurs de vapeur et des détendeurs-régulateurs de pression : Endress+Hauser vous permet de mesurer avec précision et d'optimiser la distribution de la vapeur, applications en transactions commerciales compris. Notre gamme complète de mesures 2 fils et solutions de surveillance augmentera la disponibilité de votre alimentation en vapeur et vous permettra de maintenir un équilibre précis entre masse et énergie, pour une distribution de vapeur sûre et efficace.
Améliorer l'efficacité des process grâce à une surveillance précise de la distribution de l'énergie
Réduire le risque de corrosion grâce à la qualité de l'eau de refroidissement et à la surveillance de la consommation d'amines
Veiller à la conformité avec les normes internationales grâce à la technologie Heartbeat d'Endress+Hauser
Applications
Mesure précise de la pression de la vapeur
Une mesure précise de la pression de la vapeur est indispensable pour assurer des conditions de process optimales. Contrôlée par le biais de la pression, la température de process ne doit être ni trop élevée, pour éviter les pertes de produit, ni trop basse, pour que la stérilisation reste possible.
Notre expertise dans le domaine
Hauser propose une vaste palette d'instruments de mesure de la pression, parfaitement adaptés aux applications vapeur dans les utilités.
Misez sur nos transmetteurs de pression Cerebar, robustes et précis
Mesurez la pression avec une précision atteignant jusqu’à ± 0,025 % de P.E. grâce à Cerabar S
Adoptez nos débitmètres Prowirl à mesure et compensation de pression intégrées en option
Réduction de la corrosion et des coûts d'inhibiteur
Dans toutes les installations de distribution de vapeur, la corrosion est un problème permanent qui augmente le risque d'arrêts coûteux dus à des défaillances de l'équipement. Si l'adjonction d'amines aide à réduire le risque de corrosion, ces additifs peuvent aussi être coûteux et nécessitent un dosage précis et une bonne gestion des stocks.
Notre expertise dans le domaine
Endress+Hauser propose des systèmes de mesure fiables pour garantir une gestion optimale des stocks.
Mesurez la consommation d'animes avec une précision de ± 0,1 % de m. grâce à notre débitmètre compact Promass A
Surveillez soigneusement le niveau des réservoirs d'amines pour pouvoir vous réapprovisionner à temps
Protégez efficacement votre équipement contre la protection
Il est essentiel que la vapeur soit continuellement disponible et réponde aux paramètres de process requis. Toute défaillance dans le système d'alimentation en vapeur peut provoquer un arrêt complet de la production, avec de graves conséquences financières.
Notre expertise dans le domaine
La gamme Endress+Hauser comprend une vaste palette de technologies de surveillance qui permettent de garantir la protection de l'alimentation en vapeur, le respect des paramètres de process et une réduction maximale du risque d'arrêt.
Surveillez la température de la vapeur avec nos robustes sondes de température Omnigrad
Protégez votre collecteur de distribution de vapeur avec notre gamme de détecteurs Liquiphant
Contrôlez la qualité de l'eau de refroidissement dans les désurchauffeurs avec nos sondes Liquiline de pH, d'oxygène dissous et de conductivité
Étant donné que seule la vapeur sèche permet d'optimiser les process, il est crucial pour les gestionnaires d'utilités de pouvoir déterminer le contenu énergétique de la vapeur qu'ils reçoivent, lorsque cette dernière provient d'une source externe.
Notre expertise dans le domaine
Endress+Hauser propose Prowirl, un système intégré unique de mesure de la vapeur permettant de surveiller en permanence la qualité de la vapeur à sa réception, afin d'assurer des process optimaux et des relations transparentes avec le fournisseur.
Des mesures imprécises ou peu fiables de la consommation et des pertes d'énergie à différents points d'un système de distribution de vapeur peuvent se traduire par des conclusions erronées et l'élaboration de mesures d'optimisation inappropriées. Les gestionnaires d'utilités doivent pouvoir se fier à la précision des mesures effectuées.
Notre expertise dans le domaine
Reposant sur une solide expérience des mesures énergétiques et de l'étalonnage, le service de vérification des mesures de l'énergie proposé par Endress+Hauser permet de faire contrôler et confirmer la précision des mesures énergétiques.
Faites confiance aux experts d'Endress+Hauser pour l'étalonnage et la vérification sur site des appareils de terrain, avec un minimum voire aucune interruption de votre process
Analysez l'incertitude globale de vos mesures de l'énergie
Profitez de recommandations claires pour améliorer la précision du circuit de mesure énergétique
Principaux points de mesure de la distribution de vapeur
Avantages
L'équilibrage des systèmes de distribution et de consommation de vapeur nécessite une bonne dose de compétences et de savoir-faire. Notre vaste gamme précise et fiable de produits et de services de mesure/comptage, de surveillance et de gestion de la vapeur garantit une transparence totale et une distribution efficace et sûre de la vapeur dans le respect des normes de gestion énergétique et environnementale. Associez-vous à nous pour des solutions intégrées de gestion de la vapeur qui vous permettent de tirer le maximum de votre installation vapeur complète.
Jusqu'à 15 %
d'économies d'énergie grâce à des solutions complètes de surveillance de la consommation d'énergie
24 h/24 et 7 j/7
précision de mesure et sécurité de fonctionnement élevées pendant tout le cycle de vie de votre installation vapeur
Des dizaines de millions
d'économies réalisées grâce aux capteurs et aux solutions mis en œuvre dans les utilités
Parcourez notre gamme de produits !
Analyse
Analyse
L'eau, les boissons, les produits laitiers, les produits chimiques ou pharmaceutiques doivent être analysés tous les jours. Choisissez l'appareil le mieux adapté aux besoins de votre process parmi notre gamme complète de produits.
Débitmètre
Débitmètre
L'eau, le gaz naturel, la vapeur, l'huile minérale et les produits chimiques sont quelques-uns des fluides qui doivent être mesurés jour après jour. Sélectionnez le débitmètre le mieux adapté aux besoins de votre process.
Niveau
Niveau
Mesure de niveau continue et détection de niveau sur les liquides et les solides en vrac
Pression
Pression
Instruments de mesure performants pour la pression de process, la pression différentielle, le niveau et le débit.
Logiciels
Logiciels
En plus de toutes les technologies de mesure et de système, nous vous proposons également des logiciels pour toutes les industries, qui permettent d'exploiter pleinement le potentiel de vos process.
Composants système
Composants système
Applicator
Mesure de température
Mesure de température
Capteurs de température et transmetteurs pour l'industrie de process
Services instrumentation
Services instrumentation
Optimiser les performances de l'installation, minimiser les dépenses d'exploitation, augmenter la disponibilité, le tout en restant conforme. Partenaire avec les services Endress+Hauser.
Contenus associés
Efficacité
Optimisation de la consommation de vapeur pour l'efficacité et la sécurité
C'est dans la chaufferie que vous "brûlez" l'argent. La consommation de vapeur, c'est là où vous la gaspillez ! Endress+Hauser est un partenaire fiable qui vous aide à mesurer avec précision la consommation de vapeur et à améliorer votre efficacité.
Fonctionnement optimisé de la chaudière et extension de la durée de vie
Vous avez besoin de moyens efficaces pour réduire l'énergie consommée tout en garantissant disponibilité et efficacité de votre chaudière. Découvrez nos solutions de mesure et de contrôle précises et fiables.
Gestion des utilités pour une optimisation de l'énergie
La production de vapeur à partir d'eau est un des éléments clés sur un site industriel. Pour garantir l'efficacité et la sécurité de la chaudière, l'intégrité de l'équipement et la fiabilité du système de contrôle sont cruciales.
Vous approvisionnez le monde en électricité - nous vous apportons notre savoir-faire pour votre centrale, quelle que soit la centrale : vapeur (charbon, gaz et pétrole), turbine à gaz à cycle combiné, récupération d'énergie, hydroélectricité et nucléaire.
Pétrole et gaz : transition énergétique pour atteindre le net zéro
Pétrole et gaz : transition énergétique pour atteindre le net zéro
Avec notre vaste gamme d'instruments, de solutions et de services, nous accompagnons nos clients sur la voie vers le net zéro : de l'efficacité et de la sécurité du process à la durabilité et la conformité réglementaire.
Eau et eaux usées : Protéger - Conserver - Améliorer
Eau et eaux usées : Protéger - Conserver - Améliorer
Endress+Hauser est convaincu de pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs opérationnels tout au long du cycle de l'eau en combinant un portefeuille innovant d'instruments de mesure, des services professionnels et une expertise industrielle.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .