Stockage et distribution sûrs et efficaces du pétrole et du gaz
Maximisez les performances et minimisez les risques grâce à un système fiable de mesure, de surveillance et d'automatisation
Le stockage et la distribution dans les opérations de l'industrie pétrolière et gazière doivent faire face à des pressions concurrentielles. L'intense rivalité du marché met l'accent sur l'efficacité des installations comme jamais auparavant. La capacité des réservoirs doit être optimisée, les stocks strictement contrôlés et les process optimisés pour le chargement et le transfert. Ces impératifs s'accompagnent de risques accrus pour les opérateurs et l'environnement, c'est pourquoi il est également vital de garantir la sécurité des opérations. La gamme Endress+Hauser permet des opérations simples et sûres avec des performances optimales.
75 %
de la flotte mondiale de pétroliers sont détenus par des propriétaires indépendants. De plus, dans le réseau de transport et de stockage de gaz naturel, tout est quasiment acheminé par le biais de pipelines interétatiques appartenant à au moins 70 à 80 sociétés, vers plusieurs centaines d'installations de stockage souterraines. Par conséquent, le stockage et le transport représentent un labyrinthe nécessitant des inspections, des normes de conformité et des réglementations rigoureuses.
Du jaugeage précis et efficace des silos et des cuves aux transactions commerciales très précises et à l'automatisation des terminaux, Endress+Hauser propose une gamme complète de technologies et d'installations qui, associées à des packs logiciels évolutifs, offrent des concepts d'exploitation et de sécurité uniformes pour des opérations performantes, tout en étant simples et sûres.
Respect des normes et recommandations internationalement reconnues telles que : API, OIML, SIL, IP, NORSOK, NACE
Gammes de produits certifiées selon les normes relatives aux zones dangereuses, telles que : ATEX, FM, TIIS Safety by Design
Technologies de pointe (IEC 61508 SIL 2 et jusqu'à SIL 3 pour une application homogène et redondante)
Applications
Comptage précis et sûr
Les processus de chargement et de déchargement peuvent donner lieu à des litiges concernant tant la quantité que la qualité. De telles situations peuvent être évitées grâce aux niveaux plus élevés de précision et de transparence offerts par les solutions de comptage certifiées pour les transactions commerciales.
Notre expertise dans le domaine
À la fois très précis et fiables, les débitmètres Coriolis d'Endress+Hauser peuvent mesurer de multiples paramètres avec un minimum de maintenance et de réétalonnage. La capacité de transfert peut être augmentée en garantissant la transparence, la précision et la sécurité du process.
Augmentez le volume de traitement avec des compteurs de plus grande taille
Chargez de manière plus sûre grâce à une tolérance plus élevée de la teneur en air/gaz qu'avec les compteurs mécaniques
Renforcez la performance et l'efficacité des installations
Atteignez l'excellence opérationnelle depuis le démarrage et le plus longtemps possible avec nos services de mise en service
Les erreurs de calcul de la masse et les poches d'air dans le carburant peuvent rendre la mesure de soutage coûteuse et incertaine.
Notre expertise dans le domaine
Le fait de remplacer les pratiques traditionnelles de mesure des quantités par des systèmes de comptage de combustible de soute, tels que le débitmètre Coriolis d'Endress+Hauser, peut accroître la transparence. Plusieurs paramètres du process peuvent être surveillés simultanément via un panneau de commande pendant le soutage. De plus, les poches d'air sont corrigées dans la mesure lors de la vidange de la cuve.
Augmentez la rentabilité
Améliorez les résultats de mesure
Assurez la confiance entre acheteurs et fournisseurs
Optimisation de la sécurité antidébordement des cuves de stockage
Lors de la manipulation de produits combustibles ou pétrochimiques, les débordements de cuves peuvent augmenter considérablement le risque et le danger. Les systèmes de sécurité antidébordement jouent un rôle essentiel dans l'atténuation de ces risques.
Notre expertise dans le domaine
Endress+Hauser s'est associé à Rockwell Automation pour développer un ensemble de solutions préconfigurées avec une certification de sécurité indépendante pour l'ensemble de la boucle de sécurité de l'instrumentation, de la mesure et du contrôle à la correction des éléments. La solution est conforme aux meilleures pratiques et aux normes industrielles API 2350 et IEC 61511.
Augmentez la fiabilité et réduisez le risque opérationnel
Optimisez le temps d'ingénierie et de mise en service
L'évolution du marché, la concurrence intense, les changements de l'environnement réglementaire et social, tout cela contribue à un besoin croissant d'automatisation des terminaux.
Notre expertise dans le domaine
De la route, du rail, des quais de chargement de barges et de navires aux dépôts et terminaux, Endress+Hauser propose des systèmes d'automatisation pour des sites de toute taille et pour toutes les applications, y compris la gestion des sous-systèmes de process et les connexions aux systèmes commerciaux.
Réduisez les coûts d'installation, d'exploitation et de maintenance
Exploitez les skids de comptage pour les applications de transactions commerciales, conformes aux normes API et MID
Améliorez la précision pour un meilleur volume et une meilleure masse
Améliorez la sécurité de vos aires de stockage et de distribution
Rencontrez notre expert
Le savoir-faire est essentiel, mais ce sont les gens qui font la différence. Être au service des clients et faire la différence est ce qui me motive dans mon travail.
Avantages
Nous optimisons en permanence nos process et utilisons des technologies innovantes qui nous permettent de repousser les frontières de la technique de mesure, de commande et d'automatisation.. Les clients trouvent des solutions sûres et efficaces à leur avantage.
< 5 min
est le temps nécessaire pour exécuter un test de fonctionnement périodique sur 16 cuves
17+
ans de sécurité fonctionnelle appliquée selon la norme IEC 61508 (qualité, sécurité et fiabilité)
24/7
est la visibilité que vous obtenez avec nos solutions de surveillance des stocks
L'opérateur IL&FS a obtenu le certificat "Safe and Secure Port/Terminal of The Year 2017" (Port/terminal sûr et sécurisé de l'année) grâce à notre système AOPS ("Automated Overfill Prevention System" – Système de protection anti-débordement automatisé).
Notre solution anti-débordement des réservoirs avec alarme de niveau haut indépendante, installée au Moyen-Orient, a aidé notre client à minimiser les risques d'accidents majeurs.
L'eau, les boissons, les produits laitiers, les produits chimiques ou pharmaceutiques doivent être analysés tous les jours. Choisissez l'appareil le mieux adapté aux besoins de votre process parmi notre gamme complète de produits.
Débitmètre
Débitmètre
L'eau, le gaz naturel, la vapeur, l'huile minérale et les produits chimiques sont quelques-uns des fluides qui doivent être mesurés jour après jour. Sélectionnez le débitmètre le mieux adapté aux besoins de votre process.
Niveau
Niveau
Mesure de niveau continue et détection de niveau sur les liquides et les solides en vrac
Pression
Pression
Instruments de mesure performants pour la pression de process, la pression différentielle, le niveau et le débit.
Logiciels
Logiciels
En plus de toutes les technologies de mesure et de système, nous vous proposons également des logiciels pour toutes les industries, qui permettent d'exploiter pleinement le potentiel de vos process.
Composants système
Composants système
Applicator
Mesure de température
Mesure de température
Capteurs de température et transmetteurs pour l'industrie de process
Services instrumentation
Services instrumentation
Optimiser les performances de l'installation, minimiser les dépenses d'exploitation, augmenter la disponibilité, le tout en restant conforme. Partenaire avec les services Endress+Hauser.
Contenus associés
Sécurité
De meilleures alternatives aux compteurs mécaniques
Il est temps de passer des compteurs mécaniques vieillissants et autres technologies de mesure désuètes aux instruments qui fonctionnent de façon fiable dans toutes les conditions de process. Découvrez quelques bonnes alternatives.
Assurez la sécurité tout au long de la chaîne de valeur du gaz naturel
Maximisez la sécurité des process grâce à nos instruments et solutions les mieux adaptés au gaz naturel et au GNL, y compris le traitement, le transport, le stockage et la distribution.
Optimisez vos ressources et maximisez les performances de votre usine. En savoir plus !
Industrie agroalimentaire : confiance en la qualité
Industrie agroalimentaire : confiance en la qualité
Votre partenaire pour répondre aux réglementations mondiales en matière d'hygiène, garantir une qualité constante des produits et la disponibilité des installations tout en préservant les ressources et en réduisant les coûts.
Sciences de la vie : Une technologie innovante pour l'excellence des process
Sciences de la vie : Une technologie innovante pour l'excellence des process
Nous vous aidons à passer plus rapidement du laboratoire à la production, en minimisant les risques à chaque étape.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .