Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Terminal de liquéfaction du gaz naturel

Augmentez la fiabilité de vos process de liquéfaction de gaz naturel

Minimisez les arrêts imprévus et les temps d'immobilisation de vos installations de traitement du gaz et de vos trains GNL

Le gaz naturel liquéfié (GNL) est un gaz naturel qui a été refroidi à -162 °C (-260 °F). La conversion du gaz naturel en liquide dans une installation de liquéfaction comporte en général quatre étapes : le prétraitement, l'élimination et la déshydratation des gaz acides, le fractionnement pour éliminer les hydrocarbures lourds et la liquéfaction. Chacune de ces opérations de traitement du GNL exige un contrôle précis et fiable du process afin de garantir le fonctionnement continu et ininterrompu nécessaire au chargement et à l'expédition en temps voulu du gaz naturel liquéfié.

Ce que nous pouvons vous apporter

Nous vous accompagnons dans le choix de l’instrumentation de terrain le plus adapté pour vous permettre une mesure fiable de vos points de mesures critiques et de contrôle de vos différentes opérations de traitement du GNL – allant du prétraitement du gaz à la liquéfaction. Ces opérations requièrent notamment des mesures de débit très précises pour les gaz entraînés et les applications à faible débit, une surveillance pour garantir l'élimination des contaminants à l'état de traces du gaz traité pour le GNL, des capteurs de température fiables et des appareils de terrain intelligents qui garantissent une disponibilité élevée du système.

  • Technologie Coriolis offrant une mesure multivariable avec une performance optimisée pour les liquides à gaz entraîné – MFT ("Multi-Frequency Technology" – Technologie multifréquence)

  • Débitmètre vortex multivariable avec une très bonne précision de mesure à faibles débits

  • Garantir que le gaz répond aux spécifications pour la liquéfaction cryogénique du GNL : les analyseurs TDLAS ("Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy") fournissent une mesure en ligne rapide et précise de l'eau (H2O) et du dioxyde de carbone (CO2) dans les unités de traitement aux amines

  • Disponibilité et sécurité maximales de l'installation grâce à une technologie de capteurs de température fiable

  • Heartbeat Technology : les fonctions de diagnostic, de vérification et de surveillance garantissent une disponibilité et une sécurité élevées de l'installation avec un minimum d'efforts

Applications

Une mesure de débit précise même pour des applications avec du gaz entraîné

Les applications de débit cryogéniques dans une usine de liquéfaction du GNL représentent un défi en termes de mesure en raison de la présence de fluides biphasiques. Les variations de température et de perte de charge entraînent une vaporisation et des gaz entraînés qui provoquent une sous-lecture ou une surlecture, voire l'arrêt complet de la mesure.

Les débitmètres massiques Coriolis d'Endress+Hauser sont parfaits pour les applications à gaz entraîné
Notre expertise dans le domaine

Nos débitmètres massiques Coriolis innovants offrent une solution unique pour les applications à gaz entraîné. La technologie multifréquence brevetée garantit une mesure fiable et continue, des données en temps réel et une disponibilité élevée.

  • La mesure de densité, de débit volumique et massique reste très précise et ce même en présence de gaz entraîné

  • Agrément pour transactions commerciales du GNL selon OIML R117 et MI-005

  • Pas de maintenance et conception compacte permettant une grande flexibilité d'installation

  • Heartbeat Technology permet une vérification en ligne du process sans interruption

Mesure de faible débit améliorée avec les débitmètres Vortex

Les débitmètres vortex sont devenus la solution ultime dans les usines GNL pour les applications liquides et gazeuses mais la plupart des débitmètres vortex perdent le signal à faibles débits et mesurent de manière imprécise sous un nombre de Reynolds de 20 000.

Débitmètre vortex installé sur une application cryogénique
Notre expertise dans le domaine

Nous vous aidons à relever ces défis, et plus encore. Le débitmètre vortex d'Endress+Hauser est un excellent choix du fait de sa performance à faible débit, de sa résistance aux chocs de températures et aux vibrations et de ses options multivariables (pression et température). Pour les liquides, les gaz et la vapeur

  • L'amélioration du traitement du signal conduit à une gamme de mesure optimale: l'appareil commence à mesurer à partir d'un nombre de Reynolds 16% plus bas que pour n'importe quel autre débitmètre vortex du marché. Les versions avec réduction de taille intégrée à 2 lignes mesurent jusqu'à un nombre de Reynolds 76 % plus bas

  • Le capteur vortex le plus linéaire avec une précision garantie jusqu'à un nombre de Reynolds de 10 000

  • PremiumCal garantit une précision excellente de mesure de l'ordre de +/- 0,65 % (liquides) / +/- 0,9 % (gaz) permettant une disponibilité maximale de votre installation de GNL pour de faibles débits

Mesure de température lors du traitement du gaz

Une mesure précise de la température joue un rôle majeur dans les installations de traitement du gaz. Des différences de température supérieures aux limites stipulées entre le gaz naturel et l'amine / le glycol entrant dans le contacteur dans les unités d'adoucissement et de déshydratation du gaz entraînent la condensation du gaz, la formation de mousse et des pertes. De plus, une surveillance fiable de la température à travers les parois de l'échangeur de chaleur est nécessaire pour détecter un encrassement.

Photo du capteur d'un température iTHERM ModuLine d'Endress+Hauser
Notre expertise dans le domaine

Nos transmetteurs de température robustes minimisent les temps d'arrêt de l'installation grâce à une technologie de pointe novatrice.

  • Sauvegarde du capteur en cas de panne sans interruption de la valeur mesurée

  • Détection de la dérive et de la corrosion du capteur

  • Large gamme de doigts de gant selon les normes internationales

  • Mesure de la température superficielle des parois de tube et de conduite

  • Technologie StrongSens innovante pour une résistance aux chocs et aux vibrations > 60g

Surveillance en ligne de l'H2S et du CO2 dans l'adoucissement du gaz

Les processus d'adoucissement du gaz éliminent les gaz acides (H2S et CO2) des gaz corrosifs pour répondre aux spécifications de la liquéfaction cryogénique. La mesure des concentrations H2S et CO2 dans les gaz corrosifs à l'entrée et les gaz non corrosifs à la sortie des unités de traitement aux amines est importante pour le contrôle et l'optimisation du processus de traitement, afin d'assurer la qualité du gaz d'alimentation GNL et prévenir les dommages potentiels sur les équipements de l'installation pendant la liquéfaction.

Système de traitement d'amines
Notre expertise dans le domaine

Les analyseurs TDLAS (Spectroscopie d'absorption infrarouge par diode laser accordable) se sont avérés très efficaces pour ces mesures critiques.

  • Réponse exceptionnellement rapide aux changements de concentration de H2S et de CO2, une caractéristique de performance importante pour le contrôle des unités de traitement aux amines.

  • La technique de spectroscopie différentielle brevetée mesure le H2S à de faibles niveaux de ppm

  • Faibles coûts de maintenance et d'exploitation, étant donné qu'il est possible de se passer des cylindres de gaz porteur et de gaz de combustion, ou des bandes d'acétate de plomb, pour effectuer les mesures.

  • La mesure laser sans contact prévient le colmatage et la corrosion, garantissant un fonctionnement fiable à long terme de votre installation de GNL.

Diagnostic, vérification et surveillance des appareils

L'industrie pétrolière et gazière évolue dans des environnements difficiles. Vous recherchez une meilleure visibilité de l'état de vos équipements de process afin d'éviter des coûts de maintenance non planifiés et réduire les temps d'arrêt, permettant ainsi une disponibilité plus élevée de votre installation.

Fonctions de diagnostic, de vérification et de surveillance pour une sécurité augmentée et une grande disponibilité du système
Notre expertise dans le domaine

Une partie de nos appareils de terrain intelligents présente la fonction Heartbeat Technology, qui augmente la disponibilité d'une installation et garantit une sécurité hors pair du process avec des fonctions intégrées de diagnostic, de vérification et de surveillance uniques.

  • L'autodiagnostic permanent de l'outil fournit un bilan continu de vos appareils et processus et, en cas de problème, vous obtenez des conseils clairs sur ce que vous devez faire

  • Vérifiez à tout moment, n'importe où, sans interruption du process, que vos appareils fonctionnent correctement

  • La fonction de surveillance de Heartbeat Technology fournit des données détaillées sur les instruments et les process, ce qui permet d'analyser les tendances et d'effectuer une maintenance prédictive

  • Notre écosystème IIoT : Netilion et notre portefeuille d'applications intelligentes, s'appuient sur les données de Heartbeat Technology pour vous donner encore plus de visibilité et d'avantages

Avantages

Nos instruments fournissent la précision de mesure et le contrôle de process amélioré dont vous avez besoin pour assurer un fonctionnement continu et ininterrompu de vos process de liquéfaction du gaz naturel. L'instrumentation de terrain avec des technologies de pointe réduit le temps de mise en service, évite les arrêts imprévus et assure une disponibilité maximale de l'installation. Des appareils de terrain intelligents, dotés de fonctionnalités avancées de diagnostic, de vérification et de surveillance, offrent les informations dont vous avez besoin pour prendre les bonnes décisions en matière de maintenance.

  • >30 millions

    d'instruments de terrain installés dans le monde entier

  • > 800 000

    débitmètres Coriolis installés avec succès dans un large éventail d'industries

  • > 40 pays

    ont des centres de vente et de service Endress+Hauser. Notre force de service mondiale de plus de 1 000 experts est disponible dans le monde entier pour entretenir et optimiser vos process de liquéfaction de gaz naturel.

Parcourez notre gamme de produits !

Contenus associés

Autres industries