Traitement des eaux de mine amélioré, sur le plan écologique et économique
Augmentez l'efficacité et sécurité des process liés aux eaux de mine, de l'approvisionnement au traitement jusqu'à l'élimination
Le traitement des eaux de mine joue un rôle crucial dans les exploitations minières, à la fois pour garantir un approvisionnement facile en eau douce pour le personnel ou pour l'exécution des processus vitaux tels que la séparation. Cependant, l'approvisionnement et le traitement des volumes d'eau nécessaires ne sont pas les seuls défis. Le traitement des eaux usées pour une élimination sûre est tout aussi complexe. Ces défis sont aggravés lorsque l'exploitation se trouve dans un endroit isolé. Le portefeuille Endress+Hauser offre de nombreuses solutions pour le traitement des eaux de mine.
10 %
des investissements de l'industrie minière
sont dépensés pour une infrastructure liée à l'eau selon le Conseil international des mines et métaux (ICMM) et la Société financière internationale (IFC).
Endress+Hauser propose une large gamme d'outils de détection pour optimiser les processus de traitement des eaux de mine, du contrôle du dessalement de l'eau extraite à la préparation de l'eau industrielle ou au traitement de l'eau avant l'élimination.
Suivez et contrôlez le dessalement pour garantir une consommation sûre
Contrôlez les paramètres fondamentaux pout optimiser l'énergie et les produits chimiques utilisés dans la préparation de l'eau
Équilibrez les efforts de traitement des eaux usées pour garantir efficacement la conformité
Applications
Dessalement effectif et efficace
Le dessalement est de plus en plus utilisé dans les mines pour assurer l'approvisionnement en eau. L'osmose inverse, l'une des techniques de dessalement les plus pratiquées, consiste à filtrer l'eau de mer par des membranes spéciales. Le défi pour les exploitants miniers est de garantir des cycles de filtration longs sans abîmer les membranes, enclines à se bloquer, à s'encrasser et s'entartrer.
Notre expertise dans le domaine
Une surveillance étroite des processus est essentielle pour éviter les temps d'arrêt, et Endress+Hauser offre un portefeuille complet couvrant tous les paramètres nécessaires.
De nombreux paramètres doivent être contrôlés dans la préparation de l'eau de mine, tels que le pH pour assurer l'efficacité de la sédimentation et la turbidité pour déterminer le niveau de solides en suspension.
Notre expertise dans le domaine
Les capteurs numériques de pointe Memosens d'Endress+Hauser permettent le contrôle fiable et précis de tous les paramètres essentiels à une préparation optimale de l'eau.
Mesurez et contrôlez la qualité de l'eau avec précision et fiabilité
Étalonnez facilement et sans entraver le processus avec les têtes de capteur amovibles
Combinez jusqu'à huit capteurs Memosens avec un transmetteur Liquiline pour le contrôle à distance de nombreux paramètres
Le défi majeur rencontré par les exploitants miniers lors du traitement des eaux usées est de trouver l'équilibre entre la garantie de la conformité des effluents et des coûts minimisés.
Notre expertise dans le domaine
Endress+Hauser propose un portefeuille spécifique aux technologies de traitement et de gestion de l'eau, visant à trouver rapidement un tel équilibre.
Endress+Hauser a plus de 60 ans d'expérience dans l'industrie de l'eau et des eaux usées. Nous sommes en mesure de vous assister non seulement avec un portefeuille adapté d'outils et de solutions conçus spécifiquement pour les défis en rapport avec l'eau, mais également avec le savoir-faire immense de nos experts. Ils s'engagent à réduire vos coûts de traitement des eaux sans compromettre la sécurité de vos employés et de l'environnement.
30 %
max. des coûts énergétiques peuvent être économisés en utilisant notre solution pour le contrôle d'aération
20 %
d'économies de coûts grâce à la réduction de la consommation de produits chimiques pour le traitement de la boue
60+
années d'expérience dans le domaine de l'eau et des eaux usées
Parcourez notre gamme de produits !
Analyse
Analyse
L'eau, les boissons, les produits laitiers, les produits chimiques ou pharmaceutiques doivent être analysés tous les jours. Choisissez l'appareil le mieux adapté aux besoins de votre process parmi notre gamme complète de produits.
Débitmètre
Débitmètre
L'eau, le gaz naturel, la vapeur, l'huile minérale et les produits chimiques sont quelques-uns des fluides qui doivent être mesurés jour après jour. Sélectionnez le débitmètre le mieux adapté aux besoins de votre process.
Niveau
Niveau
Mesure de niveau continue et détection de niveau sur les liquides et les solides en vrac
Pression
Pression
Instruments de mesure performants pour la pression de process, la pression différentielle, le niveau et le débit.
Logiciels
Logiciels
En plus de toutes les technologies de mesure et de système, nous vous proposons également des logiciels pour toutes les industries, qui permettent d'exploiter pleinement le potentiel de vos process.
Composants système
Composants système
Applicator
Mesure de température
Mesure de température
Capteurs de température et transmetteurs pour l'industrie de process
Services instrumentation
Services instrumentation
Optimiser les performances de l'installation, minimiser les dépenses d'exploitation, augmenter la disponibilité, le tout en restant conforme. Partenaire avec les services Endress+Hauser.
Contenus associés
Environnement
Gestion des eaux résiduelles, sûre, efficace et conforme
Réduisez vos risques sur environnementaux en surveillant les résidus miniers et les eaux de surface avec des appareils de mesure Endress+Hauser.
Optimisez vos ressources et maximisez les performances de votre usine. En savoir plus !
Pétrole et gaz : transition énergétique pour atteindre le net zéro
Pétrole et gaz : transition énergétique pour atteindre le net zéro
Avec notre vaste gamme d'instruments, de solutions et de services, nous accompagnons nos clients sur la voie vers le net zéro : de l'efficacité et de la sécurité du process à la durabilité et la conformité réglementaire.
Mines, minéraux et métaux : extraire un avenir durable
Mines, minéraux et métaux : extraire un avenir durable
Dans un monde où les conditions d’excavation sont difficiles et où le minerai s’appauvrit, nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs : réduire vos coûts de production, assurer la sécurité de votre installation et renforcer son efficacité.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .