Production de ciment : focus sur ce qui compte vraiment
Répondez facilement aux exigences spécifiques et complexes de vos clients
Face à la volatilité des prix des matières premières, d'une part, et aux exigences complexes des clients, d'autre part, la nécessité de processus optimisés dans l'industrie du ciment n'a jamais été aussi élevée. Pensez par exemple aux coûts énergétiques dans le process de fabrication du clinker, qui peuvent représenter jusqu'à 75 % des coûts variables. Mais pour réduire efficacement vos dépenses sans compromettre la qualité de vos produits, des données de process précises dérivées d'instruments fiables sont essentielles.
65-75 %
de coûts énergétiques
par rapport aux coûts globaux ne sont pas rares dans la fabrication du ciment. Mais il existe des possibilités d'optimiser le process.
Qu'il s'agisse de gérer un projet, d'automatiser un système de manipulation de combustible, de sélectionner des instruments pour votre process clinker ou de proposer une solution packagée pour l'épuration de gaz NOx dans le cadre de votre programme de conformité environnementale, nos consultants expérimentés en matière d'automatismes de process prennent en charge toutes les exigences de mesure et de contrôle de vos procédés :
Surveillance des silos de farine crue et de clinker
Package contrôle brûleur du four et dosage du fioul
Surveillance des refroidisseurs de clinker
Instrumentation pour le préchauffeur à cyclones
Stockage et dosage des additifs
Applications
Surveillance des silos de farine crue et de clinker
Afin de maintenir la production, il est nécessaire de surveiller en permanence les niveaux de stock dans les silos de farine crue et de clinker. Comme les cuves de stockage ont des formes et des tailles diverses, la surveillance du niveau peut être un véritable défi.
Notre expertise dans le domaine
Endress+Hauser propose de nombreuses technologies et solutions de surveillance de niveau différentes, conçues pour des environnements difficiles comme la poussière et l'abrasion.
Notre radar de niveau 80 Ghz est parfaitement adapté aux mesures dans des silos ou des trémies de grande hauteur. Il dispose d'un petit angle de faisceau et d'une évaluation de suivi multi-écho.
Le pyrotraitement est généralement considéré comme le cœur de la production de ciment. C'est le stade où apparaissent la plupart des coûts d'exploitation de la fabrication du ciment, et c'est donc aussi le domaine où se trouvent la plupart des possibilités d'amélioration des process.
Notre expertise dans le domaine
Le principal paramètre pour ces process est naturellement la température. En le contrôlant, vous pouvez garantir une qualité de produit constante et optimiser la consommation de fioul.
Pour la mesure de la température dans les cyclones supérieurs du préchauffeur, utilisez un thermocouple avec une gaine céramique avancée en nitrure de silicium.
Pour les cyclones inférieurs, nous recommandons des capteurs de température avec un protecteur foré dans la masse en nickel-cobalt, qui offre une résistance inégalée contre les gaz agressifs.
Des débitmètres Coriolis optimisent le brûleur en régulant le débit massique du fioul vers le brûleur et fournissent au système de chauffage au fioul des mesures en ligne de la température et de la viscosité
Le refroidisseur de clinker est l'une des applications les plus critiques dans la production de ciment, car le taux de refroidissement peut être déterminant pour la qualité du clinker et la performance globale du ciment.
Notre expertise dans le domaine
Grâce à notre portefeuille complet, nous pouvons proposer un ensemble complet de surveillance des refroidisseurs de clinker à partir d'une seule source. Cet ensemble comprend les éléments suivants :
Balance radiométrique non invasive pour le débit massique sur les convoyeurs à vis ou les alimentateurs à bande de clinker (indique la densité du clinker et déduit les niveaux de chaux libre)
Les préchauffeurs à cyclones doivent être surveillés pour contrôler le mélange de la farine crue et pour éviter les blocages qui pourraient entraîner des temps d'arrêt coûteux.
Notre expertise dans le domaine
Outre la température comme paramètre de base pour l'efficacité globale, la mesure de la pression et du colmatage réel peut aider à détecter les blocages.
Thermocouples dernier cri en alliage de haute technologie, résistants à l'abrasion, dotés d'une électronique résistante aux vibrations pour une surveillance de la température de longue durée
Capteurs résistants aux chocs, de haute précision, thermiques, pour le contrôle de la pression dans la chambre cyclonique
Détecteurs non invasifs de colmatage et de blocage
Cliquez sur ces diagrammes pour découvrir en détail comment vous pouvez réduire vos coûts de production
Avantages
Les consultants industriels de E+H ont, avec nos clients, obtenu des résultats remarquables et amélioré l'optimisation des installations tout en maintenant des niveaux élevés de sécurité opérationnelle dans de nombreux secteurs industriels comme la production de métaux précieux, de ciment et d'acier. Outre notre expertise technique et la gamme de produits optimisée pour l'industrie, la base de ce succès est notre credo d'entreprise. Nous croyons au développement de relations durables avec les clients et pas simplement pour des profits à court terme.
145 000+
de capteurs de niveau intelligents dans les silos à ciment du monde entier
60+
années d'expérience dans l'instrumentation de mesure
L'énergie peut représenter 65 à 75% du coût variable du process. Nous aidons à améliorer la production de clinker grâce à une surveillance intégrée en ligne et une gestion optimisée des combustibles.
L'eau, les boissons, les produits laitiers, les produits chimiques ou pharmaceutiques doivent être analysés tous les jours. Choisissez l'appareil le mieux adapté aux besoins de votre process parmi notre gamme complète de produits.
Débitmètre
Débitmètre
L'eau, le gaz naturel, la vapeur, l'huile minérale et les produits chimiques sont quelques-uns des fluides qui doivent être mesurés jour après jour. Sélectionnez le débitmètre le mieux adapté aux besoins de votre process.
Niveau
Niveau
Mesure de niveau continue et détection de niveau sur les liquides et les solides en vrac
Pression
Pression
Instruments de mesure performants pour la pression de process, la pression différentielle, le niveau et le débit.
Logiciels
Logiciels
En plus de toutes les technologies de mesure et de système, nous vous proposons également des logiciels pour toutes les industries, qui permettent d'exploiter pleinement le potentiel de vos process.
Composants système
Composants système
Applicator
Mesure de température
Mesure de température
Capteurs de température et transmetteurs pour l'industrie de process
Services instrumentation
Services instrumentation
Optimiser les performances de l'installation, minimiser les dépenses d'exploitation, augmenter la disponibilité, le tout en restant conforme. Partenaire avec les services Endress+Hauser.
Contenus associés
Efficacité
Améliorez vos process de séparation minière
Améliorez les processus miniers, tels que la flottation par moussage et l'épaississage, et augmentez l'efficacité de votre extraction.
Optimisez les coûts du process de production d'acier en utilisant une instrumentation intelligente et des solutions d'automatisation des process dédiées à l'industrie.
Gestion de carburant améliorée : efficacité et sécurité dans les mines
Optimisez votre gestion de carburant pour les camions miniers avec des outils et solutions automatisées pour le déchargement et la protection contre le débordement.
Optimisez vos ressources et maximisez les performances de votre usine. En savoir plus !
Pétrole et gaz : transition énergétique pour atteindre le net zéro
Pétrole et gaz : transition énergétique pour atteindre le net zéro
Avec notre vaste gamme d'instruments, de solutions et de services, nous accompagnons nos clients sur la voie vers le net zéro : de l'efficacité et de la sécurité du process à la durabilité et la conformité réglementaire.
Utilités : gestion de la vapeur et des eaux industrielles
Utilités : gestion de la vapeur et des eaux industrielles
Rendre la gestion de vos utilités plus efficace, plus sûre et plus fiable. Faites confiance à Endress+Hauser pour améliorer vos systèmes de production de vapeur et le traitement des eaux industrielles. Pour en savoir plus sur notre offre, cliquez ici.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .