Minimisation du risque avec le remplacement d'appareils
Garantissez la sécurité en modernisant une technologie vieillissante
Les centrales électriques sont souvent des environnements dangereux qui présentent de nombreux risques potentiels, mettant en danger les personnes, les entreprises et l'environnement. Les dommages ou la perte de production résultant d'un arrêt forcé peuvent entraîner des coûts élevés. Des mesures préventives telles que le remplacement des compteurs mécaniques et autres technologies obsolètes par des systèmes plus fiables et plus efficaces sont essentielles pour garantir une sécurité et une performance maximales des process.
50 000
Pompe USD
Dans certains cas, une dépense de quelques centaines ou quelques milliers de dollars pour l'instrumentation permet de protéger une pompe de 50 000 $ contre des dégâts sérieux, ou à réduire une perte d'exploitation encore plus grande.
Comment pouvons-nous vous aider ?
Pour améliorer en toute sécurité les process de votre installation – qu'il s'agisse d'une centrale thermique à vapeur-électrique, d'une turbine à gaz à cycle combiné, d'une centrale hydroélectrique, d'un moteur à combustion interne ou d'une centrale de cogénération – nous apportons notre expertise et la meilleure technologie de remplacement pour vos compteurs mécaniques existants et autres technologies vieillissantes. Une instrumentation qui nécessite moins d'entretien, qui comporte moins de risques de défaillance et qui vous permet d'atteindre plus facilement vos objectifs.
Portefeuille de capteurs de mesure conforme aux normes internationales : p. ex. ATEX, FM, TIIS
Technologie avancée selon CEI 61508 SIL 2, permettant une application homogène et redondante jusqu'à SIL 3 dans les systèmes de sécurité
Diagnostics, vérification et surveillance intégrés ; sécurité des process et fonctionnement de l'installation garantis par la technologie Heartbeat
Concepts de configuration uniformisés pour une gestion simple et donc plus sûre de l'exploitation
Grâce à notre offre complète de services et à notre expertise par secteur industriel, nous vous accompagnons tout au long du cycle de vie de votre installation, dans le monde entier. En outre, nous proposons des séminaires et des formations sur la sécurité et les normes pour aider à renforcer les compétences de vos équipes.
Applications
Mesure de débit directe et précise à l'entrée de la turbine à gaz
La consommation de carburant a un impact énorme sur l'efficacité et le résultat d'une installation, ce qui rend indispensable la mesure précise du débit de gaz naturel. Les débitmètres à turbine traditionnels ne mesurent que le volume, ce qui signifie que d'autres capteurs sont nécessaires pour déterminer le débit massique ou le débit volumique corrigé. Soumis à l'usure, la précision de ces instruments dérive dans le temps et nécessite un entretien périodique.
Notre expertise dans le domaine
Remplacer un débitmètre à turbine par un Promass Coriolis permet de déterminer directement le débit massique de gaz.
Fiabilité et sécurité accrues grâce à la technologie embarquée Heartbeat permettant un autodiagnostic et une vérification en ligne
Le Promass Coriolis est multivariable : pas besoin d'instruments supplémentaires pour mesurer et corriger la pression, la température et la densité
Une précision excellente de +/- 0,35 % signifie d'importantes économies de gaz
Remplacez le détecteur et conservez votre source radiométrique Gamma
De nombreuses applications difficiles dans les usines de combustibles fossiles, de biomasse et de valorisation énergétique des déchets continuent d'utiliser la technologie radiométrique gamma pour leur mesure de niveau, détection de niveau et densité. Mais dans les installations typiques comportant des récepteurs à tube Geiger Muller, la performance de mesure se détériore avec le temps en raison de la baisse de l'activité de la source et de l'insensibilité relative des récepteurs.
Notre expertise dans le domaine
Vous pouvez prolonger la durée de vie de votre source radioactive existante en passant à des détecteurs plus récents de type scintillateur.
Des détecteurs plus sensibles comme le Gammapilot FMG50 fonctionnent avec des champs de faible rayonnement, ce qui vous permet de conserver votre source existante pendant de nombreuses années
Évitez les coûts de remplacement et d'élimination, la paperasserie et réduisez les risques
Surveillance automatique et sans entretien du pH dans la désulfuration
Le contrôle de la valeur du pH est très important pour le bon fonctionnement d'un système d'épuration des gaz de combustion. Mais les conditions difficiles et abrasives de l'épurateur de gaz rendent la vie très difficile aux capteurs de pH. Les installations standard nécessitent un nettoyage et un étalonnage manuel fréquents, ainsi que le remplacement régulier des capteurs.
Notre expertise dans le domaine
Heureusement, des systèmes intelligents comme le système de mesure du pH Liquiline Control CDC90 peuvent désormais automatiser le nettoyage et l'étalonnage des capteurs.
Nettoyage et étalonnage entièrement automatiques pour garantir une mesure du pH fiable et constamment précise, et réduire les coûts de maintenance.
Garantie de valeurs mesurées fiables et d'une plus longue durée de vie pour les capteurs de pH
Meilleure sécurité au travail en minimisant les travaux de maintenance dans les environnements dangereux
Mesure de la densité de boue dans la désulfuration des gaz de combustion (DGC)
La mesure de la densité de la boue de chaux au point d'injection est importante pour l'efficacité du process d'épuration des gaz de combustion. Une fois qu'une certaine concentration est atteinte, le gypse est retiré du process. Le produit abrasif rend cette mesure difficile et nécessite une solution robuste comme la mesure radiométrique. Mais il existe encore de nombreux systèmes vieillissants qui utilisent des sources d'énergie élevées et une technologie de transmetteurs datée. Les préoccupations en matière de sécurité et de certification vous poussent à trouver des solutions de rechange.
Notre expertise dans le domaine
La mesure de la densité peut être effectuée avec le Gammapilot radiométrique de nouvelle génération, sensible et sûr. Pour les clients qui préfèrent ne pas utiliser la mesure radiométrique, le Promass Coriolis peut mesurer simultanément la densité, le débit massique et la température.
La nouvelle génération Gammapilot radiométrique est sensible, fiable et robuste, afin d'assurer la plus grande disponibilité possible des mesures
Le Promass Coriolis permet de retirer une source nucléaire de votre installation, ce qui réduit les problèmes de certification, de paperasserie et de formation
La tablette PC de nouvelle génération remplace le communicateur portable HART®
La configuration des appareils est une grande partie du travail quotidien d'un ingénieur de maintenance. Mais la plupart des terminaux portables sont limités à un seul protocole (p. ex. HART) et à une seule configuration.
Notre expertise dans le domaine
Augmentez la productivité et la sécurité sur le terrain grâce à la nouvelle tablette PC Field Xpert robuste, qui met à votre disposition une gestion puissante et rationalisée de tous les instruments. Gagnez du temps et de l'argent dans les environnements difficiles grâce à une configuration et une vérification facile des appareils, et à une connectivité améliorée.
Gagnez du temps grâce à l'expérience utilisateur moderne, simple d'utilisation et à optimisation tactile
Réduisez les coûts en utilisant un seul appareil pour les interfaces de service PROFIBUS, Modbus et spécifiques à Endress+Hauser. Connexion rapide aux appareils en un seul clic grâce à la détection automatique du matériel
Améliorez la conformité : créez des rapports de configuration et de vérification Heartbeat, affichez la courbe d'écho, etc.
Mesurez le niveau de cendres volantes sans source ni récepteur nucléaires
L'élimination des particules des gaz de cheminée nécessite des détecteurs de niveau pour indiquer quand les trémies de cendres volantes des précipitateurs électrostatiques (ESP) et les filtres à manches sont pleins. La mesure radiométrique (gamma) est une solution fiable et reconnue dans ce domaine, en particulier pour les charbons de moindre qualité. Mais quel choix avez-vous si vous ne voulez pas utiliser la mesure radiométrique ?
Notre expertise dans le domaine
Les clients qui préfèrent ne pas utiliser la mesure radiométrique peuvent utiliser les détecteurs de niveau capacitifs tels que le Solicap FTI77.
Supprimez une source nucléaire de votre installation, ce qui réduit le fardeau réglementaire, la paperasserie et les préoccupations en matière de formation. Coûts de maintenance réduits
Le détecteur capacitif le plus robuste et le plus fiable disponible aujourd'hui, le Solicap FTI77, est parfaitement adapté aux environnements chauds et abrasifs
Grande surface active pour une mesure très stable (pas de faux déclenchements)
La sécurité de votre personnel est primordiale dans la conception, la construction, le fonctionnement et la maintenance de votre centrale électrique. Des blessures graves peuvent être causées par une panne d'équipement qui peut souvent être attribuée à des années de mauvais fonctionnement ou à un entretien inadéquat. C'est pourquoi nous proposons une gamme complète de technologies, de solutions et de services pour répondre pleinement aux exigences de vos applications. Nous fabriquons selon les normes qualité les plus strictes afin de garantir une performance et une compatibilité constantes.
x10
Fiabilité supérieure des appareils numériques comparée aux instruments mécaniques
Zéro
pièce mobile et indépendant des changements de densité
17+
ans de sécurité fonctionnelle appliquée selon la norme IEC 61508 (qualité, sécurité et fiabilité)
Parcourez notre gamme de produits !
Analyse
Analyse
L'eau, les boissons, les produits laitiers, les produits chimiques ou pharmaceutiques doivent être analysés tous les jours. Choisissez l'appareil le mieux adapté aux besoins de votre process parmi notre gamme complète de produits.
Débitmètre
Débitmètre
L'eau, le gaz naturel, la vapeur, l'huile minérale et les produits chimiques sont quelques-uns des fluides qui doivent être mesurés jour après jour. Sélectionnez le débitmètre le mieux adapté aux besoins de votre process.
Niveau
Niveau
Mesure de niveau continue et détection de niveau sur les liquides et les solides en vrac
Pression
Pression
Instruments de mesure performants pour la pression de process, la pression différentielle, le niveau et le débit.
Logiciels
Logiciels
En plus de toutes les technologies de mesure et de système, nous vous proposons également des logiciels pour toutes les industries, qui permettent d'exploiter pleinement le potentiel de vos process.
Composants système
Composants système
Applicator
Mesure de température
Mesure de température
Capteurs de température et transmetteurs pour l'industrie de process
Services instrumentation
Services instrumentation
Optimiser les performances de l'installation, minimiser les dépenses d'exploitation, augmenter la disponibilité, le tout en restant conforme. Partenaire avec les services Endress+Hauser.
Contenus associés
Sécurité
Performance d'une centrale hydroélectrique optimisée en toute sécurité
Les risques d'inondation sont généralement causés par une mauvaise planification, des événements naturels imprévisibles et un défaut de l'équipement. Découvrez nos solutions pour les centrales hydroélectriques.
Utilités : gestion de la vapeur et des eaux industrielles
Utilités : gestion de la vapeur et des eaux industrielles
Rendre la gestion de vos utilités plus efficace, plus sûre et plus fiable. Faites confiance à Endress+Hauser pour améliorer vos systèmes de production de vapeur et le traitement des eaux industrielles. Pour en savoir plus sur notre offre, cliquez ici.
Eau et eaux usées : Protéger - Conserver - Améliorer
Eau et eaux usées : Protéger - Conserver - Améliorer
Endress+Hauser est convaincu de pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs opérationnels tout au long du cycle de l'eau en combinant un portefeuille innovant d'instruments de mesure, des services professionnels et une expertise industrielle.
Pétrole et gaz : transition énergétique pour atteindre le net zéro
Pétrole et gaz : transition énergétique pour atteindre le net zéro
Avec notre vaste gamme d'instruments, de solutions et de services, nous accompagnons nos clients sur la voie vers le net zéro : de l'efficacité et de la sécurité du process à la durabilité et la conformité réglementaire.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .