Mesure optimisée du niveau dans le circuit eau/vapeur
Un peu de vapeur suffit pour transporter une grande quantité d'énergie ; peu d'eau suffit pour endommager la turbine
Les principaux avantages de l'utilisation de la vapeur comme moyen de transfert thermique sont les suivants : absence de toxicité, ininflammabilité, équipement peu coûteux et ne nécessitant que peu d'entretien. Néanmoins, des coups de bélier, des vibrations et de la corrosion, voire une capacité réduite des réchauffeurs de vapeur et une surcharge des purgeurs de vapeur peuvent se produire. Vous pourriez alors faire face à des problèmes de sécurité du système, des défaillances précoces des équipements, une faible efficacité du système, des arrêts fréquents de la chaudière ainsi que des conduites ou de vannes de vapeur endommagés.
60 millions de dollars,
tel peut être le coût d'une turbine à vapeur de 500 MW. Si une rénovation de la turbine est nécessaire, les coûts engendrés peuvent être aussi élevés que les coûts initiaux.
Comment nous pouvons vous aider
Nous assurons le fonctionnement sûr et efficace de votre cycle eau/vapeur et maîtrisons les problèmes de vide et de densité qui affectent la mesure de niveau. Nous fournissons une gamme complète de technologies, solutions et services pour répondre à vos besoins pour différents paramètres de process. Nos instruments de mesure sont fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées afin de garantir une performance et une compatibilité constantes.
Améliorez l'efficacité et la disponibilité de votre installation avec des contrôles de niveau optimisés
Maintenance et coûts de cycle de vie réduits
Temps de planification et d'approvisionnement réduit
Coûts de montage et de mise en route réduits (chambre by-pass avec radar filoguidé)
Conformité totale avec les normes de sécurité de la centrale (p. ex. SIL, PED, ASME)
Applications
Bâche de condenseur
La tâche principale du condenseur de vapeur est de condenser la vapeur sortant de la turbine basse pression et de la convertir en eau afin qu'elle puisse être réutilisée comme eau alimentaire dans la chaudière. Le vide et la différence de température entre l'eau de refroidissement et la vapeur dans la bâche sont essentiels pour produire plus d'électricité, mais nécessitent également une surveillance et un entretien ainsi qu'une mesure fiable du niveau à tout moment.
Notre expertise dans le domaine
Pour résoudre les problèmes de vide et de maintenance de la mesure de niveau, essayez notre radar filoguidé Levelflex une alternative aux transmetteurs de niveau par pression différentielle et plongeurs traditionnels.
Réalisez des économies de temps et d'argent grâce à la mise en service simple et le fonctionnement sans faille
Utilisez notre Levelflex FMP51 pour une mesure précise du niveau même sous vide
Si le niveau est trop bas, la surchauffe des tubes d'eau peut provoquer des accidents, occasionnant des réparations coûteuses, des temps d'arrêt voire des blessures du personnel. Si le niveau est trop haut, l'eau de la chaudière qui est entraînée dans le surchauffeur ou la turbine peut occasionner des coûts de maintenance élevés, des pannes de la turbine ou de la chaudière ou une diminution du rendement.
Notre expertise dans le domaine
Le contrôle du niveau implique l'utilisation de technologies de pointe, comme le radar filoguidé, car la mesure de niveau doit être précise et transmise au système de contrôle. Utilisez notre Levelflex FMP54 pour une mesure précise du niveau même dans des conditions de process extrêmes avec une température et une pression élevées.
Augmentez la sécurité en réduisant le risque d'arrêt de la chaudière
Augmentez la disponibilité en optimisant le contrôle du niveau
Misez sur l'auto-vérification Heartbeat pour assurer le bon état de l'appareil
Qu'il s'agisse des bâtiments de services publics, ou de grands complexes immobiliers ou d'industriels, il existe des réseaux de chauffages et de refroidissement. Les systèmes de refroidissement et de chauffage nécessaires à cette fin fonctionnent souvent 24 heures sur 24 et consomment une énorme quantité d'énergie.
Notre expertise dans le domaine
Notre nouveau package énergie offre maintenant aux clients une transparence totale sur la quantité d'énergie consommée dans un système et sur l'endroit où elle est consommée.
Optimisez la précision et la fiabilité de la mesure de la température avec nos capteurs modulaires
Réduisez l'investissement grâce à l'appairage électronique des sondes de température avec les calculateurs d'énergie thermique EngyCal RH33 et EngyCal RS33
Avec plus de 60 ans de savoir-faire dans le domaine des circuits eau/vapeur, nous aidons nos clients à optimiser leurs coûts de cycle de vie et à réduire les délais de planification et d'approvisionnement. Notre objectif est de fournir des solutions d'ingénierie plus simples, plus sûres et plus précises, qui apportent des avantages substantiels à votre process.
25 %
de réduction des coûts grâce à la mesure de niveau par radar filoguidé (GWR) de haute qualité dans les chambres by-pass.
1
fournisseur global de produits, services et solutions
100 000
chambres de mesure by-pass Levelflex installées dans le monde entier.
Parcourez notre gamme de produits !
Analyse
Analyse
L'eau, les boissons, les produits laitiers, les produits chimiques ou pharmaceutiques doivent être analysés tous les jours. Choisissez l'appareil le mieux adapté aux besoins de votre process parmi notre gamme complète de produits.
Débitmètre
Débitmètre
L'eau, le gaz naturel, la vapeur, l'huile minérale et les produits chimiques sont quelques-uns des fluides qui doivent être mesurés jour après jour. Sélectionnez le débitmètre le mieux adapté aux besoins de votre process.
Niveau
Niveau
Mesure de niveau continue et détection de niveau sur les liquides et les solides en vrac
Pression
Pression
Instruments de mesure performants pour la pression de process, la pression différentielle, le niveau et le débit.
Logiciels
Logiciels
En plus de toutes les technologies de mesure et de système, nous vous proposons également des logiciels pour toutes les industries, qui permettent d'exploiter pleinement le potentiel de vos process.
Composants système
Composants système
Applicator
Mesure de température
Mesure de température
Capteurs de température et transmetteurs pour l'industrie de process
Services instrumentation
Services instrumentation
Optimiser les performances de l'installation, minimiser les dépenses d'exploitation, augmenter la disponibilité, le tout en restant conforme. Partenaire avec les services Endress+Hauser.
Contenus associés
Efficacité
Contrôle de la qualité de l'eau avec système d'analyse fiable et efficace
La corrosion et le tartre sont les ennemis de votre circuit eau/vapeur. C'est pourquoi vous devez trouver des solutions fiables pour maîtriser l'équilibre chimique de l'eau.
Optimisez vos ressources et maximisez les performances de votre usine. En savoir plus !
Pétrole et gaz : transition énergétique pour atteindre le net zéro
Pétrole et gaz : transition énergétique pour atteindre le net zéro
Avec notre vaste gamme d'instruments, de solutions et de services, nous accompagnons nos clients sur la voie vers le net zéro : de l'efficacité et de la sécurité du process à la durabilité et la conformité réglementaire.
Utilités : gestion de la vapeur et des eaux industrielles
Utilités : gestion de la vapeur et des eaux industrielles
Rendre la gestion de vos utilités plus efficace, plus sûre et plus fiable. Faites confiance à Endress+Hauser pour améliorer vos systèmes de production de vapeur et le traitement des eaux industrielles. Pour en savoir plus sur notre offre, cliquez ici.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .