La chimie des eaux dans les chaufferie – une mesure essentielle
L'eau est le moteur d'une chaufferie vapeur, et sa qualité doit faire l'objet d'une surveillance précise
Quelle que soit l'origine de l'eau arrivant dans votre installation, elle doit être traitée afin de présenter la qualité voulue pour chaque utilisation. La vérification de la chimie et des débits d'eau dans la chaufferie implique d'utiliser des matériaux de pointe. Et vous allez devoir le prouver en ayant les relevés et tracés nécessaires pour être en conformité avec la règlementation, à pouvoir bénéficier des garanties fabricants. Des données fiables et précises signifient avant tout être capable de recycler l'eau de manière sûre afin de faire fonctionner l'installation aussi efficacement que possible.
Comment nous pouvons vous aider
Lectures numériques, stockage des données, journaux – avec les outils numériques, prouver la conformité et les garanties des instruments devient bien plus simple. Nos capteurs et outils de mesure couvrent tous les besoins de l'installation et génèrent des données qui vous facilitent la vie et celle de vos partenaires de laboratoire. Ils se contrôlent et se nettoient d'eux-mêmes, nécessitent peu de maintenance et vous alertent lorsqu'ils doivent être remplacés. Du plus petit capteur au panneau d'analyse, nous vous apportons une solution numérique complète pour la surveillance de l'eau.
Mesure fiable de débit et d'analyse de l'eau pour une chimie des eaux optimisée
Augmentation de la disponibilité de l'installation grâce à la maintenance prédictive
La transmission numérique et sans contact des données évite les erreurs de mesure dues à l'humidité, la corrosion dans les ambiances salines
Applications
Mesure fiable du débit de l'eau déminéralisée
L'eau pure déionisée, déminéralisée dans le circuit eau / vapeur doit être mesurée de manière fiable et précise. Les débitmètres les plus couramment utilisés dans cette application sont des solutions de mesure par pression différentielle avec des organes déprimogènes tels que des plaque à orifice. Mais de tels systèmes de mesure basés sur la pression dérivent avec le temps et doivent être étalonnés. Des alternatives volumiques existent et peuvent offrir une meilleure performance, fournir plus d'informations et réduire les longueurs d'entrée : grâce aux technologies vortex, par ultrasons et massique thermique.
Notre expertise dans le domaine
Proline Prowirl est un débitmètre volumique qui mesure le volume directement de manière linéaire, quel que soit le débit, avec une précision de jusqu'à 0,65 %. Proline Prosonic fait appel à la technologie par ultrasons, avec des capteurs sans insertion dans de la conduite et sans pertes de charges. Il offre une précision allant jusqu'à 0,3 % et ne nécessite que peut de longueurs droites d'installation. Proline t-mass T est l'option la plus efficiente. Il offre une grande dynamique de mesure, une faible perte de charge et une précision de jusqu'à 5 %.
Tous les débitmètres présentent la technologie Heartbeat pour le diagnostic, la surveillance et la vérification
Intégration parfaite avec les protocoles les plus courants sur le marché
Analyse fiable de la silice – pour traitement des condensats
Afin de produire une eau avec une teneur en silices aussi faible que possible afin d'éviter les temps d'arrêt imprévus, vous devez être en mesure de détecter et de mesurer avec précision cette teneur. Les silicates sont très solubles dans l'eau et une fois dans la turbine, ils forment des dépôts sur les surfaces, ce qui empêche le transfert de chaleur et réduit ainsi l'efficacité générale. Afin de produit une eau avec une teneur en silicates aussi faible que possible afin d'éviter les temps d'arrêt imprévus, vous devez être en mesure de détecter et de mesurer avec précision les silicates.
Notre expertise dans le domaine
L'analyseur de silice Liquiline System CA80SI est un système colorimétrique pour la surveillance de l'eau d'alimentaire de la chaudière, de la vapeur, des condensats et des échangeurs d'ions. Avec jusqu'à six canaux, vous pouvez prélevez des échantillons à tous les points de process nécessaires. Jusqu'à 4 capteurs numériques Memosens peuvent être connectés et l'analyseur peut ainsi devenir une station de mesure complète. Il peut être intégré dans tous les systèmes de contrôle de process courants.
Diagnostic avancé et accès à distance pour une résolution rapide des erreurs
Faible consommation de produits chimiques
Conçu pour réduire au minimum la maintenance et les temps d'arrêt
Analyse optimisée de la conductivité dans les installations de dessalement
Des eaux de diverses qualités et locales sont utilisées pour la production énergétique. La conductivité est une mesure importante de la salinité et de la qualité de l'eau. En connaissant la conductivité suffisamment tôt, vous pouvez décider où et comment utiliser l'eau et quelle quantité dessaler. Évitez les effets de l'humidité, la corrosion dans les ambiances salines grâce à la transmission numérique sans contact des données.
Notre expertise dans le domaine
Condumax CLS15D, Indumax CLS50D et Memosens CLS82D sont des capteurs numériques pour une mesure fiable et précise de la conductivité, même en zone à risque. Conçus pour ne nécessiter que peu de maintenance avec une longue durée de vie, les capteurs résistent à la corrosion et à l'humidité. Ils utilisent la technologie de capteur numérique Memosens, ce qui signifie que les capteurs stockent les données de mesure et enregistrent en plus les informations sur leur propre état, ce qui facilite la maintenance prédictive. Memosens permet également l'étalonnage en laboratoire.
Excellente répétabilité pour une cartographie précise des process
La gamme de mesure peut être définie avec précision selon les besoins de l'installation
Économisez en programmant la maintenance à l'aide de la technologie Heartbeat
Mesure fiable du pH dans les tours de refroidissement
Afin de protéger vos tours de refroidissement, vous devez maintenir la valeur pH de l'eau de refroidissement sous contrôle pour éviter la corrosion et l'apparition de rouille. Maintenir la valeur pH à la valeur minimale de corrosion de l'installation à l'aide d'un système de contrôle acide ou caustique résout le problème. Cependant, l'eau de la tour de refroidissement est nébulisée et peut pénètrer à chaque point de raccordement avec un câblage et provoquer des changements progressifs des valeurs mesurées.
Notre expertise dans le domaine
Avec le capteur Memosens, tout cela est terminé : il ne présente aucune pièce métallique et est parfaitement étanche. Il est fiable à 100 % et réalise la transmission de données numériques via un connecteur à baïonnette inductif et sans corrosion. Le capteur est facilement installé, en commençant par un montage en immersion dans le puisard de la tour de refroidissement et jusqu'au montage dans l'orifice d'écoulement dans des conduites plastiques renforcées de fibres de verre.
Évitez les effets de l'humidité, la corrosion et les ponts de sel grâce à la transmission numérique sans contact des données
Fiabilité à 100 % : transmission de données numériques via un connecteur à baïonnette inductif et sans corrosion, conformément aux exigences en termes de compatibilité électromagnétique
Planifiez la maintenance avec des capteurs pré-étalonnés ‘plug & play’, ne nécessitant pas d'être remplacés par des spécialistes
Mesure précise et sans entretien de l'alimentation en eau
Lorsqu'une eau supplémentaire est nécessaire dans le système de refroidissement de la centrale électrique, ou pour l'eau d'alimentation dans le circuit vapeur, vous avez besoin d'un débitmètre fiable pouvant traiter toutes les sources d'eau : rivières, puits, mers ou un autre point de la centrale électrique. Le débitmètre doit être autonettoyant afin de réaliser en continu des mesures précises, et doit être en mesure de traiter de grands volumes d'eau contenant de nombreuses impuretés.
Notre expertise dans le domaine
Le débitmètre électromagnétique compact Proline Promag est conçu spécialement pour une utilisation en eau brute et est disponible en différentes tailles allant de 0,08 pouce à 90 pouces (2 mm à 2400 mm). Facile à utiliser et à configurer, avec sorties impulsion, analogiques et relais, il fonctionne sans difficulté dans les conduites d'écoulement principales.
Mise en service à distance et vérification aisée à l'aide de la technologie Heartbeat – aucun besoin de sortir l'appareil
Le circuit auto-nettoyant de nettoyage des électrodes empêche les dépôts sur les électrodes
Mesure sans longueurs d'entrée et de sortie ou sans perte de pression dans la ligne
Versions à ultrasons à fixation disponibles : installation en cours de process
Réutilisation de l'eau de process pour réduire les coûts et la consommation
L'eau peut être rare ou avoir à être transportée sur place, et l'élimination des eaux usées est un autre casse-tête coûteux. Le meilleur moyen d'améliorer le coût et les performances environnementales de votre installation est de traiter les eaux usées et de les réutiliser en eau de refroidissement, de process et d'alimentation de la chaudière. Il est important de garantir qu'une eau traitée d'excellente qualité est renvoyée dans vos process de production énergétique, et vous devez donc avoir une confiance absolue dans la précision de vos appareils de contrôle et de mesure.
Notre expertise dans le domaine
Vous pouvez avoir une confiance aveugle dans la Liquiline gamme de transmetteurs, analyseurs et échantillonneurs ; ces appareils offrent les possibilités d'un fonctionnement entièrement automatique, sont capables de se surveiller seuls (à l'aide de la technologie Heartbeat ) et sont faciles d'entretien. Équipés de la technologie numérique Memosens, la gamme de produits est conçue pour le contrôle et l'analyse de toutes les étapes de traitement de l'eau, vous permet de réduire votre impact environnemental et votre empreinte de CO2 et contribue à votre croissance verte à faible émission de carbone.
La plateforme Memosens/Liquiline peut stocker tous les paramètres de qualité avec Memobase, offrant ainsi un suivi numérique afin de répondre aux exigences environnementales
Tous les capteurs utilisent la même plateforme Memosens/Liquiline, ce qui réduit fortement les coûts d'investissement
La plateforme Memosens/Liquiline utilise la même interface utilisateur (IHM) et des pièces détachées identiques, ce qui permet une utilisation facile et similaire
Grâce à notre vaste expérience notamment dans les secteurs de l'électricité, de l'énergie et de l'eau, nous sommes experts dans le traitement de l'eau pour la production d'électricité. Des eaux de process aux eaux usées, Endress+Hauser offre une gamme étendue d'instruments et de solutions sur mesure pour contrôler la chimie des eaux dans votre centrale électrique. Les technologies de capteurs modernes telles que Memosens permettent de surveiller vos process de manière encore plus fiable, tout en économisant de l'argent et du temps.
> 65
années d'expérience dans le secteur de l'ingénierie des process industriels
> 8 000
brevets et demandes de brevet
40%
de longévité accrue des capteurs numériques Memosens
Parcourez notre gamme de produits !
Analyse
Analyse
L'eau, les boissons, les produits laitiers, les produits chimiques ou pharmaceutiques doivent être analysés tous les jours. Choisissez l'appareil le mieux adapté aux besoins de votre process parmi notre gamme complète de produits.
Débitmètre
Débitmètre
L'eau, le gaz naturel, la vapeur, l'huile minérale et les produits chimiques sont quelques-uns des fluides qui doivent être mesurés jour après jour. Sélectionnez le débitmètre le mieux adapté aux besoins de votre process.
Niveau
Niveau
Mesure de niveau continue et détection de niveau sur les liquides et les solides en vrac
Pression
Pression
Instruments de mesure performants pour la pression de process, la pression différentielle, le niveau et le débit.
Logiciels
Logiciels
En plus de toutes les technologies de mesure et de système, nous vous proposons également des logiciels pour toutes les industries, qui permettent d'exploiter pleinement le potentiel de vos process.
Composants système
Composants système
Applicator
Mesure de température
Mesure de température
Capteurs de température et transmetteurs pour l'industrie de process
Services instrumentation
Services instrumentation
Optimiser les performances de l'installation, minimiser les dépenses d'exploitation, augmenter la disponibilité, le tout en restant conforme. Partenaire avec les services Endress+Hauser.
Contenus associés
Expertise
Services de montage / d'installation pour votre équipement de mesure
Réduire les coûts de maintenance peut comporter des risques considérables si l'on n'utilise pas des technologies de pointe. Assurez-vous d'un fonctionnement fiable avec nos services de montage / d'installation pour votre équipement de mesure.
Contrôle de la qualité de l'eau avec système d'analyse fiable et efficace
La corrosion et le tartre sont les ennemis de votre circuit eau/vapeur. C'est pourquoi vous devez trouver des solutions fiables pour maîtriser l'équilibre chimique de l'eau.
Performance d'une centrale hydroélectrique optimisée en toute sécurité
Les risques d'inondation sont généralement causés par une mauvaise planification, des événements naturels imprévisibles et un défaut de l'équipement. Découvrez nos solutions pour les centrales hydroélectriques.
Eau et eaux usées : Protéger - Conserver - Améliorer
Eau et eaux usées : Protéger - Conserver - Améliorer
Endress+Hauser est convaincu de pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs opérationnels tout au long du cycle de l'eau en combinant un portefeuille innovant d'instruments de mesure, des services professionnels et une expertise industrielle.
Utilités : gestion de la vapeur et des eaux industrielles
Utilités : gestion de la vapeur et des eaux industrielles
Rendre la gestion de vos utilités plus efficace, plus sûre et plus fiable. Faites confiance à Endress+Hauser pour améliorer vos systèmes de production de vapeur et le traitement des eaux industrielles. Pour en savoir plus sur notre offre, cliquez ici.
Mines, minéraux et métaux : extraire un avenir durable
Mines, minéraux et métaux : extraire un avenir durable
Dans un monde où les conditions d’excavation sont difficiles et où le minerai s’appauvrit, nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs : réduire vos coûts de production, assurer la sécurité de votre installation et renforcer son efficacité.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .