Filtration sur membrane pour le traitement de l'eau
Optimisez le contrôle de la filtration sur membrane pour obtenir les plus hauts standards de qualité de l'eau
La filtration sur membrane est utilisée dans le dessalement de l'eau de mer, le recyclage de l'eau et d'autres process modernes de gestion de l'eau. Différentes méthodes de filtration sont utilisées en fonction de la taille des particules et des exigences de l'application. Le défi que représentent les méthodes à pression est de mieux contrôler les cycles de nettoyage et d'éviter le blocage ou l'endommagement irréversible des membranes. Toute la gamme de capteurs Endress+Hauser assure la qualité de l'eau et augmente la disponibilité de l'installation.
95
millions de mètres cubes
de production d'eau douce par jour dans le monde par les installations de dessalement. Source : document diffusé par les Nations Unies issu de l'université des Nations Unies, 2019
Comment pouvons-nous vous aider ?
Notre portefeuille renforce la sécurité et la fiabilité du traitement de l'eau par filtration sur membrane. La protection mécanique est contrôlée en premier lieu par la pression et la pression différentielle. Un contrôle précis de la qualité avec des capteurs d'analyse à l'entrée réduit de manière significative l'entartrage et l'encrassement.
Applications
Process de filtration sur membrane
La filtration sur membrane élimine les bactéries, les microorganismes, les particules et les matières organiques naturelles de l'eau en forçant l'eau à passer à travers un filtre. La taille des matériaux pouvant être éliminés pendant le filtrage dépend de la taille des pores des filtres. Il existe quatre types de filtres membranaires en fonction de la taille des particules.
Microfiltration
Nanofiltration
Ultrafiltration
Osmose inverse
Notre expertise dans le domaine
Endress+Hauser apporte une expertise et une connaissance profondes de l'industrie afin de proposer des instruments de process adaptés. Chaque filtre membranaire nécessite une surveillance permanente des paramètres critiques pour assurer la qualité de l'eau, la sécurité et la conformité
Lors de process de filtration sur membrane à pression, les filtres peuvent être endommagés par les pics de pression et s'user. De tels pics sont difficiles à prévoir ; les appareils à pression doivent donc être résistants aux surcharges de pression et fournir rapidement des mesures fiables sur le long terme.
Notre expertise dans le domaine
Les puissants appareils Endress+Hauser à pression différentielle aident à prévenir l'endommagement des filtres en répondant rapidement aux surcharges de pression. Les pics de pression peuvent être anticipés grâce à une technologie de capteurs innovante. Le besoin de maintenance du filtre est indiqué avec précision.
Familiarisez-vous avec notre portefeuille d'appareils de mesure de la pression de process et de la pression différentielle
Regardez de plus près notre transmetteur de pression numérique Cerabar PMP51B
Le contrôle de la qualité à l'entrée minimise l'encrassement et l'entartrage, optimise les cycles de nettoyage et assure une durée de vie plus longue de la membrane. Différents paramètres sont pris en compte pour gérer la qualité de l'osmose inverse : pH, turbidité, chlore, CAS, conductivité et redox. Les besoins pour des capteurs de qualité sont la fiabilité, la stabilité, la faible maintenance, l'étalonnage simple et la documentation.
Notre expertise dans le domaine
Les capteurs de process correspondants avec technologie Memosens sont installés sur des panneaux d'analyse pouvant être personnalisés en fonction des besoins de l'application. Pour vous convaincre, regardez nos systèmes de surveillance de la qualité de l'eau
Le process de filtration sur membrane en un coup d’œil
Avantages
Endress+Hauser facilite même les applications les plus complexes avec divers paramètres de mesure grâce à son large portefeuille et à ses technologies innovantes comme Memosens, qui vous permet de faire votre premier pas vers un futur numérique. Ainsi, nous vous aidons non seulement à assurer la disponibilité et la qualité de votre traitement de l'eau par filtration sur membrane, mais également à réduire les coûts de maintenance et d'étalonnage.
> 90 %
d'agents pathogènes
peuvent être éliminés de l'eau via la filtration sur membrane
~20 %
de moins d'additifs de nettoyage
sont utilisés pour les cycles de nettoyage membranaire
40 %
d'augmentation de la durée de vie
des capteurs analytique avec la technologie Memosens
Pasfrost mise sur Memosens CLS82D pour les mesures de conductivité dans son installation de réutilisation de l'eau. La sonde permet des mesures précises, y compris en cas de valeurs de conductivité très basses.
L'eau, les boissons, les produits laitiers, les produits chimiques ou pharmaceutiques doivent être analysés tous les jours. Choisissez l'appareil le mieux adapté aux besoins de votre process parmi notre gamme complète de produits.
Débitmètre
Débitmètre
L'eau, le gaz naturel, la vapeur, l'huile minérale et les produits chimiques sont quelques-uns des fluides qui doivent être mesurés jour après jour. Sélectionnez le débitmètre le mieux adapté aux besoins de votre process.
Niveau
Niveau
Mesure de niveau continue et détection de niveau sur les liquides et les solides en vrac
Pression
Pression
Instruments de mesure performants pour la pression de process, la pression différentielle, le niveau et le débit.
Logiciels
Logiciels
En plus de toutes les technologies de mesure et de système, nous vous proposons également des logiciels pour toutes les industries, qui permettent d'exploiter pleinement le potentiel de vos process.
Composants système
Composants système
Applicator
Mesure de température
Mesure de température
Capteurs de température et transmetteurs pour l'industrie de process
Services instrumentation
Services instrumentation
Optimiser les performances de l'installation, minimiser les dépenses d'exploitation, augmenter la disponibilité, le tout en restant conforme. Partenaire avec les services Endress+Hauser.
Contenus associés
Qualité et conformité
Surveillance de la qualité de l'eau potable
Respectez les normes et gérez les risques grâce à des solutions innovantes d'instrumentation, d'analyse et de maintenance pour le contrôle de la qualité de l'eau potable.
Optimisez vos ressources et maximisez les performances de votre usine. En savoir plus !
Industrie agroalimentaire : confiance en la qualité
Industrie agroalimentaire : confiance en la qualité
Votre partenaire pour répondre aux réglementations mondiales en matière d'hygiène, garantir une qualité constante des produits et la disponibilité des installations tout en préservant les ressources et en réduisant les coûts.
Mines, minéraux et métaux : extraire un avenir durable
Mines, minéraux et métaux : extraire un avenir durable
Dans un monde où les conditions d’excavation sont difficiles et où le minerai s’appauvrit, nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs : réduire vos coûts de production, assurer la sécurité de votre installation et renforcer son efficacité.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .