Des solutions de surveillance avancées permettent d'optimiser l'aération dans le traitement des eaux usées et de réduire davantage les coûts énergétiques
L'aération du traitement des eaux usées représente environ 60 % de la consommation d'énergie totale dans les installations de traitement. La consommation d'énergie est le principal facteur de coûts dans le traitement des eaux usées, et son optimisation est l'un des nombreux défis rencontrés par les exploitants, qui doivent également répondre à une législation de plus en plus sévère en termes de sécurité. Nos solutions de mesure en ligne de l'O2 et des substances nutritives apportent non seulement une économie de coûts dans le contrôle de l'aération, mais permettent également des améliorations tangibles dans les process biologiques.
Jusqu'à 30 %
des coûts d'énergie
s'accumulant dans une station de traitement des eaux peuvent être économisés en utilisant notre solution de contrôle de l'aération.
Nos avantages
Nos solutions de surveillance avancées permettent un contrôle optimal du processus d'aération, ce qui réduit la consommation d'énergie et de produits chimiques tout en répondant à la législation en vigueur.
Contrôle avancé des paramètres environnementaux pour des processus bactériologiques fiables
Contrôle amélioré du processus de nitrification afin de réduire la concentration en ammonium
Mesure précise de l'oxygène pour une consommation d'énergie optimisée de l'aérateur
Applications
Contrôle simplifié de l'aération
Une aération fiable nécessite un contrôle fiable des paramètres environnementaux multiples nécessaires à des process bactériologiques optimaux, tels que l'oxygène, l'ammonium, les nitrates, le pH, la température et les solides en suspension. De tels contrôles augmentent considérablement la complexité de la gestion d'une installation moderne de traitement des eaux usées.
Notre expertise dans le domaine
Notre vaste gamme d'instruments, de services et de solutions permet d'optimiser le process d'aération et d'assurer une gestion fiable et efficace des installations.
Découvrez notre portefeuille de capteurs d'analyse de liquides couvrant tous les paramètres importants
Regardez de plus près nos capteurs de température et transmetteurs pour la mesure de température
Gérez jusqu'à 8 points de mesure de paramètres similaires ou différents avec notre transmetteur multivoie Liquiline CM448. Les interfaces de communication ouvertes favorisent l'intégration des systèmes, le bon fonctionnement, ainsi que la maintenance et l'étalonnage sans efforts
Éliminez en toute sécurité l'azote des eaux usées avec le Liquiline Control
La première étape de l'élimination de l'azote est la nitrification. Cela nécessite une surveillance étroite de la dégradation de l'ammonium et représente un facteur de coût important, car ce type d'analyse liquide nécessite souvent l'ajout d'autres substances pour permettre les mesures.
Notre expertise dans le domaine
Nos technologies fiables, durables et faciles d'utilisation pour la mesure de la teneur en ammonium pendant la nitrification permettent à l'opérateur de réagir rapidement aux perturbations en niveau d'ammonium.
Les niveaux d'oxygène sont contrôlés en comparant la concentration mesurée et la valeur de consigne. Nos solutions de suivi de l'oxygène peuvent être adaptées facilement à vos besoins et fournir rapidement des résultats fiables et précis.
Notre expertise dans le domaine
Les niveaux d'oxygène sont contrôlés en comparant la concentration mesurée et la valeur de consigne. Nos solutions de suivi de l'oxygène peuvent être adaptées facilement à vos besoins et fournir rapidement des résultats fiables et précis.
Mesurez la concentration d'oxygène dissous avec précision grâce à notre capteur d'oxygène ampérométrique Memosens COS51E
Améliorez la sécurité du process avec les capteurs à technologie numérique Memosens 2.0
Réduction de la consommation d'énergie grâce à l'optimisation du système d'aération
Découvrez le process d'aération dans le traitement des eaux usées
Avantages
En collaboration avec de nombreux clients, nos experts industrie et applications ont obtenu des résultats remarquables dans l'optimisation du process d'aération dans les stations d'épuration des eaux usées. Le portefeuille complet d'Endress+Hauser en matière d'instrumentation, de services et de solutions garantit d'emblée le succès. Notre objectif est d'être un partenaire fiable dans tous les domaines du traitement des eaux usées.
Jusqu'à 30 %
max. des coûts énergétiques peuvent être économisés en utilisant notre solution pour le contrôle d'aération
40 %
d'augmentation de la durée de vie des capteurs d'analyse grâce à la technologie Memosens
Dans la station d'épuration de Stadtlohn, la nitrification et la dénitrification sont régulées par le système Liquiline Control. Le système de contrôle garantit le respect des valeurs limites et une utilisation optimale de l'énergie.
La mesure combinée de l'oxygène, de l'ammonium et des nitrates avec un contrôle de l'aération en fonction de la charge permet aux opérateurs d'améliorer les performances de leur station.
L'eau, les boissons, les produits laitiers, les produits chimiques ou pharmaceutiques doivent être analysés tous les jours. Choisissez l'appareil le mieux adapté aux besoins de votre process parmi notre gamme complète de produits.
Débitmètre
Débitmètre
L'eau, le gaz naturel, la vapeur, l'huile minérale et les produits chimiques sont quelques-uns des fluides qui doivent être mesurés jour après jour. Sélectionnez le débitmètre le mieux adapté aux besoins de votre process.
Niveau
Niveau
Mesure de niveau continue et détection de niveau sur les liquides et les solides en vrac
Pression
Pression
Instruments de mesure performants pour la pression de process, la pression différentielle, le niveau et le débit.
Logiciels
Logiciels
En plus de toutes les technologies de mesure et de système, nous vous proposons également des logiciels pour toutes les industries, qui permettent d'exploiter pleinement le potentiel de vos process.
Composants système
Composants système
Applicator
Mesure de température
Mesure de température
Capteurs de température et transmetteurs pour l'industrie de process
Services instrumentation
Services instrumentation
Optimiser les performances de l'installation, minimiser les dépenses d'exploitation, augmenter la disponibilité, le tout en restant conforme. Partenaire avec les services Endress+Hauser.
Contenus associés
Optimisation des process
Traitement des boues et eaux usées
Un traitement optimisé des boues et eaux usées aide à réduire les coûts, à améliorer la digestion et à rester conforme aux réglementations environnementales !
Utilités : gestion de la vapeur et des eaux industrielles
Utilités : gestion de la vapeur et des eaux industrielles
Rendre la gestion de vos utilités plus efficace, plus sûre et plus fiable. Faites confiance à Endress+Hauser pour améliorer vos systèmes de production de vapeur et le traitement des eaux industrielles. Pour en savoir plus sur notre offre, cliquez ici.
Eau et eaux usées : Protéger - Conserver - Améliorer
Eau et eaux usées : Protéger - Conserver - Améliorer
Endress+Hauser est convaincu de pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs opérationnels tout au long du cycle de l'eau en combinant un portefeuille innovant d'instruments de mesure, des services professionnels et une expertise industrielle.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .