L'IIoT dans l'industrie chimique est un élément moteur de la performance
Exploitez pleinement le potentiel des instruments de terrain pour augmenter la productivité et réduire les arrêts
L'IIoT dans l'industrie chimique reste une source inexploitée en termes d'avantage concurrentiel, et ce malgré la pression incessante des concurrents et les réglementations strictes en matière de sécurité et de conformité. Avec le savoir-faire adéquat, cet Internet Industriel des Objets (IIoT) – un écosystème d'appareils connectés – peut apporter des améliorations significatives en termes d'efficacité des process de production. Des données précises aux informations exploitables, les technologies et l'expertise d'Endress+Hauser peuvent débloquer ce potentiel pour n'importe quelle installation chimique.
47 %
des responsables de l'automatisation affirment que l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la productivité sont les principaux moteurs de l'adoption de l'IIoT* *https://www.morganstanley.com/ideas/industrial-internet-of-things-and-automation-robotics
Comment pouvons-nous vous aider ?
L'industrie chimique est caractérisée par une concurrence intense ; néanmoins, de nombreux exploitants d'usines n'ont pas encore pleinement exploré les avantages cachés dans les vastes quantités de données produites par leurs instruments de terrain. Composé de diverses applications et algorithmes IIoT, l'écosystème Endress+Hauser Netilion permet aux clients de transformer les données de terrain en informations exploitables pour améliorer l'efficacité, en contournant la pyramide d'automatisation.
Obtenez une vision approfondie de votre base installée et prenez de meilleures décisions fondées sur les données pour optimiser la maintenance, la production, les opérations et la chaîne d'approvisionnement
Créez automatiquement des jumeaux numériques à l'aide d'Edge Devices avec un simple système "plug-and-play", nul besoin de toucher à votre SNCC
Résolvez les erreurs d'instrumentation inattendues à distance avec votre tablette ou votre smartphone
Applications
Connectez les données des instruments de terrain au cloud
La connectivité est le moyen par lequel toutes les informations sont échangées et est donc vitale pour la digitalisation. Elle ouvre de nouvelles possibilités inégalées en termes de performances et de sécurité, et pourtant elle peut être complexe à mettre en œuvre sur l'ensemble de la base installée.
Notre expertise dans le domaine
Endress+Hauser propose d'autres approches de la connectivité, des Edge Devices câblés aux appareils Wi-Fi utilisant une carte SIM.
Comblez le fossé entre le terrain, vos instruments et le cloud Endress+Hauser grâce à des Edge Devices industriels FieldEdge SGC500 faciles à installer et à utiliser
Connectez-vous directement au cloud Netilion à l'aide d'appareils équipés d'une carte SIM et découvrez de nouvelles possibilités illimitées
Digitalisez facilement les instruments à l'aide de l'application Scanner
Pour tirer pleinement parti des services de digitalisation au niveau des installations, il faut établir des jumeaux numériques de tous les actifs . Le faire avec des instruments installés qui ne sont pas encore dans le monde numérique peut s'avérer être un défi important pour les exploitants d'installations.
Notre expertise dans le domaine
L'App Scanner Netilion d'Endress+Hauser permet de créer en un rien de temps des jumeaux numériques de tous les actifs installés, ce qui permet un accès transparent à notre gamme complète de services Netilion.
Téléchargez gratuitement l'App Scanner sur un appareil iPhone ou Android via le QR code affiché sur tous les appareils Endress+Hauser et sur de nombreux produits tiers
Lisez l'étiquette RFID pour créer un jumeau numérique comprenant des photos, des étiquettes, des coordonnées GPS, des paramètres de criticité, un numéro de série et plus encore
Agrégez les données pour réunir des infos exploitables avec Netilion Analytics
Les responsables de la maintenance doivent respecter une multitude d'indicateurs clés, notamment le nombre de fournisseurs et d'arrêts de l'installation. Surveiller et optimiser autant d'indicateurs peut être une tâche difficile, notamment dans les opérations complexes des usines chimiques..
Notre expertise dans le domaine
Combiné aux jumeaux numériques des actifs installés, Endress+Hauser Netilion Analytics permet un suivi pratique et précis de tous les indicateurs clés, à distance et en temps réel, ainsi que l'extraction d'informations précieuses pour l'amélioration des process.
Obtenez une transparence totale sur le nombre d'actifs, de fabricants, d'appareils obsolètes et de successeurs éventuels
Analysez et surveillez les jumeaux numériques de manière automatique et continue
Générez des rapports en direct comprenant une analyse concise de votre base installée
Résolvez rapidement les erreurs avec Netilion Health
Lorsqu'une erreur inattendue se produit, il est essentiel d'agir rapidement pour éviter des temps d'arrêt coûteux. On peut perdre du temps à chercher des solutions appropriées dans la documentation technique.
Notre expertise dans le domaine
Netilion Health est un service digital qui non seulement identifie et signale les erreurs, mais donne également des instructions sur la manière de les résoudre.
Sécurité des données sur laquelle vous pouvez compter
Telle est la nature compétitive de l'industrie chimique ; la sécurité des données est une préoccupation majeure pour les exploitants d'usines qui tirent parti de l'IIoT.
Notre expertise dans le domaine
L'offre IIoT d'Endress+Hauser est certifiée de bout en bout pour une sécurité maximale des données. De l'Edge Device aux données des clients dans le cloud, tous les mécanismes utilisés conduisent à une meilleure sécurité :
Cryptez vos données avec des codes à clé longue (HTTPS / TLS avec SHA-256)
Coopérez avec des centres de données certifiés (p. ex. ISO 27001)
Fiez-vous à la certification d'une autorité indépendante, agréée par "EuroCloud" et très bien notée (4 sur 5)
Découvrez comment nous pouvons soutenir votre digitalisation
Avantages
Les temps d'arrêt et la maintenance non planifiée sont des problèmes courants dans l'industrie chimique. L'IIoT et le Big Data offrent de nouvelles possibilités passionnantes pour s'attaquer à ces problèmes. Endress+Hauser a développé le concept et les outils pour aider nos clients de l'industrie chimique à digitaliser leurs installations de manière simple et sûre. Avec nous comme partenaire à long terme à vos côtés, vous pouvez adopter l'Internet Industriel des Objets et commencer à optimiser vos process de fabrication et à accroître la productivité des employés.
30 %
des actifs installés dans les usines sont obsolètes.
25 000
états disponibles pour vous.
0 heure
d'effort de programmation dans le SNCC / l'API grâce à une mise à jour automatisée des appareils remplacés.
Découvrez comment l'entreprise chimique Nouryon utilise l'instrumentation intelligente pour prolonger considérablement les cycles d'étalonnage et effectue désormais la vérification en ligne et de manière automatisée.
L'eau, les boissons, les produits laitiers, les produits chimiques ou pharmaceutiques doivent être analysés tous les jours. Choisissez l'appareil le mieux adapté aux besoins de votre process parmi notre gamme complète de produits.
Débitmètre
Débitmètre
L'eau, le gaz naturel, la vapeur, l'huile minérale et les produits chimiques sont quelques-uns des fluides qui doivent être mesurés jour après jour. Sélectionnez le débitmètre le mieux adapté aux besoins de votre process.
Niveau
Niveau
Mesure de niveau continue et détection de niveau sur les liquides et les solides en vrac
Pression
Pression
Instruments de mesure performants pour la pression de process, la pression différentielle, le niveau et le débit.
Logiciels
Logiciels
En plus de toutes les technologies de mesure et de système, nous vous proposons également des logiciels pour toutes les industries, qui permettent d'exploiter pleinement le potentiel de vos process.
Composants système
Composants système
Applicator
Mesure de température
Mesure de température
Capteurs de température et transmetteurs pour l'industrie de process
Services instrumentation
Services instrumentation
Optimiser les performances de l'installation, minimiser les dépenses d'exploitation, augmenter la disponibilité, le tout en restant conforme. Partenaire avec les services Endress+Hauser.
Contenus associés
Performance d'usine
Capteurs destinés à l'industrie chimique
Remplacer vos anciens appareils mécaniques. Grâce à nos capteurs innovants destinés à l'industrie chimique, vous pouvez garantir des mesures précises et fiables, réduire la maintenance et augmenter l'efficacité opérationnelle.
La MRO est nécessaire pour garantir la disponibilité des pièces, ce qui garantit à son tour la fiabilité des équipements. Avec Endress+Hauser, la maintenance de vos installations chimiques se déroule de manière optimale.
Mines, minéraux et métaux : extraire un avenir durable
Mines, minéraux et métaux : extraire un avenir durable
Dans un monde où les conditions d’excavation sont difficiles et où le minerai s’appauvrit, nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs : réduire vos coûts de production, assurer la sécurité de votre installation et renforcer son efficacité.
Industrie agroalimentaire : confiance en la qualité
Industrie agroalimentaire : confiance en la qualité
Votre partenaire pour répondre aux réglementations mondiales en matière d'hygiène, garantir une qualité constante des produits et la disponibilité des installations tout en préservant les ressources et en réduisant les coûts.
Utilités : gestion de la vapeur et des eaux industrielles
Utilités : gestion de la vapeur et des eaux industrielles
Rendre la gestion de vos utilités plus efficace, plus sûre et plus fiable. Faites confiance à Endress+Hauser pour améliorer vos systèmes de production de vapeur et le traitement des eaux industrielles. Pour en savoir plus sur notre offre, cliquez ici.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .